Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

열로부터 케이블 보호

극심한 열에 대한 탁월한 보호 기능

당사의 SILVYN® HIPROJACKET 제품 포트폴리오를 사용하면 극한의 열로부터 케이블을 탁월하게 보호할 수 있습니다. 내화 케이블 보호 도관은 최대 +1640  C의 화염 및 액체 금속으로부터 케이블을 보호하는 데 이상적입니다. 당사의 SILVYN® HIPROJACKET 황동 글랜드는 미터 및 PG 사이즈는 물론 직선형과 각형 버전으로도 공급됩니다. 당사는 이러한 요구 사항을 충족시키는 실리콘 테이프와 스크루인 키트를 공급합니다.

 

케이블 보호 및 유도 시스템
특수 애플리케이션을 위한 보호 전선관 시스템
  • 간단한 보호 도관
  • 도관 글랜드
  • 접착 테이프
  • 철도 차량
  • 공정 산업
  • 의료 및 제약
  • 포장
  • 난연성
  • 내유성
  • 자외선 저항성
  • 할로겐 무함유
  • 무할로겐
  • 철도 차량에 대한 화재 방지 테스트 완료
  • CE 마킹
 
  • 일반 정보
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 간단한 보호 도관
      • 도관 글랜드
      • 접착 테이프
    • 산업 부문
      • 철도 차량
      • 공정 산업
      • 의료 및 제약
      • 포장
  • 제품 디자인
    • 굽힘 보호 기능 포함
      • 아니오
    • 외경
      • 11.0 mm
      • 15.0 mm
      • 18.0 mm
      • 22.0 mm
      • 25.0 mm
      • 28.0 mm
      • 31.0 mm
      • 35.0 mm
      • 38.0 mm
      • 41.0 mm
      • 44.0 mm
      • 47.0 mm
      • 50.0 mm
      • 57.0 mm
      • 70.0 mm
      • 76.0 mm
    • 공칭 크기
      • 10 "
      • 13 "
      • 16 "
      • 19 "
      • 22 "
      • 25 "
      • 29 "
      • 32 "
      • 35 "
      • 38 "
      • 41 "
      • 44 "
      • 51 "
      • 6 "
      • 64 "
      • 70 "
    • 재료 본체
      • 실리콘
      • 황동
    • 매끄러운 외부 도관 표면
      • 예
    • 매끄러운 내부 도관 표면
      • 아니오
    • 색상 설명
      • 적색
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 난연성
      • 내유성
      • 자외선 저항성
      • 할로겐 무함유
      • 무할로겐
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • 철도 차량에 대한 화재 방지 테스트 완료
      • CE 마킹

 

(4)