Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

위생적인 디자인(식음료 기술)

특히 식품 산업의 경우

매끄러운 표면 구조와 인증으로 식품 산업에서 사용할 수 있는 SILVYN® 보호 케이블 전선관. 당사의 위생 전선관 글랜드는 위생 설계 가이드라인에 따라 개발되었으며 내성이 강하고 가장자리가 없으며 견고하고 신뢰할 수 있어 위생이 중요한 영역에 이상적입니다.

카테고리

케이블 보호 및 유도 시스템
특수 애플리케이션용 케이블 보호 전선관 시스템
필터
  • 일반 정보
    • 제품 타입
      • 피복이 있는 금속제 보호 케이블 전선관
  • 제품 디자인
    • 벤딩 보호
    • 내경
      • 12.6 mm
      • 16.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.5 mm
      • 35.1 mm
      • 40.3 mm
      • 51.6 mm
    • 외부 직경
      • 17.8 mm
      • 21.1 mm
      • 26.4 mm
      • 33.1 mm
      • 41.8 mm
      • 47.8 mm
      • 59.9 mm
    • 공칭 크기
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
    • 재킷 소재
      • 폴리염화비닐
    • 재료 본체
      • 스틸
    • 부드러운 전선관 외부 표면
    • 내부적으로 매끄러운 도관 표면
      • 아니오
    • 색상 설명
      • 백색
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 내유성
      • 내화학성
      • 역방향 굽힘 저항
      • 충격 저항성
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크
      • Ecolab 인증
      • FDA 인증제품
      • NSF 인증

결과

(1)