Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

보호 전선관용 공구 및 부속품

보호 전선관에서의 사용 및 작업용 공구

SILVYN® 공구 및 부속품은 SILVYN® 보호 전선관의 사용을 보완합니다.

 

케이블 보호 및 유도 시스템
  • 마운팅 브래킷
  • 칼라
  • 도관 가위
  • 바이스
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 20
  • M 50
  • 내유성
  • 자외선 저항성
  • 할로겐 무함유
  • 난연성
 
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 마운팅 브래킷
      • 칼라
      • 도관 가위
      • 바이스
  • 제품 디자인
    • 재료 본체
      • 스틸
      • 폴리프로필렌
      • 황동
    • 직경(최대)에 대해
      • 34.0 mm
      • 67.0 mm
    • 공칭 크기
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
    • 렌치 크기
      • 29.0 mm
      • 35.0 mm
      • 48.0 mm
    • 구멍 직경
      • 6.4 mm
      • 5.3 mm
      • 8.4 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.0 mm
      • 33.0 mm
      • 41.0 mm
      • 51.0 mm
    • 나사산 크기
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 20
      • M 50
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 내유성
      • 자외선 저항성
      • 할로겐 무함유
      • 난연성

 

(6)