Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

설치용 브라켓

안정적인 연결을 위해

SILVYN® 설치용 브라켓은 보호 전선관의 이상적인 고정 요소입니다. 설치용 브라켓은 플랜트 건설, 철도 애플리케이션 및 기계 및 장비에 SILVYN® 보호 전선관을 삽입할 수 없는 모든 곳에서 사용할 수 있습니다.

 

케이블 보호 및 유도 시스템
도구 및 액세서리
  • 마운팅 브래킷
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • 내유성
  • 자외선 저항성
  • 할로겐 무함유
  • 난연성
 
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 마운팅 브래킷
  • 제품 디자인
    • 공칭 크기
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
    • 구멍 직경
      • 6.4 mm
      • 5.3 mm
      • 8.4 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.0 mm
      • 33.0 mm
      • 41.0 mm
      • 51.0 mm
    • 재료 본체
      • 스틸
      • 폴리프로필렌
    • 나사산 크기
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 내유성
      • 자외선 저항성
      • 할로겐 무함유
      • 난연성

 

(3)