Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

케이블

모든 요구 사항에 대한 모든 변형


LAPP 케이블은 다양한 기본 기능을 수행할 수 있으며 수천 가지 응용 분야에 적합합니다. 전원 공급을 위한 완벽한 전원 케이블, 매우 안정적인 신호 전송을 위한 제어 케이블, 절대 무중단 데이터 전송을 위한 데이터 케이블도 찾을 수 있습니다. ÖLFLEX®, UNITRONIC®, ETHERLINE® 및 HITRONIC® 제품 브랜드의 다양한 제품을 만나보세요.


저희 LAPP의 역사는 1957년 다양한 색상으로 구분된 최초의 케이블을 발명하면서 시작되었습니다. LAPP은 처음에는 케이블과 도체만을 제조하는 회사였습니다.


케이블 및 와이어과 관련된 가장 중요한 질문에 대한 답을 지금 바로 여기에서 찾아보십시오.

  • 케이블이란 무엇입니까?
  • 전기 케이블과 전원 케이블의 차이점은 무엇인가요?
  • 어떤 타입의 케이블을 사용할 수 있으며 어디에 사용되나요? 

전원 및 제어 케이블

전원 및 제어 케이블은 일반적으로 데이터 케이블보다 도체 단면적이 더 크고 코어 절연이 두꺼운 것이 특징입니다. 더 두꺼워진 절연 덕분에 전원 및 제어 케이블은 더 높은 전압에 사용할 수 있습니다. 전원 케이블은 전기로 구동되는 기계 및 장치에 전원을 공급하고, 제어 케이블은 공작 기계나 컨베이어 벨트와 같은 제어 장치에 제어 신호를 전송하는 데 사용됩니다.

데이터 케이블

반면 데이터 케이블은 도체 단면적이 작고 코어 절연이 얇은 경향이 있습니다. 데이터 케이블의 경우, 데이터 전송이 간섭에 특히 취약하기 때문에 전자파 적합성은 전원 및 제어 케이블에서보다 훨씬 더 중요한 역할을 합니다. 데이터 케이블이 전자기 간섭을 유발하거나 그 간섭에 의해 방해를 받아서는 안 됩니다.

케이블이란 무엇입니까?


케이블은 절연 재료로 피복된 전기 전도체입니다. 케이블 생산 과정에서, 일반적으로 여러 개의 절연 도체가 함께 연선되고 이러한 도체에는 추가 보호 층(예: 내부 피복, 전기 차폐부, 외피)이 제공됩니다.

케이블은 무엇으로 구성되어 있나요?


케이블의 디자인은 다음과 같이 단순화할 수 있습니다:

코어는 코어 절연으로 절연된 전기 전도체입니다:

  • 도체: 주로 구리, 드물게 알루미늄 또는 니켈
  • 코어 절연 : 다양한 플라스틱(PVC, PUR, PE, TPE, PTFE; FPE, 고무 등)이 절연재로서 사용됩니다.

가능한 보호 층:

  • 내피: 피복 재료로 다양한 플라스틱이 사용됩니다, 외피 참조.
  • 전기 차폐: 편조 차폐 및 포일 차폐
  • 외피: 다양한 플라스틱이 외피 소재로 사용됩니다. 일반적인 외피 소재 참조.


참고: 현재 광섬유 케이블(LWL)은 제외됩니다. 광섬유 케이블은 데이터 케이블의 범주에 속하지만 위에 표시된 것과는 근본적으로 다른 구조를 가지고 있습니다. 또한 데이터는 에너지를 사용하여 전기적으로 전송되는 것이 아니라 빛을 사용하여 광학적으로 전송됩니다. 광섬유 케이블에 관심이 있고 구리를 대체할 수 있는 이 전송 매체에 대해 알아보고 싶으신가요?

광섬유 케이블의 흥미로운 세계에 대해 자세히 알아보십시오!

최초의 ÖLFLEX® 제어 케이블

1957년 오스카 랍(Oskar Lapp)은 다양한 색상으로 구분된 코어를 가진 최초의 케이블을 발명했고, 최초의 ÖLFLEX® 제어 케이블이 탄생했습니다. 전원 및 제어 케이블 가이드에서 ÖLFLEX®라는 이름이 실제로 무엇을 의미하는지 확인할 수 있습니다.

전기 및 전원 케이블: 개념적 차이점


민간 부문의 비전문가들은 일반적으로 전원 케이블과 LAN 케이블에 대해 이야기할 것이니다. 반면 전기 회사는 가정용 배선함에서 카운터 캐비닛까지 전기 케이블을 깔고, 통신 회사는 전화 전원 케이블과 광섬유 케이블로 작업합니다. 하지만 전력망을 확장할 때 사람들은 가공 전력 케이블과 전기 접지 케이블에 대해 듣게 됩니다.


그렇다면 전기 케이블과 전원 케이블의 차이점은 무엇일까요? 차이가 있는지, 차이가 있다면 현재 두 가지 명칭을 올바르게 사용하고 있나요?


전문가 집단에서는 전원 케이블이 전류 또는 전기 신호를 전달하는 것이 무엇보다도 중요하다고 생각합니다. 


전기 케이블은 케이블의 하위 타입이라고 할 수 있습니다. 일반적으로 지하(직접 매설용 케이블, 전화 케이블) 또는 해저(해저 케이블) 아래에 숨겨져 고정되어 있습니다. 외피 아래에 추가적인 기계적 보호 장치가 있으며 환경적 영향에 강한 것이 특징입니다. 또한 대부분의 전기 케이블은 전력 케이블보다 직경이 훨씬 크고 무게가 무거운 것이 특징입니다.


반면에 전원 케이블은 지상에 매설되지만 케이블 덕트, 샤프트 또는 기계에 숨겨져 있는 경우가 많습니다. 또한 전원 케이블은 유연한 연선 도체로 제작되어 경우에 따라 구부리는 데에도 적합합니다. 그러나 전원 케이블은 플라스터 아래나 전주 사이의 가공선처럼 고정된 설치물에도 설치할 수 있습니다. 그러나 이러한 경우 플라스터나 야외에서 자체적으로 이 기능을 수행하기 때문에 추가적인 기계적 보호가 필요하지 않습니다. 


결론적으로, 전원 케이블과 전기 케이블은 실제로 동의어는 아니지만 일상 언어에서는 동의어로 사용됩니다. 


특히 데이터 기술에서는 흔히 전원 케이블을 의미할 때 전기 케이블을 말하는 것이 일반적입니다!

다양한 케이블 타입, 다양한 과제


그렇다면 전기 및 전원 케이블에는 어떤 과제가 있습니까?

케이블을 다음을 위해 사용됩니다: 

  • 기계, 장치 및 구성품에 전원 공급,
  • 신호 전송,
  • 데이터 전송.

케이블이 담당하는 기능은 케이블의 타입에 따라 상당히 다릅니다. 하이브리드 케이블이라고 하는 몇몇 타입의 케이블에서는 예를 들어 주로 데이터를 전송하고 수신기에 전원을 추가로 공급하거나, 주로 장치에 전원을 공급하고 신호도 전송하는 것과 같이 여러 과제를 결합할 수 있습니다.

커넥터가 포함된 즉시 사용할 수 있는 케이블 어셈블리를 찾고 있습니까?

참고: 전원 및 제어 케이블과 데이터 케이블의 제품 부문에는 미터 단위로 판매하는 케이블, 즉 조립되지 않은 케이블과 와이어만 포함되어 있습니다.

여기에서 플러그 앤 플레이 케이블 어셈블리를 찾을 수 있습니다.

올바른 케이블 선택


케이블과 와이어는 관련된 작동 조건(예: 전압, 전류, 감전 방지, 케이블과 와이어의 묶음) 및 외부 영향(예: 주변 온도, 물 또는 부식성 물질의 존재, 기계적 응력, 설치 중 응력, 화재 위험)에 적합하도록 선택해야 합니다.


LAPP은 거의 모든 애플리케이션에 사용할 수 있는 수많은 케이블과 와이어를 공급합니다. 

1. 먼저, 필요한 케이블 타입을 결정합니다: 전원 케이블, 제어 케이블 또는 데이터 케이블. 


2. 어느 지역에서 케이블을 사용하고자 하십니까?
다른 국가로 수출하기 위해 특별한 인증이 필요합니까?


3. 케이블이 어떤 영향에 노출됩니까?

  • 전자기 간섭(EMI): 차폐형 케이블
  • 화학 물질: 견고한 케이블 절연 피복이 있는 케이블
  • 극도로 높거나 낮은 온도: HEAT 소재의 케이블
  • 기계적 응력: PUR 외피가 있는 케이블
  • 실외용: 자외선 저항 케이블


4. 케이블을 특수한 용도로 사용합니까?

  • 철도 운송: 기차 케이블
  • 상용차 트럭 케이블
  • 로봇: 로봇 케이블
  • 태양광 발전: 태양광 케이블
  • 크레인: 크레인 케이블

5. 케이블을 고정하거나 움직일 것입니까?
케이블 체인에서 사용하는 경우 FD 또는 CHAIN 케이블을 선택하십시오.

일반적인 외피 소재


케이블 피복은 기계적 응력, 혼합 화학 물질 및 온도 영향으로부터 케이블 내부를 보호합니다. 케이블을 손상으로부터 보호하기 위해 사용할 수 있는 다양한 재료가 있습니다. 


다음 소재는 종종 LAPP의 케이블 피복에 사용됩니다. 그러나 원칙적으로 이러한 소재에는 난연제나 기타 첨가제를 첨가하여 내열성 등을 높여야 합니다. 이러한 혼합 외피 재료를 컴파운드라고 합니다.

공통 자료

마모 및 횡압과 같은 높은 기계적 하중을 견뎌야 하는, 응력을 많이 받은 케이블 피복의 경우 플라스틱 폴리우레탄(PUR)을 사용하는 것이 가장 이상적입니다. 케이블 체인이나 비틀림 애플리케이션과 같이 케이블이 지속적으로 움직이는 경우 특히 내구성, 저항성, 절단 방지 기능이 뛰어난 소재가 필요합니다. 일반적으로 PUR을 가장 많이 선택합니다.
자세히 알아보기
직접 매설용 케이블에 자주 사용되는 피복 재료는 폴리에틸렌(PE)입니다. 물이나 실외에 영구적으로 설치하는 경우에도 PE는 기계적 내구성이 뛰어난 최적의 소재입니다.
인명 보호는 공공 건물이나 교통수단에서 특히 중요합니다. 이때 사용되는 부품은 난연성이 뛰어나고 화재 발생 시 유독가스를 거의 배출하지 않는 것이어야 합니다. 바로 이것이 무할로겐 케이블을 사용하는 이유입니다. HFFR은 무할로겐 난연성(halogen free flame retardant)의 약자입니다. 난연성 비부식성(flame retardant non corrosive)을 가리키는 FRNC라는 명칭과 저연기 무할로겐(low smoke zero halogens)를 가리키는 LSZH라는 명칭도 일반적으로 사용됩니다. 
언급된 자료에 대한 추가 정보 및 속성 설명은 기술표 T15를 참조하십시오.
여기에서 T15를 다운로드하십시오.