가장 작은 도체 단면적
28 AWG ~ 약 0.08 mm²
당사의 전원 및 제어 케이블은 ÖLFLEX® 제품 브랜드에 속하며 항상 내유성과 유연성의 대명사였습니다. 전원 케이블은 최적의 전원을 공급하고, 제어 케이블은 장치와 기계를 제어하기 위한 신호를 전송합니다. 이 제품 부문에서 LAPP은 모든 애플리케이션에 사용할 수 있는 다양한 케이블을 공급합니다. 간단하고 범용적으로 사용할 수 있는 싱글 코어 케이블부터 로봇 또는 케이블 체인 애플리케이션, 태양광 및 풍력 발전과 같은 특정 목적을 위한 멀티 코어 케이블까지 다양한 제품군을 살펴보십시오.
전원 케이블은
결국, 동력이 없으면 어떠한 것도 작동하지 않습니다!
전원 케이블을 에너지 케이블이나 전기 케이블 또는 공급 케이블이라고도 합니다.
전원 케이블에는 최소 1개에서 최대 5개 코어가 있습니다. 코어가 2개 이상인 모델은 일반적으로 단상 또는 3상 교류에 따라 중성 도체, 보호 도체 및 1~3개의 전류 전달 외부 도체(위상, L1-L3)로 구성됩니다.
도체의 단면적은 일반적으로 0.5 mm² 이상이며, 각 코어는 개별적으로 VDE 0293-308/HD 308(색상 코드 저전압 케이블 및 와이어의 코어 식별 코드)에 따라 색상 코드로 로 구별됩니다. LAPP은 최대 1 kV의 저전압 범위와 최대 30 kV의 중전압 범위를 위한 전원 케이블을 공급합니다.
제어 케이블
제어 케이블은 전기 장치, 기계, 배전반, 센서 및 액추에이터 간의 기계 내부 및 기계 간 배선을 설정하는 데 사용됩니다.
제어 케이블은 기계와 그 구성품을 제어하는 데 사용되는 간단한 신호를 전송합니다. 신호 수신기는 제어 신호에 따라 동작을 실행합니다.
제어 케이블에는 2개에서 일반적으로 25개, 드물게는 최대 100개의 번호가 부여된 코어가포함될 수 있습니다. 도체 단면적은 일반적으로 0.5 mm²에서 2.5 mm² 사이이지만 애플리케이션에 따라 최대 35 mm²까지 가능합니다. 제어 케이블은 유연하고 공간 절약형이어야 하며 굽힘 반경이 최대한 작아야 합니다.
공칭 전압이 50~1000볼트(AC 전압) 및 75~1500볼트(DC 전압)인 전기 장비에 대해 대부분의 제어 및 전원 케이블에는 유럽 의회 및 이사회의 2014/35/EU 저전압 지침이 적용됩니다.
전원 케이블과 제어 케이블은 종종 같은 애플리케이션에서 사용되지만 그 기능이 다릅니다. 아래 그림에서 전원 케이블은 기계 제어 캐비닛에 전원을 공급하는 반면, 제어 케이블은 기계에 명령을 전달합니다.
LAPP의 역사는 ÖLFLEX® 케이블에서 시작됩니다. 1957년 Oskar Lapp은 산업적으로 제조된 최초의 케이블인 컬러 코딩 코어가 있는 유연한 제어 케이블을 발명했습니다.
이때까지만 해도 여러 개의 절연 도체를 피복으로 묶은 케이블이라고 할 수 있는 케이블은 없었습니다. 이전에는 많은 노력을 하여 코어를 보호 도관으로 개별적으로 끌어당겼습니다.
내유성 및 유연성을 갖춘, LAPP의 ÖLFLEX® 케이블에 의해 산업계에 큰 변화가 일어났습니다.
그 이후로 ÖLFLEX® 브랜드는 전력 및 제어 케이블의 대명사가 되었습니다.
오늘날에도 ÖLFLEX® 케이블은 여전히 극히 까다로운 요구 사항을 충족시키며 극히 혹독한 조건에서도 견딜 수 있습니다. 한편, 다양한 제품군이 ÖLFLEX®로 통합되고 있습니다.
전기 모터, 제어 캐비닛 및 전원 케이블은 전자기장을 발생시켜 제어 케이블과 데이터 케이블에 방해가 될 수 있습니다.
전원, 제어 및 데이터 케이블의 외피 아래 구리 연선 차폐는 효과적인 대응책이 될 수 있습니다. 이들은 양방향에서 간섭 필드를 차폐합니다 -
적절한 접지 콘셉트를 사용하여 전자기 간섭을 지상으로 배출할 수 있는 경우.
애플리케이션에 따라 전원 및 제어 케이블을 스크린 처리하여 전자기 호환성을 확보할지 여부를 결정할 수 있습니다.
전원 및 제어 케이블은 당김, 구부러짐, 마모, 절단, 비틀림, 압력 등 다양한 기계적 영향을 견뎌내야 합니다. 이러한 케이블에는 또한 특수 내화학성과 향상된 온도 내성, 야외에서 사용할 경우 자외선 및 기후 내성도 있는 경우가 많습니다.
기계 및 플랜트 엔지니어링, 측정, 제어 및 난방 엔지니어링, 풍력 터빈 및 태양광 발전 시스템, 공공 건물, 공항, 기차역은 물론 의료 공학, 화학 산업, 식품 산업, 건설 공학, 무대 기술, 모바일 전기 제품 등 거의 모든 분야에서 이러한 케이블을 사용할 수 있습니다.
코어의 개수, 도체 단면적, 코어 절연 및 외피의 기본 재료, 케이블 구조(레이어, 차폐 및 연선) 및 획득한 인증이 다음을 결정하는 데 궁극적으로 영향을 끼칩니다:
설치 타입.
케이블과 와이어를 선택할 때는 항상 해당 표준과 가이드라인을 준수해야 한다는 점에 유의하십시오. 국제 표준 DIN EN 60204-1:2019-06의 지침을 따르십시오. 이 규정은 기계류의 안전 및 전기 장비를 규제하며, 제1부에서는 케이블과 와이어에 대한 요구 사항과 사용 조건을 정의합니다. 또한 다른/확장된 요구 사항이 우선 적용되는 특정 제품 표준이 있는지 확인하십시오. 이러한 표준은 예를 들어, 공칭 전압이 최대 450/750 V인 전기 케이블에 대한 IEC 간행물 62440:2008의 적용 지침일 수 있습니다.
공칭 전압은 케이블과 와이어를 구성하고 테스트하는 기준 전압입니다. 이는 볼트 단위의 U0/U 비율로 표현됩니다: