LAPP 케이블 체인 케이블은 (매우) 동적인 케이블 체인에 사용하기 위한 전원 및 제어 케이블입니다. 그 특성은 영구적인 굴곡에 최적으로 적용되었습니다. 케이블은 다양한 스크린 또는 비스크린 버전으로 제공되며 애플리케이션에 따라 3가지 성능 등급("기본 라인", "코어 라인", "확장 라인")으로 나뉩니다. 이렇게 하면 제품을 매우 빠르게 찾을 수 있습니다! 오일, 내마모성 및 기상 조건에 대한 높은 내성과 UL/CSA 인증과 같은 추가적인 특성으로 인해 많은 제품이 진정한 다재다능한 제품입니다.
- 전원 및 제어 케이블
- 싱글 코어 케이블
- 공작기계
- 내부물류 및 자재 관리
- 공정 산업
- 건설 기계
- 포장
- 자동차
- 로봇 공학
- 식음료
- 조립 기계
- 농업 및 농기계
- 에너지
- 의료 및 제약
- 선박 및 보트
- 철도 차량
- 승강기 및 엘리베이터
- 태양광
- 난방, 환기, 공조 및 냉동
- 4
- 1
- 5
- 7
- 3
- 12
- 18
- 25
- 2
- 36
- 30
- 34
- 20
- 50
- 16
- 41
- 14
- 26
- 6
- 42
- 65
- 17
- 1.5 mm²
- 0.75 mm²
- 1.0 mm²
- 0.5 mm²
- 2.5 mm²
- 4.0 mm²
- 10.0 mm²
- 6.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 70.0 mm²
- 95.0 mm²
- 120.0 mm²
- 150.0 mm²
- 185.0 mm²
- 240.0 mm²
- 300.0 mm²
- 연속 구부림에 대해
- 난연성
- PWIS 무함유
- 접착력이 낮은 피복 표면
- 내유성
- 자외선 저항성
- 내화학성
- 내후성
- 가수분해 저항성
- 내오존성
- 낮은 정전 용량
- 할로겐 무함유
- 비틀림 하중에 대해
- 내염수성
- CE 마크
- UL 인정
- cUR 인정
- DNV 인증
- Ecolab 인증
- CSA 인증
- UL 등재
- cUL 등재
- VDE 인증
- UN/ECE-R118에 따라 난연성 테스트 완료
드래그 케이블 체인이란 무엇인가요?
"케이블 체인 케이블" 제품 그룹에 속하는 모든 제품은 전원 공급 또는 신호 전송을 위한 전원 및 제어 케이블로서, 매우 유연한 특성으로 인해 케이블 체인에 사용할 수 있습니다. 이 제품은 케이블이 한 곳 이상에서 매우 자주 구부러지는 모든 이동 애플리케이션에 이상적입니다.
LAPP의 어떤 서비스를 이용하고 싶으신가요?
1
드래그 체인 케이블만 필요하지만, 조언 페이지도 읽고 싶습니다.
이 페이지에서 케이블 체인 케이블에 대해 자세히 알아보십시오.
LAPP은 필요한 모든 구성품을 제공하는 파트너입니다. 개별 제품뿐 아니라 통합 솔루션을 원하신다면, LAPP은 구성품 공급업체이자 시스템 공급업체로서 두 역할 모두를 책임지고 제공합니다.
아직도 원하는 정보를 찾지 못하셨나요?
케이블 체인이란 무엇입니까?
케이블 체인은 케이블과 미디어 호스를 보호하고 지지하며 안내하는 기계 시스템입니다. 이곳은 항상 역동적인 움직임이 지속적으로 발생하는 곳입니다. 가로 또는 세로로 이어지기도 하지만 원형이나 나선형 모양으로도 만들 수 있습니다. 케이블 체인 내부의 케이블은 서로 상대적으로 이동하는 두 지점 간에 에너지, 신호 또는 데이터를 전송합니다. 결과적으로 케이블은 움직이거나 회전하거나 움직임을 결합해야 합니다.
케이블 체인은 파워 체인, 파워 유도 체인, 케이블 드래그 체인 또는 케이블 캐리어라고도 합니다.
당사의 케이블체인 케이블은 움직이는 기계 애플리케이션에서 수백만 번의 굽힘 사이클 동안 케이블 체인을 안내하고 보호합니다. 이러한 케이블 체인이 없으면 케이블은 작동 중 영구적으로 작용하는 힘으로 인해 빠르게 손상되고 고장날 수 있습니다.
드래그 체인 케이블에 가장 중요한 속성은 무엇입니까?
케이블이 케이블 체인에 적합한 것으로 간주되려면 여러 요구 사항을 충족시켜야 합니다:
- 케이블 체인 케이블은 주로 초극세 와이어 도체를 사용하며, 이보다는 덜 사용되지만 움직임의 유연성을 극대화하기 위해 극세 와이어 도체를 사용하는 경우도 있습니다.
- 케이블 체인 케이블은 유연성이 높고 굽힘 반경이 작습니다. 타입에 따라 다르지만, 이러한 제품은 기능 손상 없이 허용되는 최소 굽힘 반경까지 연속적으로 구부릴 수 있습니다. 굽힘 반경은 케이블 직경의 배수(예: 10 x 외경)로 정의됩니다.
- 참고: 케이블의 최소 굽힘 반경은 케이블 체인 시스템에서 사용하는 굽힘 반경과 일치해야 합니다!
- 케이블 체인 케이블의 특징은 외경이 되도록 극히 작다는 점입니다. 멀티 코어 모델은 일반적으로 25개 이하의 코어가 꼬여 있는 타입입니다. 또한 필요한 코어의 개수를 여러 케이블로 나누어 사용하는 것도 좋습니다. 특별한 공간 절약이나 매우 큰 도체 단면적이 필요한 경우 일반적으로 싱글 코어 케이블을 사용하는 것이 확실히 좋습니다(싱글 코어 케이블, 제품 이름에 표시된 SC로 식별 가능).
- 케이블 체인 케이블은 달성하고자 하는 유연성에 따라 다양한 길이로 꼬여 있습니다. 다음 원칙이 적용됩니다: 꼬은 마디의 길이가 짧을수록, 즉 코어 연선이 짧을수록 케이블은 더 유연해진다.
- 케이블 체인 케이블은 무게가 가벼운 것이 특징입니다. 궁극적으로 케이블 체인은 자체 무게뿐만 아니라 수 미터 길이의 케이블로 연결된 케이블의 무게도 지탱해야 하고, 가속시키며 마지막에는 제동해야 합니다.
- 드래그 체인 케이블은 드래그 체인 요구 사항과 일반적인 주변 조건을 충족시키는 피복 및 절연 재료로 만들어집니다. 애플리케이션에 따라 종종 이러한 방식으로 소재가 결정됩니다!
이러한 속성이 애플리케이션 가능성에 어떤 영향을 끼칩니까?
먼저 케이블 체인 버전을 결정하기 전에 모든 케이블 타입의 사양을 명확히 확인하십시오.
위에서 언급한 속성은 다음 애플리케이션 매개변수에 큰 영향을 끼치므로 케이블을 선택할 때 이를 고려해야 합니다.
케이블 체인 케이블이 일반적인 조건에 맞추어 최적의 상태로 조정되어 있어야만 과도한 마모와 긴 사용 수명을 피할 수 있습니다.
- 애플리케이션의 온도는 대개의 어느 정도입니까?
- 케이블이 몇 퍼센트 정도의 습도에 노출되어 있습니까?
- 케이블은 실내나 실외 중 어디에서 사용합니까?
- 오일이나 화학 물질이 존재하나요?
- 일반적으로 어느 정도 오염되어 있습니까?
LAPP의 케이블 체인용 케이블은 어떤 차이가 있나요?
이 제품군에서는 전압 등급 300/500V, 450/750 또는 0.6/1 KV용으로 설계된 ÖLFLEX® CHAIN 및 ÖLFLEX® FD 제품군의 케이블을 찾을 수 있습니다. 두 제품군 모두에는 비차폐형 케이블과 차폐형 케이블이 있습니다(후자는 제품명에 표시된 C로 식별할 수 있습니다).
몇 가지 예외를 제외하고 거의 모든 ÖLFLEX® CHAIN 케이블은 북미에서 사용할 수 있는 UL 제품 인증을 받았습니다. 이러한 케이블에는 AWM UL 인증 마크 또는 TC-ER 또는 MTW와 같은 UL 등재 마크가 있습니다.
당사의 ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP는 해양 애플리케이션에 대한 DNV-GL 인증을 받았습니다.
또한, 당사의 많은 품목은 EU 지침 305/2011(BauPVO/CPR)에 따라 화재 방지 등급을 받았습니다.
스스로에게 묻고 있습니다:
- 케이블 체인은 어떻게 작동하며 어디에 사용되나요?
- 케이블 체인 시스템에는 어떤 종류가 있나요?
- 케이블 체인에 케이블은 어떻게 설치되나요?
걱정하지 마십시오. 모든 질문에 답변해 드리겠습니다.
참고
LAPP의 케이블 체인 케이블에 사용되는 성능 등급은 무엇인가요?
케이블 체인 케이블을 쉽게 선택할 수 있도록 유사한 성능 품질에 따라 케이블을 분류했습니다. 저희 Lapp은 성능 등급을 세 가지로 구분합니다:
기본 라인
- 비용 효율적이며 많은 애플리케이션에 충분합니다.
- 적당한 이동 거리 또는 가속도에 사용합니다.
핵심 라인
- 중간 가격 제품군의 경우.
- 적당한 이동 거리 또는 높은 가속도에서 연속적으로 구부릴 때 사용합니다.
확장된 라인
- 더 높은 가격대의 세그먼트에서.
- 이동 거리가 길거나 가속도가 빠를 때 매우 유연한 사용과 지속적인 굽힘 사용에 투입.
- 기본 및 코어 케이블보다 더 넓은 온도 범위를 견디는 무할로겐 케이블이 항상 포함되어 있습니다.