Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

열악한 환경에 적합한 케이블

기계적 및 화학적 저항성이 강화된 케이블

열악한 환경을 위한 ÖLFLEX® 전원 및 제어 케이블은 기계적, 화학적 및 열 저항성이 향상되었습니다. PUR, TPE 또는 고무와 같은 견고한 피복 소재 덕분에 이 케이블은 실외 및 광업, 건설 현장, 식음료 생산, 공작 기계 또는 포장 기계에 적합합니다. 오일, 마모 및 기상 조건에 대한 뛰어난 저항성과 같은 다양한 유익한 특성으로 인해 산업 애플리케이션에 이상적입니다.

 

케이블
전원 및 제어 케이블
  • 전원 및 제어 케이블
  • 4.0
  • 5.0
  • 3.0
  • 1.0
  • 7.0
  • 2.0
  • 12.0
  • 25.0
  • 18.0
  • 34.0
  • 10.0
  • 41.0
  • 19.0
  • 50.0
  • 24.0
  • 11.0
  • 1.5 mm²
  • 1.0 mm²
  • 0.75 mm²
  • 2.5 mm²
  • 0.5 mm²
  • 4.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 10.0 mm²
  • 16.0 mm²
  • 25.0 mm²
  • 35.0 mm²
  • 50.0 mm²
  • 70.0 mm²
  • 95.0 mm²
  • 120.0 mm²
  • 150.0 mm²
  • 185.0 mm²
  • 240.0 mm²
  • 300.0 mm²
  • 400.0 mm²
  • 500.0 mm²
  • 아니오
  • 내유성
  • UV-저항성
  • 내화학성
  • 가수분해 저항성
  • 내후성
  • PWIS 미포함
  • 오존 저항성
  • 난연성
  • 할로겐 프리
  • 내수성
  • 영구 잠수정
  • 낮은 정전 용량
  • 염수 저항성
  • 비틀림 하중의 경우
  • 기계적 내성
  • CE 마크
  • Ecolab 인증
  • VDE 인증제품
  • HAR-인증
  • UL 인증
  • cUR 승인됨
  • UN/ECE-R118에 따라 난연성 테스트됨
  • CSA 인증
  • UL 등록
  • cUL 등재
 

 

(30)