LAPP은 태양광, 풍력 에너지, 상용 및 철도 차량과 같은 분야의 요구 사항에 맞는 특수 케이블을 제공합니다.
- 철도 케이블
- 보정 케이블
- 태양광 케이블
- 연장 케이블
- DC 전원 케이블
- 차량 케이블
- 싱글 코어
- 전원 및 제어 케이블
- 열전대 케이블
- 철도 차량
- 에너지
- 태양광
- 건설 기계
- 공작기계
- 선박 및 보트
- 자동차
- 농업 및 농기계
- 로봇 공학
- 공정 산업
- 난방, 환기, 공조 및 냉동
- 의료 및 제약
- 조립 기계
- 내부물류 및 자재 관리
- 포장
- 1.0
- 2.0
- 3.0
- 4.0
- 7.0
- 6.0
- 19.0
- 37.0
- 8.0
- 12.0
- 24.0
- 13.0
- 9.0
- 32.0
- 48.0
- 5.0
- 40.0
- 16.0
- 15.0
- 18.0
- 25.0
- 1.5 mm²
- 1.0 mm²
- 2.5 mm²
- 0.75 mm²
- 0.5 mm²
- 4.0 mm²
- 6.0 mm²
- 16.0 mm²
- 10.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 95.0 mm²
- 70.0 mm²
- 150.0 mm²
- 240.0 mm²
- 120.0 mm²
- 185.0 mm²
- 300.0 mm²
- 0.22 mm²
- 0.8 mm²
- 400.0 mm²
- 0.35 mm²
- 1.2 mm²
- 2.0 mm²
- 난연성
- 할로겐 무함유
- 내오존성
- 내유성
- 자외선 저항성
- 내산성
- 내알칼리성
- 내화학성
- 연료 내성
- PWIS 무함유
- 내후성
- 비틀림 하중에 대해
- 연속 구부림에 대해
- 가수분해 저항성
- 기계적 내성
- 낮은 정전 용량
- 내수성
- 접착력이 낮은 피복 표면
- 영구적으로 수중 사용 가능
- CE 마크
- 철도 차량에 대한 화재 방지 테스트 완료
- TÜV 인증
- ADR 승인
- UL 인정
- Ecolab 인증
- UN/ECE-R118에 따라 난연성 테스트 완료