ÖLFLEX® 브랜드로 다양한 컨베이어 기술 시스템에서 사용할 수 있는 전원 및 제어 케이블을 제공합니다. 이 케이블은 무엇보다도 리프트와 제어 펜던트 등에 사용할 수 있습니다. 제품 포트폴리오에는 지지대가 있는 릴에 감을 수 있는 케이블과 플랫 케이블도 포함되어 있습니다.
- 컨베이어 장비 케이블
- 플랫 케이블
- 리프트 케이블
- 공정 산업
- 선박 및 보트
- 승강기 및 엘리베이터
- 건설 기계
- 농업 및 농기계
- 내부물류 및 자재 관리
- 4
- 5
- 7
- 12
- 24
- 18
- 3
- 8
- 30
- 36
- 2
- 9
- 10
- 16
- 20
- 1.5 mm²
- 2.5 mm²
- 1.0 mm²
- 4.0 mm²
- 6.0 mm²
- 10.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 70.0 mm²
- 95.0 mm²
- 난연성
- 자외선 저항성
- 내수성
- 연속 구부림에 대해
- 내유성
- 내화학성
- 권선 가능
- PWIS 무함유
- 할로겐 무함유
- CE 마크
- VDE 인증
- UN/ECE-R118에 따라 난연성 테스트 완료