Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

로봇 및 비틀림용 케이블

산업용 로봇의 동적 굽힘 및 비틀림 응력용

이 전원 및 제어 케이블을 사용하면 귀사의 갠트리 로봇과 관절식 로봇이 뛰어난 성능을 발휘할 수 있도록 완벽하게 갖추어져 있습니다. 최대 +/- 360°의 비틀림 각도로 굽힘과 비틀림이 동시에 가능하도록 설계되었습니다. 케이블은 차폐형 및 비차폐형 버전으로 제공되며, 북미용 UL/CSA 인증을 받은 케이블을 선택적으로 사용할 수 있습니다.

카테고리

케이블
전원 및 제어 케이블
  • 로봇 케이블
  • 자동차
  • 공작기계
  • 로봇 공학
  • 승강기 및 엘리베이터
  • 포장
  • 의료 및 제약
  • 농업 및 농기계
  • 조립 기계
  • 건설 기계
  • 내부물류 및 자재 관리
  • 식음료
  • 4
  • 3
  • 2
  • 12
  • 18
  • 7
  • 25
  • 14
  • 5
  • 34
  • 16
  • 23
  • 41
  • 1.0 mm²
  • 1.5 mm²
  • 0.5 mm²
  • 0.75 mm²
  • 0.34 mm²
  • 2.5 mm²
  • 0.25 mm²
  • 0.14 mm²
  • 25.0 mm²
  • 35.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 16.0 mm²
  • 난연성
  • 비틀림 하중에 대해
  • 연속 구부림에 대해
  • PWIS 무함유
  • 자외선 저항성
  • 내유성
  • 내화학성
  • 내후성
  • 접착력이 낮은 피복 표면
  • 할로겐 무함유
  • CE 마크
  • UL 인정
  • cUR 인정
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 로봇 케이블
    • 산업 부문
      • 자동차
      • 공작기계
      • 로봇 공학
      • 승강기 및 엘리베이터
      • 포장
      • 의료 및 제약
      • 농업 및 농기계
      • 조립 기계
      • 건설 기계
      • 내부물류 및 자재 관리
      • 식음료
  • 전기적 특성
    • 공칭 전압
      • U0/U: 300/500 V AC rms 에 의거 IEC
      • 48 V AC rms 에 의거 IEC
    • 정격 전압
      • 300 V AC rms 에 의거 UL/CSA
      • 600 V AC rms 에 의거 UL AWM
      • 600 V AC rms 에 의거 cRU AWM
      • 300 V AC rms 에 의거 UL AWM
      • 300 V AC rms 에 의거 cRU AWM
      • 1000 V AC rms 에 의거 UL AWM
      • 1000 V AC rms 에 의거 cRU AWM
    • 테스트 전압
      • 2 kV
      • 3 kV
      • 1.5 kV
    • 코어/코어 테스트 전압
      • 3 kV
      • 1.5 kV
    • 테스트 전압 코어/차폐부
      • 2 kV
      • 1.2 kV
  • 제품 디자인
    • 도체 공칭 단면적(AWG)
      • 22 AWG
      • 18 AWG
      • 24 AWG
      • 26 AWG
      • 16 AWG
      • 21 AWG
      • 14 AWG
      • 20 AWG
      • 10 AWG
      • 2 AWG
      • 4 AWG
    • 보호 접지 포함
      • 아니오
    • 차폐형
      • 아니오
    • 공칭 외부 직경
    • 코어 절연 기본 소재
      • 에틸렌 테트라플루오로에틸렌
      • 폴리프로필렌
      • 열가소성 탄성중합체
      • 에틸렌 테트라플루오로에틸렌 공중합체
    • 기본 소재 케이블 절연 피복
      • 폴리우레탄
      • 폴리염화비닐
    • 외부 피복 색상
      • 흑색
      • 무연색
    • 코어 ID
      • 숫자
      • 색상
      • 색상 및 점
    • 코어 수
      • 4
      • 3
      • 2
      • 12
      • 18
      • 7
      • 25
      • 14
      • 5
      • 34
      • 16
      • 23
      • 41
    • 명목 도체 단면적(미터법)
      • 1.0 mm²
      • 1.5 mm²
      • 0.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 0.34 mm²
      • 2.5 mm²
      • 0.25 mm²
      • 0.14 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 16.0 mm²
  • 제품 특징
    • 애플리케이션 타입
      • 비틀림
      • 플렉시블
      • 케이블 체인
    • 최소 굽힘 반경(mm), 고정 설치
    • mm 단위의 최소 굽힘 반경, 동적 연속 구부림
    • 최소 굽힘 반경(mm), 때때로 구부러짐
      • 105.0 mm
      • 93.0 mm
      • 97.5 mm
      • 100.5 mm
      • 111.0 mm
      • 118.5 mm
      • 139.5 mm
      • 153.0 mm
      • 52.0 mm
      • 66.0 mm
      • 69.0 mm
      • 72.0 mm
      • 75.0 mm
      • 91.0 mm
      • 102.0 mm
      • 103.5 mm
      • 120.0 mm
      • 123.0 mm
      • 130.5 mm
      • 132.0 mm
      • 135.0 mm
      • 136.5 mm
      • 138.0 mm
      • 144.0 mm
      • 150.0 mm
      • 151.5 mm
      • 154.0 mm
      • 156.0 mm
      • 160.5 mm
      • 168.0 mm
      • 169.5 mm
      • 198.0 mm
      • 237.0 mm
      • 334.5 mm
      • 46.0 mm
      • 48.0 mm
      • 54.0 mm
      • 63.0 mm
      • 64.5 mm
      • 67.0 mm
      • 73.5 mm
      • 76.5 mm
      • 78.0 mm
      • 80.0 mm
      • 82.0 mm
      • 84.0 mm
      • 85.5 mm
      • 88.0 mm
      • 88.5 mm
      • 90.0 mm
      • 92.0 mm
      • 94.0 mm
      • 94.5 mm
      • 99.0 mm
      • 103.0 mm
      • 106.0 mm
      • 106.5 mm
      • 109.5 mm
      • 110.0 mm
      • 112.0 mm
      • 112.5 mm
      • 124.0 mm
      • 125.0 mm
      • 127.5 mm
      • 129.0 mm
      • 131.0 mm
      • 133.0 mm
      • 142.5 mm
      • 143.0 mm
      • 145.5 mm
      • 152.0 mm
      • 159.0 mm
      • 161.0 mm
      • 165.0 mm
      • 166.5 mm
      • 172.5 mm
      • 174.0 mm
      • 175.0 mm
      • 177.0 mm
      • 178.0 mm
      • 180.0 mm
      • 181.5 mm
      • 185.0 mm
      • 187.5 mm
      • 193.5 mm
      • 197.0 mm
      • 199.5 mm
      • 205.5 mm
      • 207.0 mm
      • 210.0 mm
      • 211.0 mm
      • 214.5 mm
      • 220.5 mm
      • 228.0 mm
      • 236.0 mm
      • 240.0 mm
      • 244.5 mm
      • 246.0 mm
      • 259.5 mm
      • 264.0 mm
    • 비틀림
      • 에 대한 +/- 360 °/m 그리고 min. 360 °C
      • 에 대한 +/- 180 °/m 최대 2000000 비틀림 주기
      • 에 대한 +/- 360 °/m 그리고 min. -40 °C 최대 10000000 비틀림 주기
      • 에 대한 +/- 360 °/m 그리고 min. -40 °C 최대 5000000 비틀림 주기
      • 에 대한 +/- 180 °/m 그리고 min. -40 °C 최대 10000000 비틀림 주기
      • 에 대한 +/- 180 °/m 그리고 min. -40 °C 최대 5000000 비틀림 주기
    • Temperature, fixed installation
    • Temperature, occasionally moved
    • Temperature, dynamic continuously flexing
    • 제품 특징
      • 난연성
      • 비틀림 하중에 대해
      • 연속 구부림에 대해
      • PWIS 무함유
      • 자외선 저항성
      • 내유성
      • 내화학성
      • 내후성
      • 접착력이 낮은 피복 표면
      • 할로겐 무함유
  • 인증 및 표준
    • EAC 인증
    • 인증
      • CE 마크
      • UL 인정
      • cUR 인정

결과

(12)