제품 그룹 내에서 300/500 V, 450/750 V 또는 0.6/1 kV의 케이블 중에서 선택하십시오.
표준 애플리케이션용 ÖLFLEX® 전원 및 제어 케이블은 다양한 분야에서 뛰어난 서비스를 제공합니다. 일반적으로 애플리케이션과 관련이 없는 속성 덕분에 여러 곳에서 유용하게 사용할 수 있습니다. 이 제품 그룹에서는 컬러 또는 번호가 지정된 코어가 있는 PVC 피복 케이블을 포괄적으로 선택할 수 있으며, 이 중 상당수는 국제 시장용으로 승인되었습니다.
- 전원 및 제어 케이블
- 의료 및 제약
- 내부물류 및 자재 관리
- 공정 산업
- 난방, 환기, 공조 및 냉동
- 건설 기계
- 식음료
- 공작기계
- 로봇 공학
- 에너지
- 포장
- 자동차
- 승강기 및 엘리베이터
- 농업 및 농기계
- 조립 기계
- 태양광
- 선박 및 보트
- 철도 차량
- 4
- 5
- 3
- 7
- 12
- 2
- 18
- 25
- 34
- 9
- 14
- 16
- 41
- 8
- 50
- 10
- 15
- 6
- 20
- 21
- 40
- 61
- 65
- 11
- 26
- 30
- 32
- 80
- 100
- 24
- 35
- 36
- 42
- 51
- 52
- 56
- 1.5 mm²
- 1.0 mm²
- 0.75 mm²
- 2.5 mm²
- 0.5 mm²
- 4.0 mm²
- 6.0 mm²
- 10.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 95.0 mm²
- 70.0 mm²
- 120.0 mm²
- 21.0 mm²
- 33.7 mm²
- 150.0 mm²
- 185.0 mm²
- 67.7 mm²
- 난연성
- 내화학성
- PWIS 무함유
- 내유성
- 비틀림 하중에 대해
- 자외선 저항성
- 내오존성
- 연속 구부림에 대해
- 내후성
- 내수성
- 기계적 내성
- CE 마크
- UL 인정
- Ecolab 인증
- VDE 인증
- CSA 인증
- cUR 인정
- UL 등재
- HAR 인증
- cUL 등재
- UN/ECE-R118에 따라 난연성 테스트 완료
표준 애플리케이션용 케이블이란 무엇인가요?
표준 애플리케이션용 케이블은 다양한 애플리케이션을 위해 설계된 심플한 디자인의 전원 및 제어 케이블입니다. 이러한 케이블의 거동은 기계적, 화학적 또는 온도 내성 및 화재 특성 측면에서 비교적 특별할 것이 없습니다. 한 가지 또는 다른 애플리케이션을 위해 특별히 개발된 것이 아니기 때문에 매우 다양한 애플리케이션에 적합합니다.
표준 애플리케이션용 케이블은 어디에 사용되나요?
표준 애플리케이션용 케이블은 일반적으로 산업용 애플리케이션에서 고정 설치되거나 때때로 이동 설치됩니다. 이는 케이블 트레이에서 자주 발생합니다. 이러한 케이블 타입은 기계 내부와 시스템 전체에서 기계와 제어 캐비닛 또는 유선 제어 회로의 배선을 대신하는 경우가 많습니다. 가는 연선(클래스 5) 덕분에 설치 케이블(클래스 1 또는 2)을 대체할 수 있는 설치가 간편한 케이블로도 사용되며, 더 좁은 굽힘 반경을 구현하는 데에도 사용할 수 있습니다.
표준 애플리케이션에서도 안전하고 신뢰할 수 있으며 내구성이 뛰어나고 다루기 쉬운 제품이 필요합니다!
절연 및 피복과 관련하여 매우 다양하게 응용할 수 있는 소재인 PVC
케이블의 전기적 및 기계적 특성과 내열성 및 내한성은 주로 사용되는 절연 및 피복 재료에 의해 결정됩니다.
열가소성 플라스틱인 폴리염화비닐(PVC)은 당사의 표준 애플리케이션용 케이블에 적합한 것으로 입증되었습니다. 첨가제의 도움을 받아 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 당사는 일반적인 표준 요건과 이를 뛰어넘는 당사의 LAPP 공장 표준을 모두 충족시키는 PVC 피복재 및 절연재를 사용합니다. 이를 통해 케이블을 나중에 사용하기 위해 최적의 상태로 장착할 수 있습니다.
표준 애플리케이션용 케이블은 일반적으로 회색 외피(제어 케이블의 경우 구 DESINA 색상 코드)를 사용합니다. 사용 목적에 따라 검은색, 투명, 간혹 파란색, 주황색 또는 노란색의 외피가 사용되기도 합니다.
이러한 케이블은 난연성을 특성으로 하며, 미네랄 오일 기반 윤활유 및 기타 오일에 대한 내성 측면에서는 타입마다 다릅니다. 산업 플랜트의 일반적인 온도 범위에 적합합니다. 이 제품군에 속하는 대부분의 케이블은 영하 온도에서도 구부려서 사용할 수 있습니다.
PVC가 애플리케이션에 적합하지 않습니까?
표준 애플리케이션용 케이블은 LAPP에서 어떻게 차별화되나요?
사용 목적에 따라 다른 도체 단면과 코어 수가 필요합니다.
표준 애플리케이션용 케이블은 대부분 코어가 2개 이상이며 최소 0.5 mm2의 단면적부터 시작합니다. 제어 케이블(일반적으로 코어 식별은 숫자로 표시)의 경우 코어 수는 50개 이상일 수 있습니다. 최대 도체 단면적은 보통 2.5 mm2이지만 타입에 따라 더 클 수 있습니다. 이 제품군에는 최대 240 mm2의 컨덕터 도체 단면적에 4개의 코어가 있는 연결 케이블(일반적으로 코어 마킹은 색상으로 표시됨)도 있습니다.
탁월한 표준 케이블
이 제품군 내에서는 다른 표준 케이블보다 특성이나 용도가 조금 더 특별한 케이블도 생산하고 있습니다.
ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT - -30 °C까지의 저온에서도 유연하게 사용 가능
기존의 PVC 플라스틱은 실제로 저온에 적합하지 않으며 -5 °C/-10 °C의 저온 범위에서 빠르게 부서지고 유연성이 떨어집니다. 그러나 당사의 특수 제품인 ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT는 저온에서 매우 유연하고 -30 °C에서도 제 기능을 수행할 수 있는 PVC 컴파운드로 만들어졌습니다.
제품 명칭에 표시된 LT라는 문자는 저온을 의미합니다.
당신은 추위에 떨 수 있지만, ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT는 결코 그렇지 않습니다.
본질적으로 안전한 회로용 ÖLFLEX® EB 또는 ÖLFLEX® EB CY
파란색 케이블 절연 피복은 종종 EX 구역에서 본질 안전 케이블의 색상 코드로 사용됩니다. 이는 LAPP의 ÖLFLEX® EB 및 ÖLFLEX® EB CY(차폐형) 케이블에도 동일하게 적용됩니다. 이 케이블들은 ‘본질 안전(i)’ 방폭 방식이 요구되는 장비, 기계 및 시스템에서 사용하도록 설계되었으며, IEC 60079‑14 / EN 60079‑14 / VDE 0165(파트 1)의 본질 안전 회로 요건을 충족합니다.
폭발성 혼합물로 인한 발화로부터 기기를 보호하십시오.
ÖLFLEX® CONTROL TM 및 UL 인증 TC-ER을 획득한 ÖLFLEX® TRAY II
미국에는 산업용 및 공작 기계의 케이블 배선을 위해 특별히 개발한 케이블을 ÖLFLEX® CONTROL TM 및 ÖLFLEX® TRAY II(차폐형 버전도 제공)와 함께 공급합니다. 노출형 런(ER)에 대한 UL 트레이 케이블(TC) 인증은 케이블 트레이에 개방형, 즉 보호되지 않은 설치를 허용할 뿐만 아니라 케이블 트레이에서 "아래로 늘어지거나" 케이블 트레이를 지나 장치/모터로 "들어가는" 케이블 섹션도 보호 케이블 도관 없이 설치할 수 있도록 합니다. 이는 간단히 설치할 수 있도록 할 뿐만 아니라 케이블 보호 시스템을 생략하여 비용을 절감할 수 있다는 큰 장점이 있습니다.
지불할 가치가 있는 UL 등재!