Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

인프라 케이블

안정적인 에너지 분배 및 공급

우리는 전기 없이는 어떤 일도 할 수 없다는 것을 알고 있습니다. 이것이 바로 LAPP 인프라 케이블이 필수 불가결한 이유입니다. 당사의 포트폴리오에는 설치 케이블, 전원 케이블 및 고압 케이블이 포함됩니다. 이 제품은 개인, 공공 및 산업 건물의 벽면 케이블과 지하 배전망을 통한 에너지 분배에 필수적인 제품입니다.

카테고리

케이블
전원 및 제어 케이블
  • 전원 케이블
  • 전원 및 제어 케이블
  • 설치 케이블
  • 싱글 코어 케이블
  • 태양광
  • 농업 및 농기계
  • 공정 산업
  • 식음료
  • 에너지
  • 자동차
  • 건설 기계
  • 의료 및 제약
  • 철도 차량
  • 포장
  • 승강기 및 엘리베이터
  • 난방, 환기, 공조 및 냉동
  • 공작기계
  • U0/U: 0,6/1 kV AC rms 에 의거 IEC
  • U0/U: 300/500 V AC rms 에 의거 IEC
  • U0/U: 0,75/1,5 kV AC rms 에 의거 IEC
  • U0/U: 450/750 V AC rms 에 의거 IEC
  • 고정형 설치
  • 플렉시블
  • 난연성
  • 자외선 저항성
  • 할로겐 무함유
  • PWIS 무함유
  • 내유성
  • 내후성
  • CE 마크
  • VDE 인증
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 전원 케이블
      • 전원 및 제어 케이블
      • 설치 케이블
      • 싱글 코어 케이블
    • 산업 부문
      • 태양광
      • 농업 및 농기계
      • 공정 산업
      • 식음료
      • 에너지
      • 자동차
      • 건설 기계
      • 의료 및 제약
      • 철도 차량
      • 포장
      • 승강기 및 엘리베이터
      • 난방, 환기, 공조 및 냉동
      • 공작기계
  • 전기적 특성
    • 테스트 전압
      • 3.5 kV
      • 4 kV
      • 2 kV
    • 공칭 전압
      • U0/U: 0,6/1 kV AC rms 에 의거 IEC
      • U0/U: 300/500 V AC rms 에 의거 IEC
      • U0/U: 0,75/1,5 kV AC rms 에 의거 IEC
      • U0/U: 450/750 V AC rms 에 의거 IEC
  • 제품 디자인
    • 도체 소재
      • 순동
    • 도체 약어
      • nullx1.5 RM
      • nullx2.5 RM
      • 4x25 RM
      • 1x25 RM
      • 1x35 RM
      • 1x50 RM
      • 1x70 RM
      • 1x95 RM
      • 4x35 SM
      • 4x50 SM
      • 4x70 SM
      • 4x95 SM
      • nullx16 RM
      • nullx25 RM
      • nullx4 RM
      • nullx6 RM
      • 12x1.5 RM
      • 12x2.5 RM
      • 1x120 RM
      • 1x185 RM
      • 2x1.5 RM
      • 3x1.5 RE
      • 3x1.5 RM
      • 3x10 RM
      • 3x2.5 RE
      • 3x2.5 RM
      • 3x4 RM
      • 3x50 SM
      • 3x6 RM
      • 3x70 SM
      • 4x1.5 RM
      • 4x10 RE
      • 4x10 RM
      • 4x120 SM
      • 4x150 SM
      • 4x16 RM
      • 4x185 SM
      • 4x2.5 RM
      • 4x4 RE
      • 4x4 RM
      • 4x6 RM
      • 5x10 RM
      • 5x2.5 RM
      • 5x25 RM
      • 5x4 RM
      • 5x6 RM
      • 7x1.5 RM
      • 7x2.5 RM
      • nullx10 RM
      • nullx120 SM
      • nullx150 SM
      • nullx240 SM
      • nullx35 SM
      • nullx50 SM
      • nullx70 SM
      • nullx95 SM
      • 14x1.5 RM
      • 16x1.5 RM
      • 19x1.5 RM
      • 19x2.5 RM
      • 1x150 RM
      • 1x16 RE
      • 1x240 RM
      • 1x300 RM
      • 2x1.5 RE
      • 2x10 RM
      • 2x16 RM
      • 2x2.5 RE
      • 2x2.5 RM
      • 2x25 RM
      • 2x35 SM
      • 2x4 RE
      • 2x4 RM
      • 2x50 SM
      • 2x6 RM
      • 2x70 SM
      • 2x95 SM
      • 3x10 RE
      • 3x120 SM
      • 3x150 SM
      • 3x16 RE
      • 3x16 RM
      • 3x25 RM
      • 3x35 SM
      • 3x4 RE
      • 3x95 SM
      • 4x1.5 RE
      • 4x16 RE
      • 4x2.5 RE
      • 4x2.5 RE/2.5
      • 4x240 SM
      • 4x6 RE
      • 5x1.5 RE
      • 5x1.5 RM
      • 5x16 RM
      • 5x35 RM
      • 5x4 RE
      • nullx185 SM
      • 10x1.5 RE
      • 10x1.5 RM
    • 최대 외경
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 18.0 mm
      • 25.0 mm
      • 11.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 19.0 mm
      • 23.0 mm
      • 27.0 mm
      • 32.0 mm
      • 9.6 mm
      • 12.0 mm
      • 12.3 mm
      • 15.0 mm
      • 30.0 mm
      • 33.0 mm
      • 45.0 mm
      • 50.0 mm
      • 54.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.2 mm
      • 9.9 mm
      • 10.6 mm
      • 10.7 mm
      • 11.4 mm
      • 11.5 mm
      • 12.6 mm
      • 13.0 mm
      • 13.3 mm
      • 14.7 mm
      • 15.2 mm
      • 16.1 mm
      • 17.5 mm
      • 19.5 mm
      • 20.0 mm
      • 21.3 mm
      • 24.0 mm
      • 28.0 mm
      • 29.0 mm
      • 31.0 mm
      • 31.1 mm
      • 34.3 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 38.0 mm
      • 41.0 mm
      • 42.0 mm
      • 43.0 mm
      • 47.0 mm
      • 49.0 mm
      • 60.0 mm
    • 코어 절연 기본 소재
      • 가교 폴리에틸렌
      • 폴리염화비닐
      • 무할로겐 화합물
    • 기본 소재 케이블 절연 피복
      • 폴리염화비닐
      • 무할로겐 화합물
      • 폴리올레핀
    • 외부 피복 색상
      • 흑색
      • 주황색
      • 회색
    • 코어 ID
      • 색상
      • 숫자
  • 제품 특징
    • 최소 굽힘 반경(mm), 고정 설치
    • Temperature, fixed installation
    • 애플리케이션 타입
      • 고정형 설치
      • 플렉시블
    • 제품 특징
      • 난연성
      • 자외선 저항성
      • 할로겐 무함유
      • PWIS 무함유
      • 내유성
      • 내후성
  • 인증 및 표준
    • EAC 인증
    • CPR 내화성 등급
      • Eca
    • 인증
      • CE 마크
      • VDE 인증

결과

(21)

인프라 케이블이란 무엇이며 어떻게 사용됩니까?



에너지의 종류에 관계없이 에너지가 생성된 곳에서 사용자가 필요로 하는 곳까지 이동해야 합니다. 인프라 케이블이 이 작업을 수행합니다. 따라서 이러한 케이블은 에너지를 분배하거나 공급하기 위한 케이블입니다. 기본적으로 주거용 또는 산업용 건물에 전기를 공급하고(주택 공급, 진입 및 배전) 배전망에서 건물로 에너지를 분배합니다.

이 분야의 대부분의 제품은 지하에 매설할 수 있으므로 와이어가 아닌 케이블로 간주됩니다.

케이블과 와이어의 차이점은 무엇입니까?

여기에서 자세히 알아보기

인프라 케이블은 어떻게 다른가요?



인프라 케이블이 건물의 표준 준수 전기 설비에 사용되는지, 배전 네트워크의 포괄적인 전원 공급에 사용되는지에 따라 서로 다른 전압 등급과 설치 타입이 필요합니다. LAPP의 인프라 케이블은 거의 모두 표준을 준수하는 케이블입니다.

 인프라 케이블은 다음과 같이 구분됩니다:

  1. 설치 케이블
  2. 전원 케이블
  3. 중전압 케이블

왜 LAPP의 인프라 케이블을 구매해야 할까요?

높은 제품 가용성, 빠른 배송 시간, 저희 전문가들의 전문 지식을 활용하십시오!

프로젝트 비즈니스에 대해 자세히 알아보기

설치 케이블이란 무엇인가요?


NYM 케이블이란 무엇입니까?

300/500 V 애플리케이션에 일반적으로 사용되는 설치 케이블 타입입니다.

지하 설치용 NYY 전원 케이블과 혼동하지 마십시오.


NYM; 또는 무할로겐 NHXMH 와 같은 설치 케이블은 공칭 전압이 300/500 V이며 건물 내부의 케이블 배선에 사용됩니다. 이러한 케이블은 나중에 타설하거나 흔들거나 또는 밟지 않는다면 중간 벽이나 콘크리트뿐만 아니라 석고 위에, 석고 안이나 아래에 직접 설치할 수 있습니다. 석고 아래에 설치하는 경우 빈 파이프 없이 벽돌에 직접 설치할 수 있습니다. 좁은 벽면 슬롯만 밀링하면 되므로 빠르게 작업할 수 있습니다. 그러나 빈 파이프는 케이블을 당기거나 교체할 때 약간의 힘만 들이면 되는 경우가 많습니다. 설치 케이블은 일조량을 고려하여 실외에서 사용할 수 있지만(PVC 외피), 직접 매설에는 적합하지 않으므로 와이어로 간주됩니다. LAPP의 설치 케이블은 VDE에 따라 표준을 준수하는 케이블입니다.

전원 케이블이란 무엇인가요?



전력 케이블의 공칭 전압은 0.6/1 kV이며 건물과 산업 플랜트를 전원 공급 장치에 연결하고 발전소 및 변환소에서 에너지를 분배하는 데 사용됩니다.

내성 PVC 절연 및 피복재를 사용한 전원 케이블 NYY, NYCY, NYCWYNAYY는 직접 매설용입니다.

무할로겐 전원 케이블 N2XH N2XCH는 사람이나 귀중한 자산이 밀집된 건물 내 에너지 분배에 사용됩니다. 설치 케이블과 마찬가지로 석고, 벽돌, 움직이지 않는 콘크리트 위, 안쪽 및 아래에 설치하기 위한 것입니다.

전원 케이블을 통해 높은 전류가 흐르기 때문에 단면적적인 큰(예: 최대 240 mm²까지의 NYY)의 제품을 사용할 수 있습니다.

관련 표준: DIN VDE 0276-603, DIN VDE 0276-604

NYY 케이블이란 무엇입니까?

600/1000 V 애플리케이션에 일반적으로 사용되는 전원 케이블 타입.

옥내 전기 설치용 NYM 케이블과 혼동하지 마십시오!

중전압 케이블이란 무엇인가요?



중전압 케이블은 에너지 공급 회사의 지역 공급망 또는 중전압으로 작동하는 대규모 산업 플랜트에 에너지를 분배합니다. LAPP의 중전압 케이블은 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV의 전압 등급으로 제공되며, 다양한 절연 두께와 최대 1000 mm²의 도체 단면적을 적용해 생산됩니다. 이 케이블은 물, 공기 또는 지면에 고정되어 설치됩니다. 코어 절연의 위와 아래에 위치한 교차 연결 전도성 층이 부분 방전을 방지하고 지속적인 작동 안전을 가능하게 합니다.

관련 표준: DIN VDE 0276-620

인프라 케이블의 지하 설치 적합성: 직접 매설용 케이블이란 무엇입니까?


직접 매설용 케이블은 지하 설치에 적합한 케이블입니다. 이 명칭은 직접적인 매설 적합성을 강조하는 이름입니다. 견고한 외피는 날카로운 돌이나 물 또는 화학 물질의 침투로 인한 손상으로부터 특별한 기계적 보호 기능을 제공합니다. 직접 매설용 케이블은 공칭 전압과 같은 요소를 고려하여 지하 깊숙이 설치해야 합니다. 사용 목적에 따라 도관을 통해 당겨서 모래로 덮거나 경고 테이프와 플라스틱 판으로 추가적으로 보호하기도 합니다.

중요: 직접 매설용 케이블의 종류에 따라 전원 공급 또는 신호 전송에 적합한 직접 매설용 케이블이 있습니다. 인프라 케이블 제품군에 속하는 직접 매설용 케이블은 전적으로 전원 공급에만 사용됩니다.

인프라 케이블의 도체 재질: 알루미늄 또는 구리?


도체 단면적이 크면 도체 재료가 많이 필요하기 때문에 일부 전원 케이블과 중전압 케이블은 구리 대신 경금속인 알루미늄을 사용합니다. 알루미늄 도체는 구리 도체보다 저렴하고 가볍습니다. 그러나 전류를 잘 전도하지 못합니다. 즉, 구리 도체에 필요한 것보다 한두 가지 크기의 도체 단면을 사용하면 구리와 동일한 전도도를 달성할 수 있습니다. 따라서 구리 도체는 알루미늄 도체에 비해 정격 전류가 높고 전압 강하가 낮으며 도체 단면에서 측정됩니다.

당사의 절연 구리 또는 알루미늄 도체는 단선 또는 다선, 원형 또는 섹터 모양입니다(RE = 단선 원형 도체, RM = 다선 원형 도체 및 SM = 다선 섹터 도체).