ÖLFLEX® SERVO 케이블은 전기 드라이브의 모터, 서보 모터 및 피드백 케이블로서 사용됩니다. LAPP 포트폴리오에는 단일 케이블 기술을 기반으로 전원 공급과 신호 전송을 모두 제공하여 인코더 케이블을 대체하는 하이브리드 케이블도 포함되어 있습니다. 당사의 제품은 고정형 설치를 위해서나 또는 케이블 체인에서 매우 동적으로 사용하도록 설계되었습니다. 드라이브 제조사의 모든 일반적인 시스템에 대한 수많은 설계와 치수를 살펴보십시오.
일반 정보
End of sales article
신제품
제품 타입
산업 부문
전기적 특성
정격 전압
테스트 전압
코어/코어 테스트 전압
테스트 전압 코어/차폐부
공칭 전압
제품 디자인
도체 수/크기
4G10 4G2,5 4G4 4G6 4G1,5 4G16 4G25 4G35 4G50 4G1,5+(2x1,5) 4G2,5+(2x1,5) 4G4+(2x1)+(2x1,5) 4G4+(2x1,5) 4G6+(2x1)+(2x1,5) 4G2,5+2x(2x1) 4G6+(2x1,5) 4G120 4G150 4G70 4G95 3X1,5+3G0,25 3X10+3G1,5 3X120+3G16 3X150+3G25 3X16+3G2,5 3X2,5+3G0,5 3X25+3G4 3X35+3G6 3X50+3G10 3X70+3G10 3X95+3G16 4G1,5+2x(2x0,75) 4G1.5 4G185 4G2.5 (3x(2x0,14)+2x(0,5)) 3X240+3G50 3X4+3G0,75 3X6+3G1 4G0,75+2x(2x0,34) 4G1,5+(2x0,5) 4G10+(2x1,5) 4G16+(2x1,5) 4G2,5+(2x0,5) 4G4+2x(2x1,0) 4G6+(3x1,5) (10x0,14+2x0,5) (10x0,14+4x0,5) (3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5) (4x2x0,14+4x0,5) (4x2x0,25+2x0,5) (4x2x0,34+4x0,5) (5x2x0,25) (5x2x22AWG) (6x2x0,25) 3X1,5+1G1 3X10+1G6 3X16+1G10 3X185+3G35 3X2,5+1G1,5 3X4+1G2,5 3X6+1G4 3x(2x0,14)+(2x0,5) 3x(2x0,14)+(3x0,14) 3x185+3G35 4G1+(2x0,5) 4G1+2x(2x0,75) 4G1+2x(2x1) 4G1,5+(2x1)+(2x22AWG) 4G1,5+(2x1,0) 4G1,5+(2x22AWG) 4G1,5+(3x1,0) 4G1,5+2x(2x1) 4G10+(2x1)+(2x1,5) 4G10+(2x1,0) 4G10+(3x1,5) 4G16+(2x1,0) 4G16+(3x1,5) 4G16+2x(2x1,5) 4G2,5+(2x1)+(2x22AWG) 4G2,5+(2x1,0) 4G2,5+(3x1,0) 4G240 4G25+(2x1,5) 4G25+2x(2x1,5) 4G35+(2x1,5) 4G35+2x(2x1,5) 4G4+(2x1) 4G4+(2x1,0) 4G4+(3x1,0) 4G50+2x(2x2,5) 4G6+(2x1) 4G6+(2x1,0) (10x2x28AWG) (12x0,22) (15x0,14+4x0,5) (2x(2x0,25)+2x0,5) (2x2x0,14+2x(2x0,14)+4x0,5+(4x0,14)) (2x2x0,18) (2x2x0,18+5x0,5) 호환 가능한 드라이브/피드백 시스템
공칭 외부 직경
코어 절연 기본 소재
기본 소재 케이블 절연 피복
외부 피복 색상
코어 ID
차폐형
제품 특징
애플리케이션 타입
최소 굽힘 반경(mm), 고정 설치
mm 단위의 최소 굽힘 반경, 동적 연속 구부림
최소 굽힘 반경(mm), 때때로 구부러짐
최대 굽힘 주기
최대 이동 거리
슬라이딩 최대 속도
최대 자체 속도
최대 가속
Temperature, fixed installation
Temperature, occasionally flexing
Temperature, dynamic continuously flexing
제품 특징
인증 및 표준
EAC 인증
CPR 내화성 등급
CPR 연기 밀도
CPR 드립 거동
CPR 산도
인증