Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

싱글 코어

국제 표준에 따라

싱글 코어 제품군에서는 최적의 EMC 방호를 위해 무할로겐 및 선별된 싱글 코어가 조화를 이루고 인증된 제품을 찾을 수 있습니다. 싱글 코어란 피복 케이블이 아니라 추가 피복이 없는 개별적인 절연 코어를 말합니다. LAPP 싱글 코어는 제어 캐비닛의 배선, 전기 어셈블리 및 배전반의 배선과 같은 다양한 애플리케이션에 적합합니다.

 

케이블
전원 및 제어 케이블
  • 싱글 코어
  • 전원 및 제어 케이블
  • 싱글 코어 케이블
  • 철도 차량
  • 태양광
  • 로봇 공학
  • 자동차
  • 공작기계
  • 승강기 및 엘리베이터
  • 내부물류 및 자재 관리
  • 에너지
  • 조립 기계
  • 농업 및 농기계
  • 식음료
  • 선박 및 보트
  • 난방, 환기, 공조 및 냉동
  • 건설 기계
  • 포장
  • 공정 산업
  • 의료 및 제약
  • 1.0 mm²
  • 0.75 mm²
  • 1.5 mm²
  • 0.5 mm²
  • 2.5 mm²
  • 4.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 10.0 mm²
  • 16.0 mm²
  • 25.0 mm²
  • 35.0 mm²
  • 50.0 mm²
  • 70.0 mm²
  • 95.0 mm²
  • 120.0 mm²
  • 240.0 mm²
  • 150.0 mm²
  • 185.0 mm²
  • 0.25 mm²
  • 0.14 mm²
  • 아니오
  • 난연성
  • PWIS 무함유
  • 내유성
  • 할로겐 무함유
  • CE 마크
  • HAR 인증
  • CSA 인증
  • UL 인정
  • UL 등재
  • Lloyd's Register 인증
  • VDE 인증
  • UN/ECE-R118에 따라 난연성 테스트 완료
  • cUR 인정
 

 

(29)

싱글 코어란 무엇입니까?


싱글 코어란 단 하나의 심, 즉 외부 피복이 없는 플라스틱 절연 도체를 말합니다. 싱글 코어는 기계, 장치 및 제어 캐비닛의 전자 어셈블리를 배선하는 데 중요한 구성품으로 간주됩니다. 싱글 코어는 코어 라인, 설치 와이어, 벨 와이어, 훅업 와이어, 제어 와이어 또는 배선 라인으로도 알려져 있습니다.


참고로, 1-코어 케이블, 1-코어 라인, 싱글 코어 라인 또는 싱글 코어 케이블은 모두 피복되어 있으므로 싱글 코어로 간주되지 않습니다.


이 가이드에서는 LAPP 싱글코어의 차이점, 적용 분야, 그리고 자주 묻는 핵심 질문들을 확인하실 수 있습니다.


넓어진 주변 온도 범위(-195 °C ~ +700 °C)에서 사용할 수 있는 특수 내한성 및 내열성 싱글 코어는 "내온성 케이블"에 수록되어 있습니다.

ÖLFLEX® HEAT로 이동

싱글 코어에는 왜 실제로 덮개가 필요하지 않나요?


케이블이나 라인의 외피는 그 아래에 위치한 구성품을 손상되거나 다른 외부 영향으로부터 보호하는 밀폐된 포장입니다. 마모, 충격, 압력 또는 구부림과 같은 과도한 기계적 부하 또는 산, 알칼리 또는 오일과 같은 심각한 화학적 영향으로 인해 손상이 발생할 수 있습니다. 추위와 더위와 같은 열적 영향과 자외선과 같은 물리적 영향도 케이블의 전기 전도도에 부정적인 영향을 미치지 않도록 해야 합니다.


보호된 환경에 고정되어 더 이상 이동하지 않는 싱글 코어는 일반적으로 이러한 영향에 노출되지 않습니다. 따라서 공간을 많이 차지하는 외피 없이도 대응할 수 있습니다.

싱글 코어는 어디에 사용됩니까?


싱글 코어는 일반적으로 건물 및 산업 플랜트의 전기 설비에 사용됩니다. 제어 캐비닛의 공급 및 방전 라인, 기계 내부의 회로 배선, 조명 및 신호 시스템 연결에 사용됩니다.

케이블 배선 시 화재 방지 요건을 준수하는 것이 중요한 경우, 화재 발생 시 유독 가스를 최대한 적게 방출하는 무할로겐 소재를 선택해야 합니다. 유럽 이외의 지역에서 케이블 연결을 수행하는 경우 적용 지역에 대한 해당 제품 인증(예: UL, CSA)에 주의를 기울여야 합니다.

대부분의 싱글 코어는 추가 보호 장치(예: 빈 파이프 또는 케이블 보호 도관) 없이 제어 캐비닛이나 케이블 덕트와 같은 밀폐된 시스템 외부에서 사용해서는 안 됩니다. 석고 위나 아래에 고정 설치하는 데에도 적합합니다. 녹색-노란색 싱글 코어는 케이블 트레이, 채널 및 트로프에 직접 설치할 수 있지만, 보호 도체 기능이 있는 등전위화 라인으로서만 사용할 수 있습니다.

매우 유연하게 이동할 수 있는 싱글 코어 케이블을 찾고 계십니까?

고도로 유연한 싱글 코어 케이블로 이동

싱글 코어의 차이점은 무엇인가요?


LAPP의 싱글 코어는 다음에 의해 구분됩니다

  • 상이한 코어 절연재,
  • 허용 온도 범위,
  • 다른 지역을 위한 인증,
  • 허용 공칭 전압 및
  • 포장 타입.


몇 가지 싱글 코어도 차폐되어 있습니다(LiYCY 및 Li2YCY).

코어 절연


무할로겐 케이블


싱글 코어에 가장 일반적으로 사용되는 절연재는 PVC입니다. 반면 폴리올레핀, 실리콘 또는 유리 섬유로 만든 내성이 더 높은 절연재는 싱글 코어가 더 높은 온도 범위를 견뎌야 하는 경우에 사용됩니다.


싱글 코어는 종종 할로겐을 포함하지 않는 절연 화합물(무할로겐 싱글 코어)이 필요합니다. 이는 할로겐이 화재 발생 시 부식성 가스를 방출하기 때문입니다. PVC로 제작된 할로겐화 단일 코어는 공공 장소 및 많은 사람들이 모이는 곳에서는 사용이 금지되어 있습니다.

온도 범위


지정된 온도 범위는 싱글 코어를 고정 설치하는 경우 항상 적용됩니다. 허용되는 온도 범위는 인증에 따라 다를 수 있습니다.

예를 들어 다음의 사용한 온도 범위 MULTI-STANDARD SC 2.1:

  • HAR/IEC: -40°C ~ +70°C
  • UL(AWM): 최대 +105 °C
  • UL(MTW): 최대 +90 °C
  • CSA(TEW): 최대 +105 °C

인증


케이블과 라인에 있는 HAR 표시는 유럽 국가 간 상품 운송에 특히 중요합니다. 이는 국가별 표준이 충분하지 않은 경우 유럽 전역에서 통일된 표시를 사용하기 때문입니다. 이는 표준화된 설계, 어셈블리 및 테스트 기준을 기반으로 표준화된 제품을 배포하는 것을 목표로 합니다. 그리고 테스트 마크는 테스트된 안전과 품질을 의미하며, 싱글 코어가 조화 문서(HD)에 명시된 형식 표준을 기반으로 할 뿐만 아니라 기술적으로도 형식 표준에 100% 일치하고 이에 따라 형식 인증을 받았음을 확인합니다.

북미에서 싱글 코어를 구축하려면 UL 또는 CSA 인증을 받아야 합니다. 예를 들어, 적용 분야에 따라 싱글 코어에는 UL 인증 마크 또는 UL 등재 마크가 포함되어야 합니다. 

Single cores with HAR marking

예시:


예를 들어, UL 표준 1063에 따른 UL(MTW) 씰은 싱글 코어가 공작 기계 와이어으로 적합하다고 명시하고 있습니다.

CSA C22.2 번호 127에 따른 CSA(TEW) 씰은 싱글 코어가 열가소성 장비 와이어로 적합하다고 명시하고 있습니다.

다중 표준 싱글 코어의 장점은 분명합니다:

  • 조달 노력의 감소
  • 적은 저장(공간 및 비용)
  • 보다 효율적인 예비 부품 관리
  • 문서화 비용 절감

공칭 전압


유럽에서 제어 캐비닛 싱글 코어는 전압 등급 300/500 V 또는 450/750 V용으로 설계되었습니다. 싱글 코어 인증에 따라 북미에서 허용되는 공칭 전압은 이 적용 영역에 다른 전압 등급이 필요할 수 있고 해당 표준에 따라 달라질 수 있으므로 이 값에서 크게 벗어날 수 있습니다. 

MULTI-STANDARD SC 2.1를 예시로 한, 공칭 전압에 대한 정보:

  • HAR / IEC: U0/U: 450/750 V
  • UL (AWM): U: 600 V
  • UL (MTW): U: 600 V
  • CSA (TEW): U: 600 V

HAR 표시가 있는 고조파 타입의 경우 허용 공칭 전압을 쉽게 읽을 수 있습니다:

H05V-K와 H07V-K의 차이점은 무엇입니까?


  • H05 = 300/500 V
  • H07 = 450/750 V

포장 타입


LAPP 싱글 코어 케이블은 링 형태(100m 또는 TRONIC 모듈용 초과 길이), 코일 형태(100m, 150m, 250m)로 제공되며, 6mm² 이하 규격은 대형 박스(type K 최대 3000m, type E 최대 9000m) 포장으로도 공급됩니다.

약어 입력


싱글 코어의 필수 속성은 타입 약어를 통해 확인할 수 있습니다. H05V-K 1X0.5 YE 의 예시를 사용하여 간단한 암호 해독 도움말을 제공해 드립니다:

  • H = 기본 타입(조화형)
  • 05 = 공칭 전압(300/500V)
  • V = 절연재(PVC)
  • K = 케이블 타입(고정 배선용 미세 와이어)
  • 1 = 코어 개수 (1)
  • 0.5 = 도체 단면적 (0.5 mm²)
  • YE = 코어 절연부의 색상 (노란색)
     

코어 절연재 색상


싱글 코어의 일반적인 코어 절연 색상은 회색, 흰색, 노란색, 주황색, 빨간색, 보라색, 파란색, 녹색, 갈색, 검은색, 녹색-노란색, 진한 파란색입니다. 일부 싱글 코어에는 두 가지 색상의 나선형 표시가 있어 좁은 공간에서도 케이블을 빠르게 식별할 수 있습니다.

도체 단면부


제어 캐비닛 싱글 코어는 일반적으로 미세 와이어, 주석 도금 구리 가닥으로 만들어집니다(VDE 0295 클래스 5에 따름). 구부릴 수 있어 설치가 간편합니다. 하모나이즈드 싱글 코어는 0.5 mm²~240 mm²의 도체 단면으로 공급되며, LiY 싱글 코어는 0.14 mm²부터 공급됩니다.

차폐


차폐형

산업용 애플리케이션에서 EMC 보호 기능을 갖춘 연결 시스테, 케이블 및 와이어


다른 구성품에 대한 전자기 간섭을 피해야 하는, EMC에 민감한 환경에서는 싱글 코어도 차폐해야 하는 경우가 있습니다. 여기에는 구리 연선형 차폐 또는 구리 와이어 랩핑이 포함됩니다.