Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

스파이럴 케이블

유연하고 내구성이 뛰어난 스파이럴 케이블

ÖLFLEX® 스파이럴 케이블은 높은 기계적 부하를 견딜 수 있도록 PUR 또는 고무 외피로 되어 있습니다. LAPP 의 스파이럴 케이블은 감은 상태보다 3~4배까지 연장할 수 있습니다. LAPP은 0.14~2.5mm2의 다양한 케이블 단면적을 제공합니다. ÖLFLEX® 스파이럴 케이블은 높은 반동력이 특징입니다.

카테고리

케이블
전원 및 제어 케이블
  • 나선형 케이블
  • 농업 및 농기계
  • 자동차
  • 건설 기계
  • 공작기계
  • 공정 산업
  • 내부물류 및 자재 관리
  • 승강기 및 엘리베이터
  • 선박 및 보트
  • 3
  • 5
  • 2
  • 4
  • 7
  • 12
  • 18
  • 1.5 mm²
  • 1.0 mm²
  • 0.75 mm²
  • 0.5 mm²
  • 2.5 mm²
  • PWIS 무함유
  • 가수분해 저항성
  • 내유성
  • 내화학성
  • 내후성
  • 자외선 저항성
  • 난연성
  • 할로겐 무함유
  • CE 마크
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 나선형 케이블
    • 산업 부문
      • 농업 및 농기계
      • 자동차
      • 건설 기계
      • 공작기계
      • 공정 산업
      • 내부물류 및 자재 관리
      • 승강기 및 엘리베이터
      • 선박 및 보트
  • 전기적 특성
    • 공칭 전압
      • U0/U: 300/500 V AC rms 에 의거 IEC
      • U0/U: 450/750 V AC rms 에 의거 IEC
    • 테스트 전압
      • 4 kV
      • 3 kV
      • 3.5 kV
  • 제품 디자인
    • 보호 접지 포함
      • 아니오
    • 공칭 외부 직경
    • 나선형 외경
      • 24.0 mm
      • 40.0 mm
      • 31.0 mm
      • 21.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 20.0 mm
      • 32.0 mm
      • 23.0 mm
      • 25.0 mm
      • 37.0 mm
      • 52.0 mm
      • 19.5 mm
      • 27.0 mm
      • 28.5 mm
      • 38.0 mm
      • 51.0 mm
      • 35.0 mm
      • 42.0 mm
      • 45.0 mm
      • 46.0 mm
    • 나선형 케이블 길이, 수축시
      • 1000 mm
      • 1500 mm
      • 500 mm
      • 2000 mm
      • 300 mm
      • 600 mm
      • 350 mm
      • 700 mm
      • 1200 mm
      • 1700 mm
    • 나선형 케이블 길이, 연장
      • 3000 mm
      • 1500 mm
      • 5000 mm
      • 6000 mm
      • 4500 mm
      • 1000 mm
      • 2000 mm
      • 3500 mm
      • 1250 mm
      • 3750 mm
      • 2500 mm
    • 코어 절연 기본 소재
      • 폴리염화비닐
      • 열가소성 탄성중합체
      • 고무
    • 기본 소재 케이블 절연 피복
      • 폴리우레탄
    • 외부 피복 색상
      • 회색
      • 황색
      • 흑색
    • 코어 ID
      • 숫자
      • 색상
    • 코어 수
      • 3
      • 5
      • 2
      • 4
      • 7
      • 12
      • 18
    • 명목 도체 단면적(미터법)
      • 1.5 mm²
      • 1.0 mm²
      • 0.75 mm²
      • 0.5 mm²
      • 2.5 mm²
  • 제품 특징
    • 애플리케이션 타입
      • 플렉시블
    • Temperature, occasionally moved
    • 제품 특징
      • PWIS 무함유
      • 가수분해 저항성
      • 내유성
      • 내화학성
      • 내후성
      • 자외선 저항성
      • 난연성
      • 할로겐 무함유
  • 인증 및 표준
    • EAC 인증
      • 필요하지 않음
    • 인증
      • CE 마크

결과

(3)