ÖLFLEX® HEAT는 높은 주변 온도에 적합한 케이블 및 싱글 코어입니다. 케이블과 싱글 코어는 PVC, 실리콘, FEP, PTFE 및 유리 섬유로 제조됩니다. 당사는 가교 케이블과 싱글 코어도 공급합니다.
- 싱글 코어
- 전원 및 제어 케이블
- 선박 및 보트
- 철도 차량
- 난방, 환기, 공조 및 냉동
- 건설 기계
- 공정 산업
- 에너지
- 포장
- 로봇 공학
- 의료 및 제약
- 식음료
- 조립 기계
- 내부물류 및 자재 관리
- 태양광
- 승강기 및 엘리베이터
- 공작기계
- 농업 및 농기계
- 1
- 4
- 3
- 5
- 2
- 7
- 12
- 6
- 16
- 18
- 24
- 25
- 20
- 1.5 mm²
- 1.0 mm²
- 0.75 mm²
- 2.5 mm²
- 0.5 mm²
- 4.0 mm²
- 6.0 mm²
- 0.25 mm²
- 10.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 0.14 mm²
- 70.0 mm²
- 95.0 mm²
- 0.34 mm²
- 120.0 mm²
- 150.0 mm²
- 185.0 mm²
- 0.22 mm²
- 240.0 mm²
- 난연성
- 할로겐 무함유
- 자외선 저항성
- 내유성
- PWIS 무함유
- 내화학성
- 내수성
- 내산성
- 내후성
- 내오존성
- CE 마크
- UL 인정
- cUR 인정
- DNV 인증
- VDE 인증
- HAR 인증
- UN/ECE-R118에 따라 난연성 테스트 완료