이더넷 케이블은 극한의 조건에서도 이더넷 네트워크에서 안정적인 데이터 전송을 보장합니다. 당사의 포트폴리오에서 국제 표준을 충족시키고 생산 시 비가동 시간을 줄여주는 산업용 이더넷 및 PROFINET용의 견고한 버전이 수록되어 있습니다.
- 식음료
- 내부물류 및 자재 관리
- 포장
- 의료 및 제약
- 로봇 공학
- 조립 기계
- 자동차
- 공작기계
- 농업 및 농기계
- 태양광
- 건설 기계
- 승강기 및 엘리베이터
- 에너지
- 철도 차량
- 공정 산업
- 난방, 환기, 공조 및 냉동
- 선박 및 보트
- 8
- 4
- 2
- 6
- 1
- 16
- 고정형 설치
- 플렉시블
- 케이블 체인
- 비틀림
- 페스툰
- 난연성
- PWIS 무함유
- 할로겐 무함유
- 자외선 저항성
- 내유성
- 고속 연결(FC) 케이블
- 연속 구부림에 대해
- 접착력이 낮은 피복 표면
- 내오존성
- 내화학성
- 비틀림 하중에 대해
- 내후성
- 연료 내성
- 내수성
- 권선 가능
- 자체 소화
- CE 마크
- UL 등재
- cUL 등재
- UL 인정
- cUR 인정
- UN/ECE-R118에 따라 난연성 테스트 완료
- Ecolab 인증
- VDE 인증
- 철도 차량에 대한 화재 방지 테스트 완료
- CSA 인증
- DNV 인증
이더넷 케이블이란 무엇입니까?
이더넷 케이블이라고도 하는 이더넷 케이블은 이더넷 표준에 따라 유선 네트워크에서 안정적이고 빠른 데이터 전송을 위한 기반을 형성합니다. 적용 분야에 따라 LAN 케이블, 네트워크 케이블 또는 패치 케이블이라고도 합니다.
산업용 이더넷 케이블로 알려진 산업용 애플리케이션을 위해 특별히 견고한 이더넷 케이블을 사용할 수 있습니다. 기계적 및 화학적 복원력이 뛰어나며 가동 중단 시간을 최소화하고 시스템 가용성을 보장하기 위해 까다로운 환경에 맞게 설계되었습니다.
이더넷 표준은 홈 네트워크, 사무실 설치 및 산업 환경에서 데이터 패키지의 안정적인 전송을 가능하게 합니다. 산업용 이더넷(IE)은 PROFINET 또는 EtherCAT과 같은 특수 프로토콜이 포함된 확장기(enarger)로, 중요한 프로세스()를 가능하게 하는 .
이더넷 케이블은 적합한 플러그 커넥터와 함께 사전 조립된 상태로 제공되므로 네트워크 연결을 쉽게 설정하고 분리할 수 있습니다. 조립형 솔루션이든 맞춤형 솔루션이든, 구리 기반 데이터 전송을 위한 최대 범위, 속도 및 안정성을 제공하여 계획을 간소화하고 유지보수를 줄입니다.
일반적으로 이더넷 케이블을 이더넷 라인, 이더넷 패치 케이블, LAN 케이블 또는 네트워크 케이블이라고도 합니다. 후자의 명칭은 일반적으로 조립형 케이블 및 패치 케이블에 주어집니다.
저희는 고객의 애플리케이션에 맞는 케이블을 항상 찾을 수 있도록 중요한 사실을 정리했습니다.
이더넷 케이블은 어떻게 구성되나요?
이더넷 케이블의 구조는 애플리케이션에 따라 코어 쌍의 수, 케이블 단면적, 피복 재질 및 기타 몇 가지 특징이 달라집니다.
그러나 와이어 쌍의 수를 제외하면 모든 이더넷 케이블의 기본 구조는 모든 이더넷 케이블에서 유사합니다. 아래에서는 두 가지 일반적인 구조를 예로 들어 설명했습니다.
이러한 특성 중 일부(예: FC 내층 피복 또는 알루미늄 층이 코팅된 플라스틱 필름)는 선택 사항이며, 요구사항에 따라 모든 ETHERNET 케이블에 적용되지 않을 수 있습니다.
이더넷 케이블에는 어떤 타입의 연선이 사용됩니까?
데이터 케이블은 유연하고 탄력적인 동시에 전자기 간섭으로부터 보호를 받아야 하는 경우가 많습니다. 이러한 특성을 보장하기 위해 케이블 생산 시 케이블은 연선으로 제조됩니다.
이더넷 네트워크에서는 데이터 전송에 일반적으로 4-코어 또는 8-코어 케이블이 사용됩니다. 이 애플리케이션 분야의 요구 사항을 충족시키기 위해 꼬은 쌍 연선과 스타 쿼드 연선이 사용됩니다.
꼬은 쌍 연선이란 무엇입니까?
꼬은 쌍 연선에서는 2개의 코어가 한 쌍으로 꼬여 있습니다. 이로 인해 형성된 와이어 쌍이 함께 꼬입니다. 꼬임은 와이어 쌍에서 신호의 상호 영향을 최소화하지만 케이블 직경이 커지게 합니다.
사무실 및 산업 부문에서 이더넷 케이블에 대한 요구 사항은 무엇인가요?
이더넷 케이블은 기본적으로 데이터를 빠르고 안정적으로 전송할 수 있어야 합니다. 특히 산업 환경에서는 장애 및 외부 간섭에 대한 내성을 유지하면서 동시에 실시간으로 데이터를 제공해야 합니다.
가정 또는 사무실 배선용 이더넷 케이블과 안정적인 산업용 이더넷 네트워크에 필요한 이더넷 케이블은 요구 사항이 다릅니다.
주요 네트워크의 차이점 개요
| 가정 및 사무실 이더넷 | 산업용 이더넷 | |
|---|---|---|
| 1 | 고정형 건물 설치 | 개별 플랜트별 네트워킹 |
| 2 | 유연한 연결 옵션 | 이더넷 케이블의 견고한 설계 |
| 3 | 케이블 어셈블리 | 현장 장착형 연결부 |
| 4 | 대부분 스타 토폴로지로서 구성 | 대부분 중복 링 토폴로지 |
가정 및 사무실 네트워크에서는 일반적으로 사전에 조립된 이더넷 케이블이 유연한 연결 옵션과 네트워크 케이블의 잦은 "전환"에 더 적합합니다. 그러나 산업용 이더넷 네트워크에서는 열악한 환경, 공간 부족, 개별적인 케이블 길이 요구 사항으로 인해 이더넷 케이블을 현장에서 직접 개별적으로 조립해야 합니다. 이를 통해 환경 조건에 최적으로 적응할 수 있습니다.
이더넷 케이블을 선택할 때 유의해야 할 사항은 무엇입니까?
네트워크에서 데이터 전송의 품질과 안정성은 올바른 이더넷 케이블 선택에 따라 크게 달라집니다. 따라서 네트워크의 모든 구성품 배선을 시작하기 전에 올바른 이더넷 케이블을 잘 선택해야 합니다. 선택할 때 다음 사항을 염두에 두어야 합니다:
필요한 도체의 등급
예상 활용 분야
필요한 승인 및 케이블 길이
산업용 이더넷에 사용할 수 있는 전송 프로토콜은 무엇입니까?
산업 분야에서는 PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT 또는 CC-Link IE와 같은 특수 프로토콜이 사용됩니다. 이러한 프로토콜은 특히 공장이나 생산 시설의 높은 요구 사항을 충족시키기 위해 기존의 이더넷을 확장한 것입니다. 중요한 이점은 다음과 같습니다:
- 필드버스 시스템과 유사하게 산업용 이더넷은 공장 환경에서 오류를 더 잘 감지하고 처리할 수 있습니다.
- 산업용 이더넷은 공장의 요구 사항을 더 잘 충족시키므로 열악한 환경에서 사용하기에 특히 적합합니다.
- 산업용 이더넷은 데이터 충돌 시 공장 내에서 더 빠르고 더 나은 반응 시간을 제공합니다.
업종이나 적용 분야에 따라, LAPP은 미터 단위로 판매되는 ETHERLINE® 산업용 이더넷 포트폴리오를 통해 최적의 솔루션을 제공합니다. 당사의 ETHERLINE® Ethernet 케이블은 PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT 또는 CC-Link IE와 같은 상이한 프로토콜을 지원합니다.
고객이 자신의 애플리케이션에 완벽하게 적합한 이더넷 케이블을 사용하도록 하기 위해, 당사는 무엇보다도 다음과 같은 표준을 제공합니다:
- CC-Link IE
- EtherCAT®
- EtherNet/IP®
- Modbus TCP
- Powerlink®
- PROFINET
어떤 케이블 범주가 있습니까?
구리 기반 이더넷 케이블은 전송 속도에 따라 2-쌍 또는 4-쌍의 와이어를 사용합니다. 이러한 범주는 DIN EN 50173 및 ISO/IEC 11801 표준에 따른 범주(CAT)로 나누어집니다.
일반적인 구분은 Cat. 5/Cat. 5e, Cat. 6/Cat.6A 및 Cat.7/Cat.7A의구분으로서, 전송 성능 범위는 10/100 Mbit/s ~ 10 Gbit/s입니다.
이러한 이더넷 케이블은 최대 1000 MHz의 주파수 범위(커넥터 호환성에 따라 다름)에서 아날로그 및 디지털 신호를 전송하는 데 사용되며, 성능 등급과 마찬가지로 다양한 방식으로 전자기 간섭으로부터 보호됩니다.
이더넷 케이블에 어떤 도체 등급을 선택해야 합니까?
특히 이더넷 케이블을 건물 인프라 배선뿐만 아니라 선형 이동 애플리케이션, 산업용 로봇, 제어 캐비닛, 케이블 트레이에 배치하고 케이블 체인에 사용되는 산업 분야에서는 적합한 도체 등급을 선택해야 합니다.
도체 등급은 크게 세 가지로 나뉘며, 도체 단면에 /1, /7 또는 /19(예: AWG24/1)라는 짧은 명칭이 부착되어 있습니다. 이 짧은 명칭은 케이블의 개별 도체 개수에 기인할 수 있습니다. 당사의 개요를 통해 도체 등급을 확인할 수 있습니다:
단선 도체
약칭: /1
이더넷 케이블의 활용 분야: 고정 설치용
활용 사례: 케이블 트레이/건물 인프라
편조 도체 / 7-코어
약칭: /7
이더넷 케이블의 활용 분야: 유연한 애플리케이션용
활용 사례: 패치 케이블/제어 캐비닛
편조 도체 / 19-코어
약칭: /19
이더넷 케이블의 활용 분야: 극히 유연한 애플리케이션용
적용 사례: 케이블 체인/산업용 로봇
바로 이 점에서 저희는 특히 PROFINET 시스템을 강조하고자 합니다. 전송 프로토콜 외에도 PROFINET은 국제적으로 생산 장비 내 및 장비 간 케이블 연결에 대한 타입 사양도 명시합니다. 따라서 이 시스템은 모든 산업용 통신 시스템에 대한 솔루션을 제공합니다. 구리 기반 전송 매체 외에도 이 표준은 광학 연결 시스템도 표준화합니다.
PROFINET 가이드라인에 따른 타입 사양은 세 가지 이더넷 케이블 타입을 정의하며, 이를 기반으로 구조와 기계적 및 전기적 요구 사항이 정확하게 정의되어 있습니다.
| 쌍의 수/전원 타입 | 타입 A | 타입 B | 타입 C |
|---|---|---|---|
| 용도 | 고정형 설치용 | 유연한 설치용 | 특수 애플리케이션용 |
| 2쌍(2x2) | AWG22/1 | AWG22/7 | AWG22/1...19 |
| 4쌍(4x2) | 최소 AWG23/1 | 최소 AWG23/7 | 최소 AWG24/1...19 |
이더넷 케이블에 사용할 수 있는 피복 재료는 무엇입니까?
용도 또는 애플리케이션에 따라 적합한 코어 절연 및 피복 재질의 케이블이 필요합니다. 이더넷 케이블의 일반적인 피복 재료는 네 가지입니다:
- 폴리우레탄(PUR)
- 폴리염화비닐(PVC)
- FRNC 외피 소재(난연성 비부식성)
- 폴리에틸렌(PE)
각 피복재에는 적은 연기 가스 배출와 같은 특수한 특성이 있으므로, 건물에서 화재가 발생했을 때 사람들을 건물 밖으로 대피시켜야 할 때 특히 유리합니다. 반면 내유성 외피 소재는 냉각유나 윤활유와의 접촉이 많은 생산 라인에서 사용하기에 매우 적합합니다. LAPP ETHERLINE® 케이블에 사용되는 소재는 온라인몰의 제품 설명에서 확인할 수 있습니다.
이더넷 케이블은 전자기 간섭으로부터 어떻게 보호되나요?
이더넷 케이블에는 기본적으로 세 가지 차폐 타입이 있습니다. 그러나 EMC 차폐 기능이 전혀 없는 이더넷 케이블도 있기 때문에 제품 기능에서 4가지 명칭은 EMC 차폐에 기인한 것으로 볼 수 있습니다.
- 비차폐 또는 비호일, "U"(비차폐) 또는 /"U"(비호일)
- 주석 도금 구리 편조 또는 구리 랩핑, "S"(피복됨)
- 알루미늄 접합 플라스틱 호일: "F"(호일로 감쌈)
- 꼬은 쌍, "TP"(꼬은 쌍)
따라서 제품 속성에 S/FTP와 같은 정보가 기재되어 있습니다. 위의 표를 고려하면, 이는 이것이 차폐형/호일형 꼬은 쌍 이더넷 케이블이라는 사실에 기인합니다. 따라서 이 케이블은 구리 편조 및 꼬은 도체 쌍으로 구성된 케이블로서, 쌍으로 알루미늄 접합 플라스틱 호일로 피복되어 있습니다.
비스듬한 줄무늬에 의해 전체적인 차폐와 와이어 쌍의 차폐가 구분됩니다. 즉, 슬래시 왼쪽의 모든 정보는 전체적인 차폐를 의미하며, 슬래시 오른쪽의 정보는 개별 와이어 쌍의 차폐를 가리킵니다.
LAPP에서는 어떤 이더넷 케이블을 공급할 수 있습니까?
저희 LAPP의 ETHERLINE® 케이블은 빠르고 간섭이 없으며 강력한 데이터 전송이 필요한 거의 모든 산업 분야에 적합한 제품입니다. 모든 것이 빠르게 진행되어야 하고 초기 안내가 필요한 경우 여기에 대략적인 개요가 나와 있습니다: