LAPP의 RG(MIL-DTL 17 H 기준) 및 RGB 케이블은 고주파 데이터 전송에 사용할 수 있습니다. 동축 케이블은 고정 및 제한된 유연 설치용으로 설계되었으며 밀폐된 실내 및 최대 -55°C ~ +250°C의 실외 온도에서 사용할 수 있습니다.
- 건설 기계
- 난방, 환기, 공조 및 냉동
- 선박 및 보트
- 난연성
- 자외선 저항성
- 연속 구부림에 대해
- 자체 소화
- CE 마크
- UN/ECE-R118에 따라 난연성 테스트 완료
LAPP의 RG(MIL-DTL 17 H 기준) 및 RGB 케이블은 고주파 데이터 전송에 사용할 수 있습니다. 동축 케이블은 고정 및 제한된 유연 설치용으로 설계되었으며 밀폐된 실내 및 최대 -55°C ~ +250°C의 실외 온도에서 사용할 수 있습니다.