Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

광섬유 케이블

특히 장거리에서 가장 빠르고 오류 없는 데이터 전송을 위한 솔루션


광섬유 케이블은 열악한 산업 환경에서 높은 데이터 속도, EMC 간섭 내성 및 긴 전송 거리와 관련하여 가장 먼저 선택되는 제품입니다. 가이드 탭에서는 가장 중요한 기본 사항, 선택 기준 및 실용적인 권장 사항을 설명하여 용도에 맞는 광섬유 케이블을 빠르게 찾을 수 있도록 도와드립니다.

광섬유 케이블 브로셔를 지금 다운로드하십시오

이더넷 네트워크에서 데이터를 전송할 때 광 신호의 전송 매체로서 광섬유 케이블의 인기가 점점 높아지고 있습니다. 광섬유 케이블의 적용 영역과 타입에 따라 이러한 케이블은 장거리에서 최대 속도를 달성하고 그 확장성 덕분에 지속 가능한 네트워킹을 위한 완벽한 대안이 될 수 있습니다. 이제 광섬유 케이블이 무엇이고 이 케이블이 어떻게 다르며 유리 섬유 케이블를 사용할 때의 장점에 대해 설명하고자 합니다.

 

케이블
데이터 케이블
  • 광섬유 케이블
  • 광섬유 케이블 싱글 코어
  • 태양광
  • 승강기 및 엘리베이터
  • 난방, 환기, 공조 및 냉동
  • 고정형 설치
  • 플렉시블
  • 케이블 체인
  • 비틀림
  • 할로겐 무함유
  • 자외선 저항성
  • 난연성
  • 종방향 방수
  • 측면 방수
  • 연속 구부림에 대해
  • 권선 가능
  • 비틀림 하중에 대해
  • 내유성
  • 고속 연결(FC) 케이블
  • 내후성
 

 

(23)

광섬유 케이블이란 무엇입니까?


광섬유 케이블이란 유리 또는 플라스틱 섬유를 통해 신호가 빛의 형태로 전송되는 데이터 전송 라인입니다. 광섬유 케이블유리섬유 케이블 또는 파이버 옵틱 케이블이라고도 하며, 높은 대역폭과 긴 전송 거리를 제공하여 현대 산업 및 IT 네트워크에 이상적입니다. 

유리 섬유 케이블이라는 용어는 일상 생활에서 자주 사용되고 있습니다. 엄밀히 말하면, 이것은 섬유가 유리로 만들어진 특수한 유형의 광섬유 케이블입니다. 그러나 "광섬유 케이블"이라는 일반적인 용어는 소재와는 무관하게 빛을 전송하는 섬유를 전송 매체로 사용하는 모든 케이블을 망라한 용어입니다. 

한눈에 살펴보는 LAPP의 광섬유 기술 역량

LAPP의 광섬유 포트폴리오를 살펴보세요. 지금 브로셔를 다운로드하여 프로젝트에 적합한 솔루션을 빠르게 찾아보세요.
광섬유 케이블 브로셔를 지금 다운로드하십시오

이것이 왜 중요한가요?


광섬유 케이블은 최신 광섬유 네트워크의 기초입니다. 이 케이블로 인해 산업, IT 및 통신 분야에서 빠른 데이터 전송 속도와 안정적인 연결이 가능해집니다. 자신의 역할을 이해하는 사람은 미래를 보장하는 네트워크에 적합한 기술을 선택할 수 있습니다. 

적합한 솔루션을 바로 찾고 싶으신가요? 당사의 광케이블 구성기를 사용하면 여러분의 애플리케이션에 완벽하게 적합한 어셈블리를 즉시 구성할 수 있습니다. 

지금 구성하기

광섬유 케이블은 어떻게 구성되나요?


광섬유 케이블의 구조, 더 정확하게는 섬유의 구조가 성능을 결정합니다. 이 케이블은 기본적으로 세 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다.

구조 요약:


  1. 코팅(코팅 및 필요한 경우 색상 코딩): 기계적 영향으로부터 섬유를 보호합니다 
  2. 클래딩(피복): 전반사를 보장하고 광선이 코어 내에 있도록 합니다 
  3. 코어: 광 신호를 전달합니다 

기능적 원리는 내부 전반사에 기초를 두고 있습니다. 광 신호는 피복과 만나는 경계면에서 반사되어 코어로 유도됩니다. 이는 코어의 굴절률이 피복의 굴절률보다 높기때문에 가능합니다 . 그 결과 광선은 코어에 남아 긴 거리에서도 거의 손실 없이 전송될 수 있습니다.  

Structure of a fibre optic cable (transverse and longitudinal section)

구조 및 섬유 타입에 대한 표준:


광섬유 케이블은 단일 모드용 G.652/G.657을 포함하여 유리 섬유에 대한 IEC 60794 및 ITU-T 권장 사항과 같은 국제 표준을 준수합니다. 이러한 표준은 섬유의 물리적 특성, 적용 분야 및 이와 관련된 기계적 테스트 방법을 정의합니다. 

구조가 중요한 이유

광 신호가 얼마나 효율적으로 전송되는지는 코어, 피복, 코팅과 같은 요소에 따라 달라집니다. 이러한 요소는 까다로운 환경에서의 성능에 중요한 거리와 대역폭 및 견고성에 영향을 미칩니다. 

참고: 정확한 구조는 섬유 타입(POF, PCF, GOF)에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 단원에 수록되어 있습니다. 

한눈에 보는 섬유 타입: POF, PCF 및 GOF


올바른 광섬유 케이블을 선택하는 것은 네트워크의 성능에 매우 중요합니다. 이러한 섬유는 기본적으로 다음 세 가지 타입으로 구별됩니다: 

  • POF(Polymer Optical Fibre) - 플라스틱 섬유 
  • PCF(Polymer Cladded Fibre) - 플라스틱 코팅 유리 섬유 
  • GOF(Glass Optical Fibre) - 유리 섬유 

각 타입에는 특유한 속성과 적용 영역이 있습니다. 다음 개요는 선택에 도움이 될 것입니다. 

섬유 타입소재유효 범위대역폭대표적인 적용 분야:
POF플라스틱(PMMA)짧은 거리(최대 약 50m)최대 100Mbps제어 캐비닛, 케이블 체인
PCF플라스틱 피복이 있는 유리 섬유중간 거리(최대 약 100m)최대 100Mbps산업, 공장 네트워크
GOF유리(석영 유리)긴 거리(최대 약 40km)최대 40Gbps데이터 센터, FTTH/FTTC, 백본

소재 및 구조: 완전히 플라스틱(PMMA)으로만 제조, 섬유 타입 P980/1000, 코어 980μm, 클래딩 1000μm, 코팅 2200μm. 

특성: 

  • 매우 유연하여 케이블 체인과 같은 움직이는 애플리케이션에 이상적. 
  • 전자기 간섭에 민감하지 않으며, 자체적으로 전자기장를 방출하지 않습니다. 
  • 특별한 공구가 필요 없이 쉽게 조립할 수 있습니다. 

사용 분야: 

  • 산업 현장의 단거리 구간(예: 제어반, 전원 케이블이 포함된 케이블 덕트) 
  • 산업용 이더넷(PROFINET, ETHERNET/IP). 

주요 기능: 

  • 가장 선호하는 솔루션이지만 감쇠가 높음 → 거리가 약 100-120m로 제한됨. 

소재 및 구조: 플라스틱 피복이 있는 유리 섬유, 섬유 타입 K200/230, 코어 200μm, 클래딩 230μm, 코팅 500μm. 

특성: 

  • POF보다 더 나은 감쇠 및 더 높은 대역폭 
  • 현장에서 구성 가능, 손쉬운 취급 
  • 기존의 POF 시스템과 호환 → 업그레이드에 이상적 

사용 분야: 

  • 중간 거리(최대 약 500m)의 산업용 애플리케이션 
  • 대규모 공장, 의료 애플리케이션 

주요 기능: 

  • POF와 GOF 간의 최적의 비용편익비 

소재 및 구조: 완전히 석영 유리(실리콘 산화물)로만 제조, 단일 모드(E9/125, OS2) 또는 다중 모드(G50/125 또는 G62.5/125, OM1-4). 

특성: 

  • 매우 낮은 감쇠 → 상당히 긴 전송 거리 및 상당히 빠른 데이터 전송 속도 
  • 긴 전송 거리(최대 40km)를 위한 단일 모드, 로컬 네트워크를 위한 다중 모드 
  • FFC 시스템이 장착된, LAPP의 커넥터로 현장에서 부착 가능 

사용 분야: 

  • 데이터 센터, FTTH, 백본 네트워크 
  • 풍력 및 태양광 발전소 
  • 고속 네트워크 및 미래를 보장하는 광섬유 네트워크 

주요 기능: 

  • 최고의 성능을 위한 프리미엄 솔루션 

한눈에 보는 단일 모드, 다중 모드 및 섬유 범주


광섬유 케이블에는 두 가지 기본 작동 모드가 있습니다:

단일 모드: 코어 직경이 매우 작은(약 9µm) 섬유. 이 모드는 사실상 신호 왜곡 없이 광선을 전송하며 백본 또는 FTTH 네트워크와 같이 긴 전송 거리 및 최대 대역폭에 이상적입니다. 

다중 모드: 코어 직경이 더 큰(50 또는 62.5µm) 섬유. 여기서 광 신호는 여러 경로를 동시에 사용할 수 있으므로 전송 거리가 제한되지만 데이터 센터나 산업 플랜트에서 짧은 전송 거리부터 중간 전송 거리까지에 사용하기에 이상적입니다. 

이러한 작동 모드는 국제 표준에서 소위 다음의 섬유 범주로 나뉩니다: OS는 광 단일 모드, OM은 광 다중 모드를 의미합니다 . 이러한 범주는 각 섬유에 설계된 전송 속도와 거리를 나타냅니다. 

즉시 사용할 수 있는 솔루션을 원하시나요? 당사의 광섬유 케이블 어셈블리를 사용하면, 저희 LAPP의 플러그 앤 플레이 솔루션을 이용할 수 있습니다.

조립형 광섬유 케이블

다양한 커넥터로 완벽하게 조립된 단일 모드 및 다중 모드 케이블을 만나보십시오. 지금 선택하세요.

SC 커넥터와 LC 커넥터의 차이점은 무엇인가요?


SC 및 LC 커넥터는 광섬유 케이블에 가장 일반적으로 사용되는 커넥터이지만, 그 설계 및 사용 분야가 다릅니다:

LC 커넥터(루센트(Lucent) 커넥터)


  • 디자인: 컴팩트형, 1.25mm 페룰 단자 
  • 포트 밀도: 높음 
  • 대표적인 용도: 데이터센터 및 고밀도 환경 

SC 커넥터(구독자(Subscriber) 커넥터)


  • 디자인: 더 큰 타입, 2.5mm 페룰 단자 
  • 포트 밀도: 낮음, 더 많은 공간 필요 
  • 대표적인 용도: FTTH 및 기업 네트워크 

커넥터에 대한 표준


두 커넥터 모두 단일 모드 및 다중 모드 섬유에 사용할 수 있습니다. 이 커넥터는 국제 표준을 준수합니다:

  • SC에 대해서는 IEC 61754-4 
  • LC에 대해서는 IEC 61754-20.  

이러한 표준은 산업용 애플리케이션의 치수, 허용 오차 및 호환성을 정의합니다. 어떤 커넥터를 선택할 것인가는 공간 요구 사항, 기존의 하드웨어 및 원하는 포트 밀도에 따라 달라집니다. 

적합한 커넥터를 직접 선택하시겠습니까?

안전하고 표준과 호환되는 연결을 원하시면, 당사의 다양한 제품군을 만나보십시오. 

광섬유를 위한 연결 솔루션

단일 모드 및 다중 모드 애플리케이션용 광섬유 케이블을 위한, 신뢰할 수 있는 커넥터를 선택하십시오. 지금 주문하십시오.

광섬유 케이블과 구리 케이블의 차이점은 무엇입니까?


광섬유 케이블과 구리 도체는 데이터를 전송하는 방식이 근본적으로 다릅니다: 

  • 광섬유 케이블은 유리 또는 플라스틱 섬유를 통해 데이터를 광 신호로서 전송합니다. 
  • 구리 도체는 전자를 통해 전기 신호를 전달합니다. 

이러한 차이는 속도, 거리 및 간섭에 대한 민감성에 직접적인 영향을 끼치는 바, 이러한 차이는 올바른 테크놀로지를 선택하는 데 매우 중요합니다.

구리 도체와 비교한 광섬유 케이블의 장점


  • 더 높은 대역폭: 광섬유 케이블은 섬유당 최대 60THz의 훨씬 더 높은 대역폭을 제공합니다. 따라서 이 케이블은 인더스트리 4.0 및 데이터 센터와 같은 데이터 집약적인 애플리케이션에 이상적입니다. 
  • 긴 거리: 증폭기와 신호 조절기 없이 최대 40킬로미터의 장거리 통신을 가능하게 하므로, 이로 인해 하드웨어 비용과 설치 노동력이 감소합니다. 
  • 간섭에 대한 낮은 민감도: 광섬유 케이블은 전자기 영향에 민감하지 않습니다. 이는 고전류가 흐르는 환경에서도 간섭을 받지 않고 보안을 유지하며 통신이 이루어진다는 것을 의미합니다. 
  • 컴팩트한 디자인: 케이블이 작고 가벼워 설치가 간편하고 설치 비용이 절감됩니다. 
  • 인터셉션 보안: 광 신호는 가로채기(interception)가 어렵기 때문에 중요한 애플리케이션의 데이터 보안이 강화됩니다. 

구리 도체와 비교한 광섬유 케이블의 단점


  • 보조 전력 전송하지 않음: PoE(이더넷을 통한 전력)와는 달리, 광섬유 케이블은 전력을 전달하지 않습니다. 따라서 능동 소자에는 별도의 전원 공급 장치가 필요합니다. 
  • 신호의 변환 필요: 광학 신호는 중간 저장 또는 증폭을 위해 전기 신호로 변환해야 하므로 하드웨어가 추가로 필요합니다.*
  • 복잡한 조립: 연결 및 설치에 특수 접속(splicing) 로봇이 필요한 경우가 있으며, 이로 인해 작업량이 증가합니다.

*참고: 당사의 SFP 호환 ETHERLINE® ACCESS 스위치와 결합된 당사의 SFP가 광 신호를 변환합니다. 이는 어떠한 하드웨어도 추가로 필요하지 않다는 것을 의미합니다. 

**참고: FFC 시스템이 장착된 당사의 커넥터를 사용하여 특별한 접속 로봇 없이 연결하십시오. 

비교 표: 광섬유 대 구리

기준광섬유 케이블구리 케이블
속도넓은 대역폭과 낮은 감쇠로 매우 빠른 데이터 전송 속도데이터 전송 속도는 빠르지만 대역폭이 제한되고 감쇠가 높음
대역폭매우 높음(최대 60THz)제한적
전송 거리 (리피터 제외)최대 40km몇 백 미터
간섭에 대한 민감성전자파 간섭 없음높은 전자파 간섭
비용초기 비용은 더 높지만 전송 거리가 긴 경우에는 흔히 더 저렴할 수 있습니다전송 거리가 짧은 경우에는 더 선호하고, 전송 거리가 긴 경우에는 비용이 더 듭니다

이것이 여러분의 계획에 어떤 의미가 있나요?


광섬유 케이블을 사용하면 인더스트리 4.0, 데이터 센터 및 FTTH 애플리케이션에 필수적인, 미래를 보장하는 네트워크를 확보하고 신호 간섭을 방지하며 최대의 성능이 주는 이점을 누릴 수 있습니다. 

LAPP의 전문 지식:

구리 케이블과 유리 섬유 케이블 중 어떤 케이블 선택할 것인가에 대해 더 자세히 알아보고 싶으신가요? 당사의 전문가 기고문 "케이블 기술 비교"에 더 자세히 기술되어 있습니다: 

  • 여러분의 애플리케이션에 어떤 테크놀로지가 적합한가요 
  • 전송 속도, 전송 거리 및 EMC에서의 차이점 
  • 계획 및 설치를 위한 실용적인 팁 

기술 기사 보기를 원하시면 여기를 클릭하세요.

광섬유 케이블은 어디에 사용되나요?


오늘날 광섬유 케이블은 최신 데이터 전송에 없어서는 안 될 필수 요소이며 수많은 산업과 애플리케이션에 사용됩니다.

한눈에 보는 주요 사용 분야:

산업 및 자동화

광섬유 케이블은 전자기 영향이 강한 환경에서도 생산 공장에서 간섭이 없는 통신을 보장합니다. 이러한 케이블은 전력 라인, 전기 모터 또는 주파수 변환기 인근에 설치하기에 이상적입니다. 

사용자의 이점: 극한의 조건에서도 신호 손실 없이 데이터를 안전하게 전송할 수 있습니다. 

IT & telecommunications

In data centres, fibre optic networks and FTTH/FTTC applications, fibre optic cables enable the highest bandwidths and long ranges. 

Your advantage: Future-proof networks for Industry 4.0 and digital transformation. 

Medical Technology

Fibre optic cables are used as image and light guides in endoscopes, microscopes and for device lighting. 

Your advantage: Precise data and light transmission for diagnostic and surgical applications. 

Measurement technology & sensors

Fibre optic sensors, spectrometers and optical measuring devices use fibre optic cables to transmit measurement data or to determine distances. 

Your advantage: High accuracy and reliability in sensitive measuring processes. 

사용자의 애플리케이션을 위한 당사의 솔루션


저희 LAPP은 거의 모든 산업 및 애플리케이션에 적합한 광섬유 케이블을 공급합니다. 당사의 제품군에는 다음이 포함되어 있습니다: 

  • 까다로운 환경에서 사용하기 위한 무할로겐, 내유성 및 내열성 케이블
  • 실내 및 실외 설치를 위한 다양한 피복재
  • 유연성을 극대화하기 위한, 조립형 및 현장에서 부착할 수 있는 솔루션
  • 빠르고 안전한 설치를 위한 부속품 및 공구

사용자의 부가 가치: 미래를 보장하는 네트워크와 최고의 성능을 위한 모든 것을 단일 소스에서 받습니다.

광섬유 케이블을 선택할 때 주의해야 할 점은 무엇입니까? 


올바른 광섬유 케이블을 선택하는 것은 네트워크의 성능과 신뢰성을 위해 매우 중요합니다. 올바른 솔루션을 찾으려면 다음 기준을 고려해야 합니다: 

중요한 선택 기준

  • 사용 분야: 실내 또는 실외 설치, 고정식 또는 이동식 애플리케이션. 
  • 주변 환경: 온도, 습도, 화학물질 노출. 
  • 섬유 타입: 전송 거리 및 대역폭에 따라 POF, PCF 또는 GOF. 
  • 작동 모드: 섬유 범주를 포함하여, 단일 모드 또는 다중 모드. 
  • 커넥터: LC, SC 및 기타 일반적인 타입, 기존의 하드웨어에 맞추어 조정 가능. 
  • 최대 전송 거리: 몇 미터에서 최대 40km까지. 
  • 데이터 전송 속도: 100Mbps부터 40Gbps까지. 

이것이 인프라에 중요한 이유는 무엇인가요 

올바른 선택은 네트워크 장애를 방지하고 설치 비용을 절감하며, 인프라가 미래에도 적절하게 작동할 수 있게 합니다. 

광섬유 케이블 구성기

애플리케이션에 정확하게 맞춘 완벽한 광섬유 솔루션을 만드십시오. 지금 구성하십시오.