LAPP 필드버스 케이블은 다음과 같이 가장 널리 사용되는 모든 필드버스 시스템을 지원합니다: PROFIBUS®(DP 및 PA), CAN, DeviceNet, CC-Link®, AS-Interface, ISOBUS, Foundation 필드버스 및 KNX®. 케이블은 실내 및 실외, 극한의 온도 범위, 고정식, 유연성 및 매우 유연한 설치에 적합하도록 설계되었습니다.
- 내부물류 및 자재 관리
- 로봇 공학
- 농업 및 농기계
- 선박 및 보트
- 포장
- 자동차
- 식음료
- 난방, 환기, 공조 및 냉동
- 건설 기계
- 에너지
- 승강기 및 엘리베이터
- 철도 차량
- 공작기계
- 조립 기계
- 태양광
- 2
- 4
- 3
- 5
- 6
- 8
- 9
- 7
- 11
- 19
- 고정형 설치
- 케이블 체인
- 플렉시블
- 비틀림
- 페스툰
- 난연성
- PWIS 무함유
- 자외선 저항성
- 내유성
- 할로겐 무함유
- 연속 구부림에 대해
- 고속 연결(FC) 케이블
- 내오존성
- 내후성
- 비틀림 하중에 대해
- 내산성
- 내알칼리성
- 연료 내성
- EX 애플리케이션에 적합
- 내수성
- CE 마크
- UL 등재
- cUL 등재
- UL 인정
- cUR 인정
- UN/ECE-R118에 따라 난연성 테스트 완료
- Ecolab 인증
- 철도 차량에 대한 화재 방지 테스트 완료
- CSA 인증
- DNV 인증