유니트로닉® 설치 및 데이터 케이블은 저주파 데이터 전송에 사용할 수 있습니다. 케이블은 고정식, 유연식 및 매우 유연한 설치를 위해 설계되었으며 DIN과 같은 다양한 색상 코딩으로 제공됩니다. LAPP는 UL/CSA 인증을 받은 무할로겐, 저커패시턴스, 저주파 케이블을 제공합니다.
- 저주파 데이터 케이블
- 전원 및 제어 케이블
- 나선형 케이블
- 컴퓨터 케이블
- 설치 데이터 케이블
- 난방, 환기, 공조 및 냉동
- 농업 및 농기계
- 공작기계
- 의료 및 제약
- 조립 기계
- 로봇 공학
- 포장
- 자동차
- 승강기 및 엘리베이터
- 내부물류 및 자재 관리
- 태양광
- 선박 및 보트
- 공정 산업
- 식음료
- 에너지
- 건설 기계
- 철도 차량
- 2
- 4
- 3
- 7
- 5
- 10
- 12
- 8
- 6
- 18
- 25
- 14
- 16
- 20
- 9
- 30
- 40
- 15
- 21
- 36
- 50
- 24
- 28
- 32
- 52
- 27
- 37
- 61
- 1
- 44
- 56
- 80
- 0.5 mm²
- 0.25 mm²
- 0.14 mm²
- 0.34 mm²
- 0.75 mm²
- 1.0 mm²
- 1.5 mm²
- 2.5 mm²
- 0.22 mm²
- 1.3 mm²
- 0.24 mm²
- 0.38 mm²
- 0.23 mm²
- 0.62 mm²
- 0.8 mm²
- 1.32 mm²
- 0.08 mm²
- 0.52 mm²
- 난연성
- PWIS 무함유
- 자외선 저항성
- 연속 구부림에 대해
- 내유성
- 할로겐 무함유
- 비틀림 하중에 대해
- 낮은 정전 용량
- 내화학성
- 내후성
- 내오존성
- 기계적 내성
- CE 마크
- UL 인정
- cUR 인정
- CSA 인증
- Ecolab 인증
- VDE 인증
- UN/ECE-R118에 따라 난연성 테스트 완료
- UL 등재
- cUL 등재