Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

ÖLFLEX® CONNECT 케이블 체인 구성기

개별 케이블 체인 어셈블리를 위한 온라인 도구

고객은 이미 만들어진 케이블 체인을 구입하지 않습니다


오늘날 움직이는 기계 부품에 에너지, 데이터 또는 공기, 물, 기름과 같은 미디어를 지속적으로 공급해야 하는 애플리케이션은 무수히 많습니다. 케이블 체인 시스템으로서 알려진 요소는 다양한 기계에 설치되며, 제품 제조는 물론 공장 출입구와 같은 순수 산업 환경 외부에서도 사용됩니다. 당사의 ÖLFLEX® CONNECT 케이블 체인 구성기는 고객의 케이블 체인 계획을 단계별로 안내합니다. 고객은 케이블 체인을 케이블이 완비된 상태로 배송할지, 별도의 느슨한 케이블로 배송할지, 아니면 케이블이 전혀 없는 상태로 배송할지 결정합니다.  

구성기로 이동하려면 여기를 클릭하십시오

케이블을 선택한 다음 애플리케이션 환경을 명시하고 적절한 케이블 체인 시스템을 선택하면 명확한 치수와 사용된 구성품이 표시된 개별적인 체인 구성을 받을 것입니다.


완전 무료입니다.

구성 옵션

  • LAPP 케이블(전원 및 제어 케이블 또는 데이터 케이블)  
  • 해당되는 경우 미디어 호스의 선택 
  • 수평, 수직 또는 슬라이딩 애플리케이션(가이드 채널 포함)  
  • 고정 포인트 배치  
  • 이동 거리 
  • 고정점까지의 거리 
  • 최소 굽힘 반경(선택한 케이블에 따라 다름) 
  • 체인의 재질을 선택하십시오: 플라스틱 또는 스틸(또는 몇멸 모델의 경우 알루미늄 소재의 프레임 로드와 커버도 공급할 수 있습니다) 
  • SILVYN® CHAIN 모델의 선택 

참고

케이블 체인의 구성을 위해 저희 LAPP의 케이블만 선택할 필요는 없습니다. 그러나 케이블을 추가할 필요가 없는 경우 예상 케이블 부하를 명시하여 애플리케이션에 적합한 케이블 체인을 구성할 수 있으면 유리합니다. 

혜택


예상 견적

구성을 제출하면 지체 없이 가격 및 배송 정보를 받아볼 수 있습니다. 

실현 가능성의 확인

물론 커미셔닝 전에 기술영업팀에서 고객의 구성을 철저히 점검할 것입니다.  

모든 품목 한눈에 보기

필요한 제품 구성품은 타입과 번호별로 정리됩니다.  

어셈블리의 실시간 미리 보기

구성된 케이블 체인 시스템을 기술 도면으로 시각화하여 정보를 확인할 수 있습니다. 

배경 지식


케이블 체인을 구성하기 전에 케이블을 먼저 선택해야 하는 이유는 무엇인가요?

케이블 체인은 케이블 체인에 설치된 플렉시블 케이블과 호스를 보호하고 안내하는 역할을 합니다. 따라서 체인은 항상 케이블/호스 기능에 따라 설계되어야 하며, 그 반대는 안 됩니다. 사용할 케이블/호스를 더 정확하게 정의할 수 있을수록 좋습니다.  

케이블 체인에 대해서는 어떤 굽힘 반경을 선택해야 합니까?

케이블 체인의 굽힘 반경을 정의하려면 설치할 케이블 또는 호스 중 유연성이 가장 낮은 것을 확인해야 합니다.  체인의 굽힘 반경은 최소한 케이블 또는 호스의 가장 높은 굽힘 반경만큼 커야 합니다. 

케이블 체인에 적합한 케이블은 무엇입니까?

케이블 체인에 적합한 케이블은 케이블 체인 애플리케이션의 강한 구부러짐과 지속적인 움직임을 견딜 수 있는 케이블입니다. 케이블의 구조와 소재 특성은 케이블의 이동성과 굽힘 정도에 영향을 미칩니다. 궁극적으로 이것이 케이블이 이러한 타입의 애플리케이션에 적합한지 여부를 정의합니다.