Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

커넥터

빈번한 플러그 체결에도 변함없이 안정적인 연결


저희 커넥터의 장점은 명백합니다: 케이블과 장치를 손쉽게 분리·연결할 수 있으며, 수백 회의 플러그 사이클에도 견디는 높은 내구성을 갖추고 있습니다. EPIC® 산업용 커넥터는 산업 환경에서 전원 공급은 물론 신호 및 데이터 전송에 사용되며 안정적인 연결을 보장합니다. 당사는 다양한 애플리케이션에 사용되고 주문 옵션이 상이한, 다양한 버전의 커넥터를 공급합니다. 개별 부품, 키트 또는 맞춤형 어셈블리를 받으십시오.

How LAPP combines cables and connectors to create a complete system solution

At LAPP, connectivity technology encompasses much more than just cables. Since the company was founded, connectors have also been an important part of the portfolio. Christian Preiß, Senior Manager Business Development, Global Product Cluster Connectors, explains in an interview why LAPP is much more than a component supplier and how the interaction of cable and connector expertise brings great benefits to customers.

Read more

LAPP에는 어떤 커넥터가 있나요?


커넥터를 사용하여 가능한 플러그 연결부 개요

모든 커넥터가 똑같이 만들어지는 것은 아닙니다. 모양이 그 기능을 정의합니다. 아래에서 커넥터 제품군에 대한 개요를 확인할 수 있으며, 거기에서 원하는 제품을 훨씬 더 쉽게 찾아볼 수 있습니다.


각 하위 페이지에서 산업용 커넥터의 구조, 조립에 적합한 연결 기술, 각 제품 그룹에서 나온 애플리케이션 분야의 결과 등에 대해 자세히 알아보십시오.

직사각형 커넥터

열악한 환경에서도 견고하고 사용하기 쉬워 기계 및 플랜트 엔지니어링, 제어 캐비닛 건설, 조명 및 음향 기술 등의 산업 분야에 적합합니다. 주로 전원을 공급하고 신호를 전송하는 데 사용됩니다. 그러나 모듈형 직사각형 커넥터 시스템인 EPIC® MC 모듈과 EPIC® MH는 유연한 혼합 조립이 가능하므로 데이터 전송에도 사용됩니다.


하우징 및 인서트: 견고하고 다목적이며 부식 방지 기능이 뛰어난 하우징 시리즈를 사용할 수 있습니다. 인서트를 사용하면 고정 폴 또는 모듈식 인서트 중에서 선택할 수 있으므로 완전히 맞춤화된 인서트를 만들 수 있습니다.

원형 커넥터

이 커넥터는 특히 측정, 제어 및 조절 기술, 서보 드라이브 기술, 컨베이어 기술 또는 산업용 로봇의 특수 애플리케이션에 적합합니다. 


이 제품 그룹에는 이동식 및 고정식 에너지 또는 비상 발전기 또는 배터리 저장 시스템에서 사용하기 위한 단극 EPIC® POWERLOCK 커넥터뿐만 아니라 M12 ~ M58 크기의 전원 커넥터 및 신호 커넥터가 있습니다.

태양광 커넥터

태양광 발전 시스템 내의 직류 애플리케이션에, 즉 태양광 모듈, 인버터 및 독립형 시스템의 케이블 배선에 적합합니다. 커넥터를 자유롭게 조립할 수 있습니다.

데이터 커넥터

구리 기반 전기 데이터 케이블(필드버스, 센서-액추에이터, 이더넷)과 광 전송 광섬유 케이블을 통한 데이터 전송에 적합. 이 제품 그룹에는 열악한 산업 환경, 체계적인 건물 배선, 데이터 센터 또는 제어 캐비닛에 사용되는 가장 일반적인 커넥터가 있습니다.

플러그 연결부는 어떤 용도로 사용되나요?


과거에는 전기 연결부을 단단하게 배선하고 납땜한 다음 오랫동안 손대지 않는 경우가 많았지만, 이제는 수천 번 분리했다가 다시 연결할 수 있는 커넥터를 사용하여 항상 안정적인 접점을 만들 수 있습니다. 따라서 커넥터는 두 케이블 간의 분리 가능한 안정적 연결을 구성하거나, 케이블을 장치 또는 기계에 연결하기 위한 기본 구성 요소입니다.


산업용 커넥터는 다른 장비에 에너지를 공급하고, 제어하고, 신호를 읽거나 송신기에서 수신기로 데이터를 전송하는 케이블 종단부에 추가되는 최종 장치입니다. 

커넥터는 기계 및 플랜트 엔지니어링, 제어 캐비닛은 물론 실외 애플리케이션 등 모든 산업 환경에서 볼 수 있습니다. 다양한 모양, 크기 및 변형으로 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 
필드 레벨을 제어 캐비닛, 제어 장치 또는 기계 간 통신에 연결하려는 경우 필요한 모든 종합 정보를 포함하여 LAPP 에서 적합한 제품을 찾을 수 있습니다.


소형화 및 성능 압축에 대한 추세는 케이블 영역뿐만 아니라 커넥터에도 반영되어 있습니다. 새로운 커넥터는 다재다능하고, 애플리케이션에서 공간을 적게 차지하며, PROFINET과 호환되며 진동에 강하며, 전자기 적합성을 극대화할 수 있는 포괄적인 차폐 기능을 갖추는 것이 이상적입니다. 


LAPP에서는 고객과 함께 새로운 도전에 맞서고 각 운영 현장에 완벽한 커넥터를 개발하기 위해 최선을 다합니다.

냄비와 그 뚜껑처럼 꼭 맞는 두 구성품: 케이블 및 커넥터



케이블과 커넥터는 완벽한 공생 관계에 있습니다. 1959년 Oskar Lapp(1921~1987)이 LAPP 가족 회사를 설립하고 업계 최초로 컬러 코어가 있는 ÖLFLEX® 전력 및 제어 케이블을 시장에 출시했을 때 그는 이렇게 생각했습니다. 얼마 지나지 않아 EPIC® 제품 브랜드의 첫 번째 직사각형 커넥터가 등장하여 포트폴리오를 완성했습니다.

EPIC은 항상 "환경적으로 보호되는 산업용 커넥터"의 대명사였습니다.

EPIC® industrial connectors – We connect innovations
동영상 보기
Youtube 콘텐츠
동영상을 로드하려면 클릭하세요. IP 주소가 Youtube로 전송됩니다. Youtube 계정에 로그인한 상태라면, 사용자의 인터넷 사용 패턴이 개인 프로필에 직접 연결될 수 있습니다. YouTube 계정에서 로그아웃하면 이를 방지할 수 있습니다.
EPIC® 산업용 커넥터 - 저희는 혁신을 연결합니다

당사의 EPIC® 제품은 고객의 개별적인 요구 사항도 충족시킵니다:


최대 1.5 kV 전압의 경우

최대 660 A의 전류인 경우

1~280개의 연락처

느슨한 것부터 조립된 것까지 - 선택의 폭이 넓습니다!


주문 작업을 최소화하는 키트 및 세트


커넥터 제조에 필요한 모든 개별 부품을 조사하고 구매하는 것이 부담스럽지 않으신가요? 따라서 주문 수고를 줄이고 잘못된 주문의 위험을 없애고 싶으신가요?


이해합니다 - 여러분은 혼자가 아닙니다! 고객들은 많은 경우 구성품이 최적으로 조율된 조립형 플러그 커넥터 세트를 선호합니다. 


따라서 각 플러그 커넥터 제품 그룹에서 하우징, 인서트, 접점 및 케이블 글랜드 등으로 구성된 직사각형, 원형 및 태양열 커넥터용 키트를 찾을 수 있습니다.

걱정 없는 ÖLFLEX® CONNECT 패키지


정말 편리하게 사용하고 싶다면, 저희는 효과적인 연결 기술을 통해 고객에게 플러그 앤 플레이 솔루션을 제공할 수 있습니다. 즉시 사용하기에 적합하며 완벽하게 조립하기에 적합합니다. 표준 범위의 제품 또는 맞춤형 제품 사용이 가능합니다. 몇 단계만 거치면 오버몰딩 커넥터를 포함한 원하는 케이블을 찾을 수 있습니다!

지금 ÖLFLEX® CONNECT를 통해 원하는 제품을 요청하십시오

커넥터라는 용어의 정의


최근 몇 년 동안 커넥터와 관련된 기술 용어에 엉뚱한 사람들이 관여하는 일이 발생하고 있습니다. 일상적인 언어와 구두 의사소통에서는 쉽게 이해할 수 있는 내용도 서면 의사소통에서는 종종 오해를 불러일으킬 수 있습니다. 저희는 현재 잘못된 명칭을 정리하는 중입니다! 


올바로 사용하자면, 일반적으로 사용되는 플러그라는 용어는 실제로는 커넥터 전체를 가리키는 것이 아니라 수형 버전만을 가리킵니다. 하나의 연결부는 ‘플러그’라 불리는 수 커넥터와 ‘소켓’이라 불리는 암 커넥터로 이루어져 있습니다.


커넥터 내부에는 핀과 소켓이 구분되어 있습니다.

커넥터와 관련하여 고려해야 할 사항은 무엇입니까?

커넥터는 의도한 대로 사용할 때, 즉 전기 전압 상태(또는 기술적으로 부하가 걸린 상태)에서 연결하거나 분리해서는 안 되는 장비 부품입니다. 부하가 걸린 상태에서 커넥터를 연결하거나 분리하면 불꽃과 순간적으로 높은 온도가 발생할 수 있으며, 이는 접촉면을 손상시키고 결국 커넥터의 완전한 고장으로 이어질 수 있습니다.


커넥터는 전류와 전압이 없을 때만 연결하거나 분리해야 합니다.

오염 레벨은 수치로 표시되며 커넥터가 개발 및 테스트된 환경을 나타냅니다. 산업 환경에서는 오염 레벨 3이 일반적이며, 가정에서는 오염 레벨 2가 일반적입니다.

오염 레벨과 그 의미

오염 레벨 1

  • 오염이 없거나 건조하고 비전도성인 오염만 있습니다. 오염은 커넥터의 속성에 영향을 끼치지 않습니다. 
  • 에어컨이 설치되어 있거나 깨끗하고 건조한 방에서 보호되지 않은 개방형 절연재를 사용합니다.

오염 레벨 2

  • 비전도성 오염만 발생합니다. 그러나 때때로 응축으로 인한 일시적인 전도성이 발생할 수 있습니다.
  • 주거용, 소매점용 및 기타 상업용 건물, 정밀 기계 작업장, 실험실, 테스트 구역, 의료 시설의 개방형, 비보호 절연재.

오염 레벨 3

  • 전도성 오염 또는 응축이 예상되어 전도성이 되는 건조하고 비전도성인 오염이 있습니다.
  • 산업, 상업 및 농업 공장, 난방이 되지 않는 창고, 작업장, 보일러 하우스의 방에서 보호되지 않은 개방형 절연재를 사용합니다.

오염 레벨 4

  • 전도성 먼지, 비 또는 눈으로 인해 오염이 발생하면 전도성이 일정하게 유지되지 않습니다.
  • 해양 또는 광업 분야의 개방형, 비보호 절연재

EPIC® 커넥터는 일반적으로 오염 레벨 3에 맞게 설계되었기 때문에 커넥터 내부가 젖거나 더러워져도 안전성이 높습니다. EPIC®의 높은 신뢰성은 고품질 소재와 제조 전문성에서 비롯됩니다.

정격 전압은 플러그 커넥터가 정격될 때의 기준이 되는 전압입니다. 이 전압은 커넥터가 성능 저하 없이 연속적으로 작동할 수 있는 전압을 나타냅니다. 


종속성:

  • 정격 전압은 정의된 오염 레벨에 따라 달라집니다. 커넥터를 오염 레벨 1에 대해 테스트한 경우, 기술 데이터에 명시된 정격 전압은 오염 레벨 2에 대해 테스트한 경우보다 훨씬 높습니다. 
  • 정격 전압은 사용된 재료의 절연 특성과 연면 거리(표면에 위치한 접점 사이의 거리)에 따라 달라집니다.
  • 정격 전압은 간극(공기를 통과하는 접점 사이의 거리)에 따라 달라집니다. 
  • 정격 전압은 전극의 구성, 즉 접점의 개수에 따라 달라집니다. 커넥터에 더 많은 접점이 설치될수록 정격 전압이 낮아집니다.
정격 임펄스 전압은 커넥터가 고장이나 섬락 없이 정해진 조건에서 잠시 동안 견딜 수 있는 최대 전압입니다. 명시되어 있는 이 전압에서는 커넥터에 고장이나 섬락이 발생하지 않습니다.

정격 전류는 상한 온도를 초과하지 않고 커넥터의 모든 접점을 통해 연속적으로 흐를 수 있는, 제조사에서 결정한 최대 전류입니다. 정격 전류는 주변 온도 40 °C에서 지정됩니다. 커넥터에 연결할 수 있는 가장 큰 도체 단면에 대해 결정됩니다.


정격 전류는 커넥터의 접점 크기에 따라 다릅니다. 접촉 직경이 증가하면 전류도 증가합니다.

장기간에 걸쳐 안전한 전기 연결을 보장하려면 고급 재료로 만든 접점 레이어가 필수적입니다. 접점은 일반적으로 갈바닉 공정을 사용하여 코팅됩니다. 내구성 있는 코팅을 위해 기본 재료와 그 접촉층에 다음과 같은 요구 사항이 적용됩니다: LAPP은 표면 코팅에 기본적으로 은(Ag)과 금(Au)을 사용합니다. 


은은 모든 금속 중에서 전기 전도도가 가장 높습니다. 은 표면의 부동태화는 산화물 층의 형성을 지연시키고 삽입 및 당기는 힘을 감소시킵니다. 황 또는 주변 공기 중의 황 함유 물질로 인해 황화은(Ag2S)의 갈색에서 검은색 산화물 층이 형성됩니다. 그러나 이 층은 플러그를 꽂는 과정에서 파손되거나 고전류에서 파손될 수 있으므로 필요한 전기 전도도가 유지됩니다. 


금은 가장 저항력이 강한 귀금속입니다. 산화물과 황화물의 형성은 무시할 수 있습니다. 골드 접점은 삽입 및 당기는 힘이 낮은 것이 특징입니다. 주로 전류 및 전압 값이 낮은 신호를 전송하는 데 사용됩니다. 


EPIC® 제품은 접점 코팅에 고품질 스테인리스 금속 합금만을 사용합니다.


커넥터 인서트를 선택할 때는 플러그 연결에 필요한 접점 수 이상을 수용할 수 있는 인서트를 선택해야 합니다. 더 많은 접점이 포함된 커넥터 인서트도 애플리케이션에서 선택합니다. 이는 애플리케이션 확장 시에도 동일한 연결 시스템을 지속적으로 사용할 수 있다는 의미입니다.

커넥터가 연결되거나 분리될 때마다, 이는 하나의 결합 주기를 나타냅니다.  커넥터가 너무 많은 플러그 주기를 거치면 접촉 저항과 접촉 영역의 코팅에도 부정적인 영향을 미칩니다. 플러그 주기의 최대 횟수를 결정할 때, 얼마나 많은 연결 및 분리 동작으로 인해 접촉 저항이 허용할 수 없는 수준까지 증가하는지 확인하기 위해 테스트가 수행됩니다. 50 % 이상 증가하거나 최대 5밀리옴을 초과해서는 안 됩니다.


접점의 고정밀 제조와 접점 재료의 선택으로 인해 EPIC® 플러그 커넥터는 그 수명이 매우 깁니다.

전자파 적합성 또는 줄여서 EMC는 전기 장비가 다른 장비를 포함하는 환경에 부적절한 영향을 미치거나 영향을 받지 않고 전자기 환경에서 만족스럽게 작동하는 능력입니다(DIN/VDE 0870, 1부). 


산업 환경에서 간섭 주파수는 일반적으로 100 kHz 미만의 주파수 범위에 속합니다. 이 주파수 범위에서 가장 중요한 요소는 낮은 임피던스, 대규모, 360° 차폐입니다. 


전자기 간섭으로부터 보호되는 플러그 커넥터는 금속성 전도성 표면을 가진 하우징을 가지며 쌍을 이루는 구성품과의 전기적 연결이 양호하고, 이 커넥터에는 케이블 실드를 하우징에 전기적으로 연결할 수 있는 케이블 글랜드가 장착되어 있습니다.


EMC 플러그는 주로 원형 커넥터 영역에서 사용됩니다. 직사각형 커넥터에는 이러한 요구 사항을 충족시키기 위해 특별히 개발된 EPIC® ULTRA 하우징이 있습니다.

EMC에 대해 자세히 알아보기

코딩은 극성이 다른 것 외에는 동일한 커넥터가 혼용되는 것, 즉 잘못된 플러그와 케이블이 연결되는 것을 방지하는 배열입니다. 동일한 장치에 두 개 이상의 동일한 커넥터가 연결된 경우에 적합합니다.


코딩은 코딩 키 또는 코딩 인서트를 사용하거나 하우징에 스크루로 고정할 수 있는 코딩 핀을 사용하여 수행할 수 있습니다. EPIC®에는 코딩이 가능한 인서트 및 하우징과 사전 코딩된 원형 커넥터 등 모든 커넥터 시스템에 최적화된 코딩 옵션이 있습니다.

온도 범위는 상한 온도와 하한 온도에 따라 결정됩니다. 한계 온도는 커넥터가 작동할 수 있는 최대 및 최소 허용 온도입니다.

모두 단일 공급처에서 나온 품목

당사는 1963년부터 단일 공급사에서 케이블, 와이어 및 커넥터를 공급받았습니다. 애플리케이션에 대한 깊은 전문 지식을 활용하십시오!

Made in Germany

커넥터 제품군은 거의 예외 없이 슈투트가르트의 독일 본사에서 개발, 생산 및 테스트됩니다. 어쨌든, "Made in Germany"는 저희에게 중요합니다!

모든 모델의 커넥터

하나의 커넥터로 수백만 가지의 조합 가능성을 경험해 보십시오. 적합한 커넥터를 찾지 못한다는 것은 있을 수 없습니다!