Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

원형 커넥터

전원, 신호 및 데이터 전송을 위한, 콤팩트한 원형 커넥터

원형 커넥터는 산업용 애플리케이션에서 전원, 신호 및 데이터 케이블의 플러그 방식 연결을 위한 입증된 솔루션입니다. 이 커넥터는 둥근 원통형 디자인, 견고한 구조, 공간을 절약하는 형태로 기계, 시스템 및 자동화 시스템에 이상적입니다. 저희 LAPP 포트폴리오에는 개별 부품, 키트 또는 맞춤형 어셈블리로서 공급되는 다양한 크기와 디자인의 원형 커넥터가 수록되어 있습니다.

 

  • 선박 및 보트
  • Building Automation
  • 자외선 저항성
  • 진동 방호
  • 내충격성
  • 내부식성
  • CE 마크
  • UL 등재
  • UR 인정
  • cUL 등재
  • cUR 인정
  • VDE 인증
  • CSA 인증
 
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 예
    • 신제품
      • 아니오
    • 산업 부문
      • 선박 및 보트
      • Building Automation
  • 전기적 특성
    • 정격 전압
      • 150 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 150 V AC rms / DC 에 의거 CSA
      • 150 V AC rms / DC 에 의거 UL
      • 600 V AC rms / DC 에 의거 UL
      • 600 V AC rms / DC 에 의거 CSA
      • 100 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 630 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 100 V AC rms / DC 에 의거 CSA
      • 50 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 100 V AC rms / DC 에 의거 UL
      • 50 V AC rms / DC 에 의거 CSA
      • 50 V AC rms / DC 에 의거 UL
      • 60 V DC 에 의거 IEC
      • 250 V DC 에 의거 IEC
      • 630 V AC rms 에 의거 IEC
      • 250 V AC rms 에 의거 (제조업체 사양)
      • 250 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 60 V AC rms 에 의거 (제조업체 사양)
      • 125 V DC 에 의거 IEC
      • 30 V DC 에 의거 IEC
      • 63 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 120 V DC 에 의거 IEC
      • 48 V AC rms 에 의거 IEC
      • 60 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 74 V DC 에 의거 IEC
    • 정격 전류
      • 7 A 에 의거 IEC
      • 6.1 A 에 의거 CSA
      • 7 A 에 의거 UL
      • 25 A 에 의거 IEC
      • 25 A 에 의거 CSA
      • 25 A 에 의거 UL
      • 15 A 에 의거 CSA
      • 15 A 에 의거 UL
      • 18 A 에 의거 IEC
      • 4 A 에 의거 IEC
      • 12 A 에 의거 IEC
      • 12 A 에 의거 CSA
      • 12 A 에 의거 UL
      • 4 A 에 의거 (제조업체 사양)
      • 22 A 에 의거 CSA
      • 22 A 에 의거 UL
      • 2 A 에 의거 IEC
      • 150 A 에 의거 IEC
      • 26 A 에 의거 CSA
      • 26 A 에 의거 IEC
      • 26 A 에 의거 UL
      • 70 A 에 의거 IEC
      • 8 A 에 의거 IEC
  • 제품 디자인
    • 터미널 버전
      • 핀
      • 소켓
    • Connectable conductor cross-section (mm2)
      —
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 자외선 저항성
      • 진동 방호
      • 내충격성
      • 내부식성
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크
      • UL 등재
      • UR 인정
      • cUL 등재
      • cUR 인정
      • VDE 인증
      • CSA 인증

 

(69)

원형 커넥터란 무엇인가요?


전기 공학에서 중요한 구성품인 커넥터를 사용하면 케이블을 장비의 어느 한 구성품에 쉽게 연결하고 언제든지 다시 분리할 수 있습니다.


전기 커넥터는 상상할 수 있는 모든 디자인으로 제공됩니다. 정면에서 봤을 때 원형 커넥터 외에도 직사각형, 타원형, 사다리꼴 커넥터가 시중에서 흔히 볼 수 있습니다. 국내 시장에서는 커넥터 면이 원형인 커넥터도 사용됩니다. 기존의 모든 가정용 콘센트는 원형입니다. 그렇다면 원형 가정용 커넥터와 원형 산업용 커넥터의 차이점은 무엇일까요?


특정 표준이 없는 경우 산업용 커넥터는 IEC 61984에 따라 개발 및 테스트됩니다. 표준은 "커넥터"를 의미하지만 플러그라는 용어는 일반적으로 사용됩니다. 이 커넥터 표준은 산업용 애플리케이션에 사용되는 전기 커넥터에 대한 더 높은 요구 사항을 고려합니다. 산업용 커넥터의 경우 일반적으로 비용 효율적인 가정용 커넥터에 비해 고품질의 소재가 사용됩니다. 산업용 커넥터는 전력 예비량이 더 높은 경향이 있습니다. 또한 더 견고하고 유해한 환경의 영향으로부터 더 잘 보호됩니다.


하지만 모든 원형 커넥터가 같은 것은 아닙니다! LAPP은 EPIC® 원형 커넥터 제품 그룹으로 광범위한 제품 포트폴리오를 제공하여 고객의 애플리케이션에 완벽한 원형 커넥터를 찾을 수 있도록 지원합니다. 원형 커넥터는 M12 원형 커넥터 또는 M23 원형 커넥터와 같이 각 제품군에 대한 명칭으로도 알려져 있습니다. 흥미로운 원형 커넥터의 세계를 탐구하고 원형 커넥터에 관한 전문가가 되어 보십시오!

원형 커넥터는 어디에 사용되나요?


특정 원형 커넥터는 일부 산업용 애플리케이션에서 자리를 잡았습니다. M17, M23, LS1, LS1.5, LS3 제품군은 전기 모터, 특히 서보 모터에 매우 자주 사용됩니다. 이 애플리케이션을 위한 커넥터는 가능한 작고, 진동에 강하며, 견고하고, EMC 방호 기능을 갖추고, 습기, 기름, 먼지에 대한 내성이 있어야 한다는 점은 분명합니다. 이 때문에 서보 어셈블리에서 LAPP의 EPIC® 원형 커넥터가 매우 자주 사용됩니다. 이러한 장점으로 인해 원형 커넥터는 복잡한 공정의 자동 제어가 중요한 역할을 하는 다양한 산업 환경에서 찾아볼 수 있습니다:

  • 기계 공학
  • 에너지 기술
  • 자동차 산업의 생산 시스템
  • 컨베이어 기술
  • 식품 산업
  • 산업용 로봇


예를 들어, 병에 음료를 독립적으로, 그리고 자동으로 채우는 병입 플랜트를 보신 적이 있을 것입니다. 내장된 전자 제어 장치 덕분에 병입 플랜트의 축 위치를 밀리미터 단위까지 정밀하게 조절하여 액체가 병 옆이 아닌 병 내부로 들어가도록 합니다. 원활하게 채울 수 있도록 개별 프로세스 단계가 서로 정밀하게 조정되어 있습니다. 수백만 번의 주기가 지나도 항상 동일하게 실행됩니다. 이와 같은 시스템에서는 원형 커넥터를 사용하여 에너지를 공급하고 데이터와 신호를 전송하는 서보 모터가 사용됩니다!

LAPP에는 어떤 원형 커넥터가 있나요?


원형 커넥터는 단일 및 멀티핀 전원 커넥터와 멀티핀 신호 커넥터로 제공됩니다. EPIC® 원형 커넥터 포트폴리오는 세 가지 제품 부문으로 나뉩니다:

신호 커넥터


EPIC® SIGNAL

EPIC® SIGNAL 원형 커넥터는 모든 종류의 신호를 안정적으로 전송합니다. 서보 모터를 예로 들자면, 서보 모터의 피드백 및 리졸버 신호는 EPIC® 신호 커넥터에서 완전하고 안전하게 전송됩니다. 견고한 연결 시스템은 정밀하게 조정된 고품질 금도금 접점 시스템 덕분에 진동과 낮은 전류 및 전압이 발생하더라도 신호 전송이 중단되는 것을 방지합니다.


EPIC® SIGNAL 커넥터는 풀 메탈 하우징과 통합형 EMC 케이블 글랜드 덕분에 전자기 간섭에 대한 안정적인 보호 기능을 제공합니다. 케이블의 차폐 편조는 커넥터에 정확하고 안전하게 연결됩니다. 따라서 전자기 복사 또는 전위차에 의해 케이블 실드에 생성된 전류는 커넥터를 통해 안전하게 그 흐름 방향이 바뀝니다.


EPIC® SIGNAL 커넥터는 M17, M23 및 R3.0(M27) 사이즈로 공급할 수 있습니다.

전원 커넥터


EPIC® POWER

최소한의 설치 공간에서 최대 성능을 발휘합니다. 이것이 EPIC® POWER 원형 커넥터의 기본적인 특징입니다. EPIC® SIGNAL 원형 커넥터와 마찬가지로 변형 방지가 있는 EMC 케이블 글랜드가 통합되어 있습니다. 전류는 금도금 또는 은도금 접점을 통해 전송됩니다. 은은 전기적으로 가장 좋은 전도체이지만, 작은 접점에는 수년이 지나도 성능이 저하되지 않는 금 표면이 선호됩니다. 모든 EPIC® POWER 커넥터에는 녹색/노란색 또는 녹색 보호 도체를 연결할 수 있는 보호 도체 접점이 장착되어 있습니다.


EPIC® POWER 커넥터는 플러그의 바깥쪽 치수를 최대한 작게 만들어야 하는 열악한 산업 환경에서 사용됩니다. 서보 모터 애플리케이션도 여기에 해당합니다. 이러한 모터는 로봇 애플리케이션, 모든 종류의 생산 기계, 심지어 소형화해야 하는 공장에서도 찾아볼 수 있습니다. EPIC® POWER 커넥터는 M12, M17, LS1(M23), LS1.5(M40) 및 LS3(M58) 사이즈로 공급됩니다.

전원 커넥터


EPIC® POWERLOCK

매우 높은 전류를 전송하는 데 적합하며 이동식 발전기 및 기계, 내륙 운송용 고정식 발전소, 이벤트 장소의 전력 공급에 사용되는 단일 핀 원형 커넥터인 EPIC® POWERLOCK을 만나보실 수 있습니다.


EPIC® POWERLOCK 원형 커넥터는 단일 핀이며 잘못된 연결을 방지하기 위해 색상으로 코딩되고 기하학적으로 코딩되어 있습니다. EPIC® POWERLOCK 커넥터는 최대 400 A(스크루 연결) 및 660 A(크림프 종단부)의 애플리케이션에 적합합니다.

원형 커넥터의 장점은 무엇입니까?


EPIC® 원형 커넥터는 매우 컴팩트하게 디자인되어 있습니다. 일반적인 대량 생산 제품은 완전 금속제이며 금속 전도성을 가지고 있습니다. 이는 전자기 간섭을 효과적으로 차단하는 데 중요합니다. 따라서 케이블 실드의 불필요한 전류는 금속제 전도성 플러그를 통해 그 흐름 방향이 바뀝니다. 또한 원형 커넥터로 디자인되어 있어, 내부가 밀봉되고 기계적 및 화학적 영향으로부터 더 잘 보호를 받습니다.


원형 커넥터가 사용되는 산업 환경에서는 액체, 먼지, 극한의 온도 및 기계적 영향에 의한 손상을 견딜 수 있는 견고한 설계가 필요합니다. 따라서 원형 커넥터는 신뢰할 수 있는 부품이 필요한 열악한 환경의 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

원형 커넥터는 어떻게 구성됩니까?


각 커넥터 디자인은 하우징, 인서트(절연체라고도 함) 및 짝을 이루는 수 또는 암 접점으로 구성됩니다.

Coupling connector with male contacts
Cable connector with female contacts

하우징의 주요 기능은 전기 연결부와 접점을 보호하는 것입니다. 이물질(먼지), 액체(물, 기름 또는 화학 물질)의 침입 또는 주변 온도와 같은 환경적 영향으로 인해 전기 연결이 손상될 수 있습니다. 또한 하우징은 기계적 안정성, 즉 균열, 파손, 마모 또는 기타 손상을 촉진할 수 있는 외부 충격 및 진동과 같은 기계적 영향을 견딜 수 있는 능력도 갖추고 있습니다.


EPIC® 원형 커넥터의 하우징은 금속 또는 플라스틱으로 제작됩니다. 금속 하우징에는 전도성 코팅이 있습니다. 이 설계는 커넥터의 실제 전기 전도성 부분이 전자기 간섭으로부터 안전하게 보호되도록 보장합니다. 플라스틱 하우징은 케이블 실드 연결 옵션을 제공하지 않으므로 비차폐형 케이블과 함께 사용됩니다. 그러나 고품질 플라스틱은 기계적 및 화학적 영향에 대한 탁월한 보호 기능도 제공합니다.


접점 인서트는 접점을 단단히 고정하고 보호하는 데 사용됩니다. 여기서 사용되는 플라스틱의 품질과 접점 인서트의 견고한 설계는 길고 안정적인 사용 수명을 위해 매우 중요합니다. 고품질 소재 덕분에 플라스틱 표면을 따라 흐르는 누설 전류가 최소화되고 파괴적인 되는 방전을 확실하게 방지할 수 있습니다.


실제 전류 트랜스미터인 접점은 접점 인서트에 고정되어 있습니다. 이러한 접점은 연결 시 보정하고 삽입력을 최소화하기 위해 플로팅 상태입니다. 암수 접점이 만나는 접점 구역(두 커넥터 사이)과 도체가 접점에 연결되는 접점 구역(케이블과 커넥터 사이)은 특히 중요합니다.

원형 커넥터에는 어떤 전극 구성이 있나요?


접점 인서트에서 접점이 배열되는 방식을 전극 구성이라고 합니다. 사용 가능한 극의 수는 커넥터에서 사용할 수 있는 접점 수에 따라 달라집니다. 최대 전극 수만큼의 접점만 설치할 수 있습니다. 예를 들어 전극 구성에 7개 전극이 있는 경우 최대 7개 접점을 설치할 수 있지만 그 이상은 설치할 수 없습니다.


EPIC® 원형 커넥터는 다양한 전극 구성으로 제공되며, 이는 접점의 구성, 수 및 타입이 다르기 때문입니다.

일반적으로 다음 사항이 적용됩니다:

접점의 개수 및 정격 전압

주어진 커넥터 하우징에 더 많은 접점이 설치될수록 커넥터를 설계할 때 고려한 정격 전압이 더 낮아질 수 있습니다. 즉, 접점 사이의 거리가 짧을수록 플러그에 적용할 수 있는 최대 전압은 더 낮아집니다.

접점 직경 및 전류

접점 직경이 커질수록 허용 가능한 최대 전류도 증가합니다. 단, 접점 재질이나 표면 코팅과 같은 다른 요소들도 함께 고려해야 합니다.

원형 커넥터의 경우 전극의 개수뿐만 아니라 원형 커넥터에 연결하려는 도체의 타입도 중요합니다. 두 가지 타입의 도체를 구분할 수 있습니다:

  • 작동 접점용 도체.
  • 보호 도체(PE = 보호 접지): 안전을 보장하고 감전으로부터 보호하는 역할을 합니다. 금속 하우징에서 보호 도체는 하우징에 전도성으로 연결됩니다. 보호 도체도 사전 제작되어 삽입할 때 먼저 접촉한 다음 분리할 때 마지막으로 분리됩니다.


제품의 전극 구성 및 극 구성 명칭을 통해 접점 수뿐만 아니라 연결할 수 있는 도체 타입도 읽을 수 있습니다. 작동 접점에 다른 디자인과 직경의 접점이 제공되는 경우, 전극 구성 3+PE+4와 같이 개별적으로 나열됩니다.


설명: 극 구성이 3+PE+4인 커넥터에는 총 8개의 접점이 있습니다. 전원 공급을 위한 두꺼운 접점 3개, 보호 도체용 접점 1개, 신호 전송을 위한 얇은 접점 4개가 있습니다.

전극 구성 명칭의 예와 그 의미


EPIC® 원형 커넥터에는 어떤 디자인이 있습니까?


EPIC® 원형 커넥터는 다양한 모델로 공급됩니다. 원형 커넥터의 외형, 즉 직선형인지, 각진 형태인지, 커플링 너트나 외부 나사산이 있는지, 고정 플랜지가 있는지 또는 없는지 등을 디자인이라고 합니다. 디자인 개요를 사용하여 애플리케이션에 적합한 디자인을 찾아보십시오.

명칭
패널 마운트 베이스


용도
전면 벽면 장착


함께 사용
D6

명칭
패널 마운트 베이스, 각형, 회전 가능


용도
전면 벽면 장착


함께 사용
D6

명칭
암 접점용 패널 마운트 베이스


용도
전면 벽면 장착


함께 사용
F6

명칭
나사산 보링 구멍이 있는 패널 마운트 베이스


용도
후면 벽면 장착


함께 사용
D6

명칭
관통 구멍이 있는 패널 마운트 베이스


용도
후면 벽면 장착


함께 사용
D6

명칭
피드스루 커넥터


용도
하우징 어셈블리, 2개의 M23-D6 케이블 커넥터 연결용


함께 사용
D6

명칭
케이블 커넥터


용도
케이블 연장용


함께 사용
A1, A3, B1, B2, C2, G4, G5, F6, F7

명칭
커플링 커넥터


용도
케이블 연장용


함께 사용
D6

명칭
고정 플랜지가 있는 케이블 커플러


용도
장치 벽면에서의 케이블 연장용


함께 사용
D6

명칭
패널 마운트 베이스


용도
나사식 구멍을 이용한 전면 벽면 장착 방식


함께 사용
D6

명칭
패널 마운트 베이스


용도
관통 구멍을 위한 전면 벽면 장착


함께 사용
D6

명칭
패널 마운트 베이스


용도
관통 보어용 후면 벽 조립


함께 사용
D6