Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

데이터 커넥터

데이터 전송과 연결을 더욱 쉽게

데이터 커넥터를 사용하면, 데이터 케이블을 장치에 빠르고 쉽게 연결할 수 있을 뿐만 아니라 탈부착도 가능합니다. LAPP은 이더넷 케이블, 필드버스 케이블 및 광섬유 케이블을 연결하기 위한 RJ45 커넥터와 적합한 솔루션을 제공합니다. 이 제품은 체계적인 건물 배선 내에 있는 애플리케이션이나 데이터 센터 또는 제어 캐비닛에서 사용하기에 적합합니다.

  • 데이터 커넥터
  • 광섬유 커넥터
  • 패널 마운트 베이스
  • 광섬유 커플링
  • 광섬유 플러그 커넥터
  • 케이블 커넥터
  • 케이블 커플러 후드
  • 종단 저항기
  • 제어 캐비닛 부싱
  • 케이블 타이, 원형
  • T-스플리터
  • 이더넷 커넥터
  • 조립 기계
  • 승강기 및 엘리베이터
  • 포장
  • 건설 기계
  • 공작기계
  • 공정 산업
  • 내부물류 및 자재 관리
  • 로봇 공학
  • 식음료
  • 의료 및 제약
  • 자동차
  • 태양광
  • 농업 및 농기계
  • 진동 방호
  • 내부식성
  • 내충격성
  • 변형 방지
  • 고속 연결(FC) 케이블
  • 자외선 저항성
  • CE 마크
  • UL 등재
  • cUL 등재
  • cUR 인정
  • UL 인정
필터
  • 일반 정보
    • 유효한 필드버스 또는 이더넷 시스템
      • Ethernet
      • PROFIBUS DP
      • ETHERNET/IP
      • EtherCAT
      • PROFINET
      • CAN
      • Sensor/Actuator
      • DeviceNet
    • 광섬유 케이블의 종류
      • GOF
      • PCF
      • POF
    • End of sales article
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 데이터 커넥터
      • 광섬유 커넥터
      • 패널 마운트 베이스
      • 광섬유 커플링
      • 광섬유 플러그 커넥터
      • 케이블 커넥터
      • 케이블 커플러 후드
      • 종단 저항기
      • 제어 캐비닛 부싱
      • 케이블 타이, 원형
      • T-스플리터
      • 이더넷 커넥터
    • 산업 부문
      • 조립 기계
      • 승강기 및 엘리베이터
      • 포장
      • 건설 기계
      • 공작기계
      • 공정 산업
      • 내부물류 및 자재 관리
      • 로봇 공학
      • 식음료
      • 의료 및 제약
      • 자동차
      • 태양광
      • 농업 및 농기계
  • 전기적 특성
    • 정격 전압
      • 60 V DC 에 의거 IEC
      • 24 V AC rms 에 의거 IEC
      • 60 V DC 에 의거 (제조업체 사양)
      • 50 V AC rms 에 의거 (제조업체 사양)
      • 60 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 60 V AC rms / DC 에 의거 (제조업체 사양)
      • 24 V DC 에 의거 IEC
      • 250 V AC rms / DC 에 의거 (제조업체 사양)
      • 48 V AC rms / DC 에 의거 (제조업체 사양)
      • 48 V AC rms 에 의거 (제조업체 사양)
      • 50 V AC rms / DC 에 의거 (제조업체 사양)
    • 정격 전류
      • 7.5 A 에 의거 IEC
      • 1 A @ 50 °C 에 의거 IEC
      • 4 A 에 의거 (제조업체 사양)
      • 4 A 에 의거 IEC
      • 0.5 A 에 의거 IEC
      • 1 A 에 의거 IEC
      • 0.5 A 에 의거 (제조업체 사양)
      • 1 A 에 의거 (제조업체 사양)
      • 1.75 A 에 의거 (제조업체 사양)
      • 1.75 A 에 의거 IEC
  • 제품 디자인
    • 커넥터 타입
      • 플러그
      • 소켓
      • 커플링
      • 플러그/소켓
    • 연락처 수
      • 8
      • 21
      • 5
      • 26
      • 4
      • 2
    • 플러그 형태
      • RJ 45
      • M 12
      • Sub-D
      • M 27
      • SPE
      • 오픈 엔드
      • 터미널 블록
    • 코딩 타입
      • N 코딩
      • D 코딩
      • B 코딩
      • X 코딩
      • A 코딩
      • B 역방향
    • 커넥터 하우징 디자인
      • 직선형
      • 각형
    • 하우징 버전
      • 제어 캐비닛 부싱
      • 케이블 커넥터
      • 매립형 커넥터, 전면 벽면 장착
      • 커플링 커넥터
      • 매립형 커넥터, 후면 벽면 장착
      • 직사각형 하우징
      • 원형 하우징
      • 케이블 커플러 후드
      • T-스플리터
      • 원형 커넥터
    • 커넥터 연결 유형
      • F-SMA
      • ST
      • LC
      • SC
      • ST(BFOC)
      • F05
      • FC
      • HFBR-4521
      • HFBR-4516
    • 커넥터 버전
      • 심플렉스
      • 듀플렉스
    • 연삭 접촉면
      • APC
      • PC
    • 코딩됨
      • 아니오
    • 코어 매니저의 색상 코딩
      • TIA 568A
      • TIA 568B
      • EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B
      • PROFINET®
      • Ethernet
    • 연결 가능한 도체 단면적 최소 (AWG)
      • 32 AWG
    • 연결 가능한 최대 도체 단면적 AWG
      • 18 AWG
    • Connectable conductor cross section
  • 제품 특징
    • 이더넷 케이블 카테고리
      • Cat.6A
      • Cat.5e
      • Cat.5
      • Cat.6
      • Cat.7A
    • 제품 특징
      • 진동 방호
      • 내부식성
      • 내충격성
      • 변형 방지
      • 고속 연결(FC) 케이블
      • 자외선 저항성
  • 인증 및 표준
    • IEC 제품 표준
      • IEC 61984
      • IEC 60603-7-51에 따른 RJ45
      • IEC 61754-20에 따른 LC
      • IEC 61754-2에 따른 ST(BFOC)
      • IEC 61754-4에 따른 SC
      • IEC 61076-2-101에 따른 M12
      • IEC 61754-22에 따른 FSMA
      • IEC 61754-13에 따른 FC-PC
      • IEC 63171-6에 따른 SPE
      • IEC 11801-1
      • IEC 60603-7-3에 따른 RJ45
    • 인증
      • CE 마크
      • UL 등재
      • cUL 등재
      • cUR 인정
      • UL 인정

결과

(46)

데이터 커넥터란 무엇입니까?


커넥터가 없는 데이터 케이블은 절반의 진실에 불과합니다. 
데이터 커넥터를 사용해야만 데이터 케이블을 장치에 빠르고 편리하고 안전하게 연결할 수 있습니다. RJ45 커넥터가 있는 네트워크 케이블만 있으면 노트북의 LAN 인터페이스에 바로 연결할 수 있다는 사실을 가정에서 이미 알고 계실 겁니다. 


산업 분야에서도 커넥터는 고정되어 있지만 언제든지 분리할 수 있어야 합니다. 빠르고 편리한 연결 분리는 기계와 시스템을 사용 장소에 직접 유연하게 설치하고, 수리 및 유지보수가 용이하며, 일반적으로 모든 시스템 구성품을 더 잘 처리할 수 있는 유일한 방법이기 때문에 핵심적인 역할을 합니다.


데이터 커넥터는 구리 기반 데이터 케이블의 코어 또는 광섬유 케이블의 광섬유를 장치에 전기적으로 연결합니다. 이는 데이터 커넥터의 전극/접점/섬유 끝단과 장치의 전극/접점/섬유 연결부를 통해 이루어집니다. 커넥터 하우징은 설계에 따라 먼지나 액체의 유입으로부터 접점을 보호하는 동시에 기계적 충격으로부터 보호하고 감전으로부터 사용자를 보호합니다. 


데이터 커넥터를 사용하여 두 개의 데이터 케이블을 서로 연결할 수도 있습니다. 


가장 일반적으로 사용되는 데이터 커넥터는 M8, M12, Sub-D, RJ45, ST(BFOC), FSMA, LC, FC, SC, ST-SC 및 SC-RJ라고 합니다.

Copper data connectors
Fibre optic cables, data connectors

LAPP의 ‘데이터 커넥터' 제품군에서는 다음과 같이 현장에서 직접 조립할 수 있는 커넥터를 확인하실 수 있습니다:

  • 센서/액추에이터 케이블/필드버스 케이블,
  • 산업용 이더넷 케이블,
  • 광섬유 케이블.

어셈블리


케이블을 커넥터에 연결하는 것을 어셈블리라고 합니다. 어셈블리를 직접 제조하는 경우 케이블을 커넥터에 어떻게 연결할지 미리 결정해야 합니다.


각 애플리케이션에 사용되는 연결 기술은 커넥터 또는 케이블의 위치, 현장의 처리 위치 또는 애플리케이션, 연결할 도체의 설계, 도구의 가용성 및 연결 구축 비용에 따라 달라집니다. 가장 중요한 연결 타입으로는 스크루 연결, 피어싱 기술(IPC), 절연 변위 기술(IDC), 잠금 클립 및 크림핑이 있습니다. 


조립 중에는 케이블의 코어가 커넥터에 올바르게 연결되어 있는지 확인하기 위해 커넥터 내부의 색상 코딩에도 주의를 기울여야 합니다.

스스로 구성할 수 있는 데이터 커넥터를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?


  • 케이블 길이를 매우 유연하게 결정할 수 있습니다. 이는 현장에서 어느 정도 길이의 케이블이 필요한지 미리 알 수 없는 경우에 유용합니다.
  • 이렇게 하면 시스템에 여분의 케이블을 보관할 필요가 없으므로 공간을 절약할 수 있습니다. 고객의 케이블 길이는 항상 애플리케이션에 완벽하게 맞습니다.
  • 특정 애플리케이션에 따라 커넥터 타입과 그 속성을 선택하십시오.
  • 현장에 충분한 데이터 커넥터와 케이블이 미터 단위로 준비되어 있다면 배송 시간에 구애받지 않고 즉시 조치를 취할 수 있습니다.

시간을 절약하고 싶으십니까? 아니면 현장에서 데이터 연결부를 조립할 때 발생할 수 있는 오류를 완전히 없애고 싶으십니까? 

그렇다면 LAPP의 사전 조립 데이터 케이블을 선택하세요 – 산업 현장에서 끊김 없는 데이터 전송을 위한 편리한 플러그 앤 플레이 솔루션입니다.

조립된 데이터 케이블로

알고 계셨습니까?


데이터 커넥터란 정확히 무엇인가요?

일반적으로 사용되는 데이터 커넥터라는 용어는 데이터 커넥터의 수 버전만 설명하는 것이지 전체 장치를 설명하는 것은 아닙니다. 하나의 연결부는 ‘플러그’라 불리는 수 커넥터와 ‘소켓’이라 불리는 암 커넥터로 이루어져 있습니다.


LAPP의 데이터 커넥터 제품군에는 플러그와 소켓이 모두 준비되어 있습니다.

현장 구성 가능이란 무엇을 의미합니까?

현장에서 구성 가능한 데이터 커넥터는 특수 설계 덕분에 까다로운 조건에서도 조립에 적합합니다. 이는 조명이 적고 사다리에 서는 등의 특수 공구를 사용하지 않더라도 전문가가 작업대 없이도 케이블에 커넥터를 안정적으로 부착할 수 있다는 것을 의미합니다.

어떤 데이터 커넥터를 사용해야 합니까?


저희 LAPP에는 수많은 (적어도 거의 모든) 데이터 커넥터가 있습니다!

데이터 케이블에 적합한 커넥터를 조금 더 쉽게 선택하려면 먼저 다음 두 가지 기본 질문에 대한 답을 고려하십시오:

1- Transmission medium, 2- Data connector, 3- Device
  • 데이터 케이블을 장치에 연결할 때 사용합니다.
  • 동일한 전송 매체를 가진 두 개의 데이터 케이블을 연결하는 경우(확장 기능).
  • 전송 매체가 다른 두 개의 데이터 케이블을 연결하는 경우(미디어 커플러 기능).
  • 구리 케이블의 경우.
  • 광섬유 케이블의 경우.

LAPP에서는 "데이터 커넥터" 제품 세그먼트를 다음과 같은 제품 그룹으로 나눕니다:


케이블 커플러

여기에서 이더넷 케이블 연결, 연장, 수리 또는 라우팅을 위한 케이블 커넥터를 찾을 수 있습니다.

구리 기반 데이터 전송을 위한 센서/액추에이터 커넥터 및 필드버스 커넥터

이 제품 그룹에 속하는 데이터 커넥터는 센서/액추에이터의 배선에 사용되며 PROFIBUS, CC-Link, CAN/DeviceNet, AS-Interface 및 기타 다른 필드버스 시스템을 지원합니다.

구리 기반 데이터 전송을 위한 이더넷 커넥터

산업용 이더넷 또는 Profinet 컬러 코딩이 적용된 차폐형/비차폐형 버전의 이더넷 기술을 통한 데이터 전송용 데이터 커넥터를 확인해 보십시오.

광섬유 케이블을 통한 광 데이터 전송용 광섬유 커넥터

LAPP은 GOF(유리 광섬유), POF(플라스틱 광섬유), PCF(플라스틱 피복 유리 광섬유) 등 다양한 광섬유 타입에 적합한 커넥터를 제공합니다.

다양한 전송 매체를 연결하기 위한 매체 변환기

이 타입의 데이터 커넥터는 서로 다른 두 전송 매체 간의 변환기 역할을 합니다. 이는 매체 변환기가 데이터를 한 매체에서 다른 매체로 전송한다는 것을 의미합니다. 예를 들어 구리에서 광섬유 케이블, 광섬유 케이블에서 구리 또는 필드버스 타입 A에서 필드버스 타입 B 등으로 데이터를 전송할 수 있습니다.

미디어 컨버터 ≠ 게이트웨이!

미디어 컨버터는 기술적으로 게이트웨이와 분리되어야 합니다.

 
미디어 컨버터를 사용하면 다양한 전송 미디어를 연결할 수 있습니다. 


반면 게이트웨이는 전송 매체를 변경하지 않고 데이터 전송 프로토콜만 변경합니다. 들어오는 정보는 다른 네트워크에서 이해할 수 있도록 변환됩니다. 

게이트웨이로 이동

데이터 커넥터는 어떻게 구성되나요?

하우징의 가장 중요한 임무는 커넥터의 기계적 안정성을 보장하고 전기 연결을 보호하며 전기 차폐를 보장하고 가공성과 환경 호환성을 보장하는 것입니다. 하우징에는 플라스틱과 금속 합금이 모두 사용됩니다.

분리 가능한 접점 영역의 가장 중요한 요구 사항은 높은 전기 전도성, 높은 내부식성 및 높은 기계적 내마모성입니다.

전기 전도성이 우수하기 때문에 구리 또는 구리 합금은 주로 접점 요소에 사용됩니다. 은 또는 금 표면 코팅은 우수한 부식 방지를 위해 자주 사용됩니다.

커넥터 하우징에서 결합할 표면의 모양을 커넥터 면이라고 합니다. 예를 들어 커넥터 면이 원형 또는 직사각형인 커넥터가 있습니다. 잘못된 커넥터를 제외하려면 코딩이 다른 커넥터 하우징을 사용할 수 있습니다. 코딩은 노즈 또는 잠금 후크와 같은 하우징의 성형 요소를 사용하여 이루어집니다.
커넥터의 접점 배열과 특성을 전극 구성이라고 합니다. 정의된 전극 구성으로 인해 동일한 시스템의 커넥터만 연결할 수 있습니다. 예를 들어 전원 공급 장치용 커넥터가 데이터 커넥터와 혼동되는 것을 방지할 수 있습니다.

데이터 커넥터는 어디에 필요합니까?


산업용 데이터 케이블을 사용합니까? 데이터 커넥터가 필요합니다!
케이블이 고정형이든, 유연성이 있든, 혹은 동적인 움직임에 노출되든 관계없이 LAPP은 고객님께 적합한 데이터 커넥터를 제공합니다. 상상할 수 있는 거의 모든 애플리케이션과 산업에 사용됩니다. 


통신은 모든 차원에서 이루어지므로, 데이터는 가장 낮은 센서/액추에이터 필드 레벨부터 제어 레벨, 그리고 유선 인터넷 연결이 이루어지는 회사 제어 레벨(MES/ERP)까지의 경로를 완전히 제어해야 합니다. 그리고 그 역도 마찬가지입니다! 

Only a data connector can complete a data transmission system.

자동화 피라미드

제조 기업은 최소 3단계 이상의 자동화 피라미드 형태로 묘사할 수 있으며, 모든 단계가 정보 기술로 상호 연결되어 있습니다. 한 단계 내의 정보 교환을 수평적 커뮤니케이션, 단계 간 정보 교환을 수직적 커뮤니케이션이라고 합니다.
자세히 알아보기

데이터 커넥터는 어떤 속성을 충족시켜야 합니까?


적합한 데이터 커넥터가 어떤 속성을 가져야 하는지를 말할 수는 없습니다. 이러한 매개변수에 유의하십시오:

  1. 직책
  2. 전송 매체
  3. 커넥터 면
  4. 전극의 구성
  5. 연결할 케이블의 외경 
  6. 단선 또는 편조된 도체의 도체 단면적
  7. EMC 임계 환경에서 안정적인 데이터 전송을 위한 차폐
  8. 케이블 출구의 각도(35°, 90°, 180°)
  9. 저항 및 IP 보호 등급(자외선, 오일, 물 또는 이와 유사한 요인)
  10. 진동 방호