문제 없습니다!
기존의 모든 프로토콜 표준을 위해, 이더넷 패치 케이블로 변경하십시오.
이더넷 커넥터는 이더넷 네트워크에서 탈부착형 연결부를 만드는 데 사용할 수 있습니다. 커넥터와 케이블의 어셈블리를 통해 모든 산업 분야에서 안정적인 데이터 전송이 가능합니다. LAPP 포트폴리오에서는 시중의 공통 프로토콜 표준을 지원하는 다양한 디자인의 RJ45 커넥터를 찾을 수 있습니다.
이더넷 커넥터는 이더넷 기술의 기본 구성 요소입니다. 하네스 케이블 또는 와이어를 사용하여 이더넷 네트워크에서 연결을 생성하고 끊는 데 사용됩니다. 서버 캐비닛의 스위치와 같은 이더넷 장치는 터미널 블록 등을 통해 연결할 수 없으므로 커넥터가 없으면 작동하지 않으므로 커넥터가 필수입니다.
참고로 이더넷 커넥터가 일반적으로 이더넷 플러그라고 불리는 이유와 이것이 완전히 옳지 않은 이유는 데이터 커넥터에서 확인할 수 있습니다.
이 제품 그룹의 모든 LAPP 제품은 사용자가 현장에서 조립할 수 있도록 제조되었습니다.
당사의 조립용 제품은 다음 측면에서 다릅니다:
제품을 선택할 때 다음 사항에 유의하십시오:
케이블 외경, 컨덕터 도체 단면적 및 케이블 설계의 매개 변수는 필수적입니다.
다음 중에서 선택하십시오:
산업용 이더넷 애플리케이션이든 구조화된 건물 케이블이든 상관없습니다:
적합한 제품을 찾아봅시다!
산업용 통신용 이더넷 네트워크는 우선순위 커넥터인 RJ45와 열악한 환경을 위한 대안으로 M12 커넥터가 주류를 이루고 있습니다.
해당 커넥터 면과 코딩에 대한 개요를 확인하십시오:
커넥터 하우징에서 연결해야 할 표면의 모양(예: 원형 또는 정사각형)
하우징의 러그나 잠금 고리와 같은 형상 요소가 잘못된 연결을 방지합니다.
커넥터의 접점 배열 및 특성
약어 "RJ"는 "등록된 잭"의 약자입니다. 현재 특히 미국 통신 분야에서는 다양한 RJ 커넥터가 사용되고 있습니다.
그러나 이더넷과 산업용 이더넷에 의존하는 대부분의 데이터 네트워크에서 RJ45는 범용 커넥터로 자리 잡았습니다. 케이블이 영구적으로 설치되는 표준 애플리케이션이든 움직임이나 비틀림이 많은 특수 애플리케이션이든, 커넥터가 과도하게 오염되지 않고(즉, 보호 등급 IP 20이면 충분) 진동에 노출되지 않는 한 안정적인 연결을 보장할 수 있습니다.
예를 들어 원격 I/O 모듈을 현장에서 케이블로 연결하여 더 높은 보호 등급을 달성해야 하는 경우, 보호 하우징이 있는 RJ45 커넥터 또는 M12 커넥터를 사용할 수 있습니다.
원칙적으로 RJ45만이 ISO/IEC 11801에 따른 Cat.5/5e, Cat.6, Cat.6A 및 Cat.8.1의 요구 사항을 충족시킵니다. 접점이 서로 매우 가깝게 배치되어 있어 너무 높은 주파수 범위에서 상호 간섭을 일으킬 수 있으며, 이로 인해 Cat.7에 사용되는 주파수가 간섭할 수 있습니다. 따라서 자주 사용되는 RJ45는 Cat.7 및 Cat.7A에 대해 규정된 제한값을 충족시킬 수 없으므로 이러한 범주에 대해 사용할 수 없습니다.
챔버 커넥터라고 불리는 다른 커넥터는 개별 와이어 쌍을 결합하여 간섭을 최소화하므로 Cat.7, Cat.7A 또는 Cat.8.2의 더 엄격한 제한값을 충족시킬 수도 있습니다. 그 대표적인 예로 높은 비용과 호환되는 단말기의 부족으로 인해 시장 보급률이 아직 높지 않은 TERA 및 GG45 커넥터를 들 수 있습니다.
그렇지 않습니다. RJ45 및 M12-X 코딩 커넥터는 Cat.7, Cat.7A 및 Cat.8.2 케이블과 호환됩니다. 즉, 핀과 코어의 개수가 일치하고 조립이 확실히 이루어질 수 있습니다. 그러나 케이블의 전송 특성은 이러한 커넥터에 의해 제한되며, Cat.7 케이블은 궁극적으로 Cat.6A 케이블의 주파수 범위(600MHz가 아닌 500MHz)에서만 작동한다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 Cat.6A 케이블은 Cat.7 케이블과 동일한 속도로 데이터를 전송하지만 간섭과 손상에 대한 저항력이 떨어집니다.
커넥터와 케이블을 조립할 때는 장치를 최종적으로 연결할 핀의 구성에 주의를 기울여야 합니다. EIA/TIA 표준 및 PROFINET은 자체 색상 코딩을 규정하고 있습니다. 커넥터와 잭은 모두 동일하게 구성해야 합니다.
| TIA 568-A | TIA 568-B | PROFINET | M12 X-코딩 | M12 D-코딩 | RJ45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백색/녹색 | 백색/주황색 | 노란색 | 1 | 1 | 1 |
녹색 백색/주황색 | 주황색 백색/녹색 | 주황색 흰색 | 2 3 | 3 2 | 2 3 |
청색 백색/청색 | 청색 백색/청색 | - - | 8 7 | 4 5 | |
주황색 백색/갈색 | 녹색 백색/갈색 | 청색 - | 4 5 | 4 | 6 7 |
| 갈색 | 갈색 | - | 6 | 8 |
핀 구성 중에 실수가 발생할까 걱정되십니까? 직관적인 LAPP 코어 매니저에는 T568A, T568B 또는 PROFINET용 색상 코딩이 있어 오류가 발생할 가능성이 매우 낮습니다! 고객은 LAPP의 모든 RJ45 커넥터에서 원하는 색상 코딩을 찾을 것입니다. M12 커넥터의 경우, 스터퍼 캡의 색상 표시 덕분에 코어를 매우 쉽게 핀에 할당할 수 있습니다.
모든 이더넷 기반 애플리케이션에는 커넥터가 필요하다는 것이 정답입니다. 이더넷 케이블을 사용하는 모든 곳에서는 커넥터도 사용하게 됩니다.
인더스트리 4.0을 꿈꾸고 있다면 먼저 기업 또는 생산 네트워크에 정교한 통신 인프라를 확보해야 합니다. 이더넷 커넥터는 이에 크게 기여합니다.
특히 전통적인 기계 및 플랜트 엔지니어링과 같이 주요 제조 공정이 이루어지는 분야나 물류, 인프라 및 운송과 관련된 분야에서는 네트워킹 시스템과 데이터 교환(종종 실시간)이 필수적입니다.
기존 오피스 부문에서는 건물, 층, 개별 사무실을 이더넷 케이블을 사용하여 서로 연결해야 안정적이고 신뢰할 수 있는 데이터 연결이 가능하고 빌딩 서비스 수준에서 자동화가 가능합니다.
궁극적으로 개인 홈 네트워크용 인터넷은 건물 서비스에서 케이블을 통해 건물 내 개별 네트워크 장치와 LAN 소켓으로 배포됩니다. 여기에서만 무선과 유선 중 하나를 선택할 수 있습니다. 유선을 원하는 경우, 터미널 장치는 일반적으로 노트북 LAN 인터페이스를 통해 RJ45 데이터 커넥터를 사용하여 연결됩니다. 이것은 RJ45 커넥터면이 있는 이더넷 잭에 불과합니다.