광섬유 커넥터란 무엇입니까?
광섬유 커넥터는 광섬유 케이블에만 적합하여 따라서 광 데이터 전송에 사용되는 모든 커넥터를 가리킵니다. 여기서 광섬유 신호는 빛으로 전송됩니다.
광섬유 커넥터는 데이터 센터나 산업 현장 등 광섬유 케이블이 설치되는 모든 곳에서 사용됩니다. 한 가지 확실한 것은 커넥터가 분리 가능한 연결을 구축하고 수리 또는 유지보수 시 두 개의 광섬유 케이블을 힘들게 접합해야 하는 영구 연결에 비해 생산적인 속도로 연결한다는 이점을 가지고 있다는 점입니다.
결과적으로 커넥터는 다른 광섬유 케이블 또는 장치에 대한 안정적인 광섬유 연결을 보장합니다. 이는 광섬유 케이블의 전송 품질에 매우 중요한데, 케이블을 통과하는 빛이 최대한 적게 차단되도록 하기 때문입니다.
구리 기반 데이터 케이블이나 전원 케이블용 커넥터와 달리, 광섬유 커넥터는 커넥터 디자인(수 또는 암)에 따른 고전적인 구분이 없습니다.
광 커넥터에는 커넥터 또는 두 개의 소켓으로 구성된 커플링이 있습니다.
커플링은 각각 커넥터가 있는 두 개의 광섬유 케이블을 연결하는 데 사용됩니다. 이를 통해 광섬유 케이블을 연장하거나 배전기에 설치할 수 있습니다.
어떤 광섬유 커넥터를 이용할 수 있으며 각 커넥터의 차이점은 무엇입니까?
광섬유 케이블을 통한 광 데이터 전송을 위한 커넥터는 많이 있습니다. LAPP은 GOF 광섬유, POF 광섬유 및 PCF 광섬유 등 광섬유 케이블 타입에 맞는 광 커넥터를 공급합니다. 광섬유 케이블의 섬유 지오메트리 및 매개변수는 호환되지 않으므로 커넥터는 상호 교환되지 않습니다.
일반적인 광섬유 커넥터는 다음 측면에서 서로 다릅니다:
- 특정 타입의 광섬유 케이블에 대한 적합성,
- 특정 광섬유 케이블 범주에 대한 적합성,
- 단면 또는 이중 커넥터로 설계(이중 버전에서는 클립을 사용하여 두 개의 단면 커넥터가 서로 연결됨).
- 두 개의 광섬유 케이블을 동시에 설치하면 케이블 설치 비용과 조립 난이도를 줄일 수 있습니다.
광섬유 커넥터를 더 잘 이해하려면 다음의 개요를 이용하십시오:
POF 광섬유용 광 커넥터
조립 난이도: 쉬움
참고: 단일 모드 광섬유 케이블은 GOF 광섬유 케이블에만 사용할 수 있습니다. 이 케이블은 POF 커넥터와 호환되지 않습니다.
| 심플렉스 | 듀플렉스 | 다중 모드 | |
|---|---|---|---|
| F05 | x | x | |
| ST(BFOC) | x | x | |
| F-SMA | x | x | |
| HFBR | x | x | x |
| SC-RJ | x | x |
PCF 케이블용 광섬유 커넥터
조립 난이도: 중간
참고: 단일 모드 광섬유 케이블은 GOF 광섬유 케이블에만 사용할 수 있습니다. 이 케이블은 PCF 커넥터와 호환되지 않습니다.
| 심플렉스 | 듀플렉스 | 다중 모드 | |
|---|---|---|---|
| ST(BFOC) | x | x | |
| F-SMA | x | x | |
| HFBR | x | x | |
| SC-RJ | x | x |
GOF 광섬유 케이블용 광 커넥터
조립 난이도: 어려움
| 심플렉스 | 듀플렉스 | 단일 모드 | 다중 모드 | |
|---|---|---|---|---|
| ST(BFOC) | x | x | x | |
| LC | x | x | x | x |
| FC | x | x | x | |
| SC | x | x | x | x |
| ST-SC | x | x | x |
광섬유 커넥터와 광섬유 케이블은 어떻게 서로 조립됩니까?
대부분의 광섬유 케이블은 현장에서 수작업으로 조립됩니다. 결국 최종 사용자는 광섬유 케이블을 설치하고 연결할 때 완전한 유연성을 갖고 싶어합니다. 하지만 주의하십시오:
광섬유 케이블 연결의 품질은 광섬유 케이블 네트워크의 전송 품질에 매우 중요합니다!
커넥터가 오염되었거나 광섬유 케이블이 페룰에 잘못 삽입되어 두 페룰이 완벽하게 맞닿지 않으면 결과적으로 전송 시스템 전체에 문제가 발생합니다. 따라서 조립하는 동안 최대한의 정밀도가 필요합니다.
광섬유 케이블을 직접 조립해보고 싶지 않으신가요?
두 가지 옵션 중에서 선택할 수 있습니다:
- 조립된 광섬유 케이블을 구매하세요.
- 저희 LAPP의 전문가가 도와드리겠습니다. LAPP의 개별 광섬유 케이블 어셈블리에 대한 추가 정보는 페이지 하단에서 확인하실 수 있습니다.
하나이든 둘이든 상관없이, 포장을 풀고 플러그를 꽂으면 완료!
POF 광섬유 타입용 커넥터는 일반적으로 취급하기가 매우 쉬우며 크림프 또는 클램프 커넥터 방식으로 조립할 수 있습니다. 또한 PCF 광섬유 타입용 커넥터는 클램핑 및 파손 기술을 사용하여 쉽게 조립할 수 있습니다.
그러나 GOF 광섬유 커넥터를 사전 조립하려면 사전 지식이 필요합니다. 유리 섬유는 본질적으로 섬유 직경이 훨씬 작기 때문에 커넥터의 내부 구멍도 훨씬 작습니다. 본딩 및 폴리싱 공정을 사용하여 조립할 때는 절대적인 정밀도와 유리 섬유 노하우가 필요합니다.
플라스틱 광섬유 케이블과 유리 섬유 커넥터에서는 섬유 표면이 영구적으로 서로 맞닿아 있어야 하며, 이를 통해 강력한 신호와 낮은 삽입 감쇠를 구현할 수 있습니다. 이러한 이유로 대부분의 광섬유 커넥터에는 플라스틱과 플라스틱의 연결 또는 유리와 유리의 연결을 최대한 보장하기 위해 스프링 연결부가 있습니다.
광섬유 케이블 어셈블리의 손실 값은 무엇을 의미하나요?
삽입 감쇠는 입력 신호와 출력 신호의 비율을 나타냅니다. 이것은 의미합니다: 광선로 시작 시 입력된 신호 전력과 비교하여 광선로 끝에서 여전히 얼마나 많은 신호 전력을 측정할 수 있습니까? 데시벨(dB) 단위로 측정된 삽입 손실이 너무 높으면 말 그대로 '빛 손실'이 발생합니다.
따라서 삽입 손실은 가능한 낮아야 합니다. 처음에는 광섬유 케이블의 타입과 사용된 커넥터에 따라 다릅니다. 또한 조립 시 커넥터의 청결 상태와 광섬유 케이블 표면의 품질, 플러그 주기 횟수에 따라 결정됩니다.
반면에 반사 손실은 되도록 높아야 합니다. 이 손실은 반사된 신호에 대한 입력 신호의 비율을 데시벨 단위로 나타냅니다. 커넥터 또는 스플라이스에서 반사되어 광원으로 되돌아오는 입사광의 양은 얼마나 됩니까?
반사 손실이 좋을수록 광섬유 케이블 어셈블리의 품질이 좋아집니다. 감쇠 값은 파장과 광섬유 케이블 자체 및 어셈블리의 정밀도에 따라 달라집니다.
광섬유 커넥터의 요구 사항을 규제하는 표준은 무엇입니까?
DIN EN 50173 및 DIN EN 50174 또는 6부로 구성된 ISO/IEC 11801 표준 시리즈는 표준 준수 광섬유 커넥터, 즉 삽입 감쇠 및 반사 손실에 관한 전송 요구 사항, 산업 환경에 허용되는 커넥터 접속면 또는 광섬유 케이블 및 커플링의 색상 코딩에 대한 통찰력을 제공합니다.
광섬유 커넥터는 어디에 사용됩니까?
오랫동안 광섬유 케이블이 광대역 네트워크 확장에만 사용되는 것이 아니라는 것은 분명해졌습니다. 스마트 팩토리로 가는 길목에서 광섬유 케이블은 기업의 데이터 전송을 훨씬 쉽게 만들어주고 있습니다. 단일 모드 광섬유는 구리 기반 데이터 케이블로는 절대 도달할 수 없는 거리인 한 시스템에서 다른 시스템으로 최대 80킬로미터의 전송 거리를 지원합니다. 광섬유 케이블은 가능한 전송 속도 측면에서 우위를 점하고 있으며 광섬유 케이블의 경우 전자기 적합성이 전혀 문제가 되지 않기 때문에 광섬유 케이블을 사용한 신호 전송은 지금까지 타의 추종을 불허합니다.
"거리" 요소 외에도 매우 높은 플랜트 가용성이 필요한 경우, 거의 항상 값비싼 광섬유 케이블을 선호하게 됩니다.
위에서 언급한 이점 덕분에 광섬유 케이블은 많은 네트워크에서 사용되며 Modbus TCP, EtherNET/IP, CC-Link IE, POWERLINK, PROFINET과 같은 산업용 이더넷 프로토콜 표준과 호환됩니다.
고객 사양에 따라 조립된 광섬유 케이블
광섬유 케이블 조립에 대한 특별한 요구 사항이 있습니까? 당사의 표준 길이가 충분하지 않으신가요? 필요한 자체 전문 지식이 없어서 유리 섬유를 직접 조립하고 싶지 않으신가요?
더 나쁠 수도 있습니다. 이것이 바로 LAPP과 같은 파트너가 있는 이유입니다!
저희는 고객의 사양에 따라 어셈블리를 생산할 수 있습니다.
ÖLFLEX® CONNECT DATA를 통해 저희 LAPP은 트렁크 시스템으로 알려진 맞춤형 광섬유 케이블 어셈블리도 공급합니다. 여기에서 고객은 자신의 사양과 요구 사항에 따라 커넥터를 장착할 수 있는 광범위한 HITRONIC® 광섬유 케이블 중에서 선택할 수 있습니다. 조립된 광섬유 케이블을 사용하면 산업용 또는 통신 및 사무용 애플리케이션에 설치하는 과정을 상당히 간소화할 수 있습니다.
한눈으로 보는 혜택:
- 즉시 연결할 수 있는 트렁크 시스템을 직접 설치할 수 있습니다.
- 시간이 많이 걸리는 커넥터 조립이 필요하지 않으므로 고가의 장비에 드는 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
- 당사의 높은 연결 품질에 의해 애플리케이션의 안정성이 높아집니다.
- 고품질의 공장 조립으로 인해 손실 값이 낮아집니다.