Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

직사각형 커넥터 접점

안정적인 연결을 위한 연락처

직사각형 커넥터용 회전 접점은 단면적 치수가 다른 소켓 및 핀 접점으로서 공급됩니다. 사용자는 EPIC® H-BE, H-D 및 MC 시리즈의 고품질 금도금, 은도금 또는 부동태화 접점 중에서 선택할 수 있습니다. M-D, H-D 및 MC 시리즈의 스탬핑 롤러 접점에는 코어 및 절연 크림핑이 있는 두 개의 크림핑 영역이 있으며, 크림핑 기계를 사용한 자동화 생산에 적합합니다. 당사의 제품 포트폴리오에는 스탬프 접점, 동축 케이블용 접점 및 H-Q 시리즈도 포함됩니다. EPIC® MH 접점은 모듈형 커넥터 시스템에 적합하며 높은 수준의 유연성을 보장합니다. MH 접점은 다양한 크기와 회전 접점 또는 스탬프 접점으로서 공급됩니다.

카테고리

커넥터
직사각형 커넥터
  • 로봇 공학
  • 철도 차량
  • cUR 인정
  • UR 인정
  • 철도 차량에 대한 화재 방지 테스트 완료
  • CSA 인증
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 산업 부문
      • 로봇 공학
      • 철도 차량
  • 제품 디자인
    • Connectable conductor cross section
    • 연결 가능한 도체 단면적 최소 (AWG)
      • 20 AWG
      • 16 AWG
      • 26 AWG
      • 14 AWG
      • 18 AWG
      • 12 AWG
      • 6 AWG
      • 24 AWG
      • 1 AWG
      • 1/0 AWG
      • 10 AWG
      • 28 AWG
      • 4 AWG
      • 8 AWG
      • 3/0 AWG
      • 2/0 AWG
      • 15 AWG
      • 9 AWG
    • 연결 가능한 최대 도체 단면적 AWG
      • 16 AWG
      • 20 AWG
      • 14 AWG
      • 17 AWG
      • 12 AWG
      • 6 AWG
      • 1 AWG
      • 1/0 AWG
      • 10 AWG
      • 22 AWG
      • 24 AWG
      • 3/0 AWG
      • 4 AWG
      • 8 AWG
      • 2/0 AWG
      • 15 AWG
    • 터미널 버전
      • 소켓
      • 케이블 러그
    • 연결 유형 도체
      • 크림프 종단부
      • 납땜 종단부
    • 재료 접촉
      • 황동
    • 재료 접촉 표면
      • 은 도금
      • 금 도금
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • cUR 인정
      • UR 인정
      • 철도 차량에 대한 화재 방지 테스트 완료
      • CSA 인증

결과

(17)