Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

직사각형 커넥터 하우징

내구성 있는 연결을 위한 견고한 하우징

EPIC® 직사각형 커넥터 하우징은 직사각형 커넥터의 핵심 부품, 즉 인서트와 접점을 보호합니다. 이 하우징은 직사각형 커넥터의 안정성과 내구성을 보장합니다. 따라서 이것은 산업용 애플리케이션에 이상적입니다. 당사의 제품 포트폴리오는 다음 두 가지 성능 등급을 포함하고 있습니다: EPIC® 표준 하우징 및 내식성 EPIC® ULTRA 하우징. 직사각형 커넥터에 완벽히 적합한 하우징을 찾아보십시오!

카테고리

커넥터
직사각형 커넥터
  • 내부식성
  • 할로겐 무함유
  • 자외선 저항성
  • 진동 방호
  • 내충격성
  • 내산성
  • 내화학성
  • CE 마크
  • cUR 인정
  • UR 인정
  • VDE 인증
필터
  • 일반 정보
    • 디자인 크기
      • 16B
      • 10B
      • 24B
      • 6B
      • 3A
      • 16A
      • 32A
      • 10A
      • 48B
      • 32B
      • 48A
      • Q
    • End of sales article
      • 아니오
  • 제품 디자인
    • 하우징 버전
      • 후드
      • 표면 마운트 베이스
      • 패널 마운트 베이스
      • 케이블 커플러 후드
    • 잠금 시스템 타입
      • 단일 레버
      • 이중 레버
      • 중앙 레버
    • 케이블 인입부 개수
      • 1.0 pc.
      • 2.0 pc.
    • 하우징 기본 재질
      • 알루미늄
      • 아연 합금
      • 폴리아미드
    • Cable clamping range
    • 칼라 포함
      • 아니오
    • 힌지형 리드 포함
      • 아니오
  • 제품 특징
    • 플러그인한 IP 보호 등급
      • IP 65
      • IP 68 - 1m (10h)
      • IP 67
    • 제품 특징
      • 내부식성
      • 할로겐 무함유
      • 자외선 저항성
      • 진동 방호
      • 내충격성
      • 내산성
      • 내화학성
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크
      • cUR 인정
      • UR 인정
      • VDE 인증

결과

(217)