Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

직사각형 커넥터 키트

완전한 연결을 위해

LAPP 키트를 사용하면 커넥터와 소켓으로 구성된 완벽한 연결부를 빠르고 쉽게 만들 수 있습니다. 당사의 키트는 소켓 측과 핀 측 모두에 사용되는 커넥터가 결합된 세트입니다. 직사각형 커넥터 키트는 하나의 하우징과 인서트 및 여러 접점으로 구성되어 있습니다. 이 키트는 가장 인기 있는 EPIC® 제품에 사용할 수 있습니다.

카테고리

커넥터
직사각형 커넥터
  • 키트
  • 할로겐 무함유
  • CE 마크
  • cUR 인정
  • VDE 인증
  • CSA 인증
필터
  • 일반 정보
    • 디자인 크기
      • 3A
      • 6B
      • 10B
      • 24B
      • 16B
      • 10A
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 키트
  • 전기적 특성
    • 정격 전압
      • 600 V AC rms / DC 에 의거 UL/CSA
      • 500 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 400 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 230 V AC rms / DC 에 의거 IEC
    • 정격 전류
      • 16 A 에 의거 IEC
      • 16 A 에 의거 UL/CSA
      • 10 A 에 의거 IEC
      • 35 A 에 의거 IEC
      • 35 A 에 의거 UL/CSA
  • 제품 디자인
    • 연락처 수
      • 10+PE
      • 4+PE
      • 6+PE
      • 24+PE
      • 3+PE
      • 16+PE
    • 잠금 시스템 타입
      • 단일 레버
      • 이중 레버
    • 하우징 버전
      • 후드
      • 패널 마운트 베이스
      • 표면 마운트 베이스
      • 케이블 커플러 후드
    • 연결 가능한 도체 단면적 최소 (AWG)
      • 26 AWG
      • 20 AWG
      • 16 AWG
    • 연결 가능한 최대 도체 단면적 AWG
      • 14 AWG
      • 10 AWG
    • Connectable conductor cross-section (mm2)
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 할로겐 무함유
  • 인증 및 표준
    • IEC 제품 표준
      • IEC 61984
    • 인증
      • CE 마크
      • cUR 인정
      • VDE 인증
      • CSA 인증

결과

(10)