Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

직사각형 커넥터 모듈형 시스템

개별적으로 구성 가능한 멀티 재능

모듈형 커넥터 시스템을 사용하면 개별 커넥터를 최대한 유연하게 제조할 수 있습니다. 전원 공급, 신호 제어, 데이터 전송 및 공압 애플리케이션용 모듈을 제공하며, 사용 가능한 모듈 프레임에 원하는 조합으로 밀어넣은 다음 직사각형 커넥터 하우징에 장착할 수 있습니다. 하이브리드 모듈형 커넥터의 적용 분야는 거의 무한합니다.

카테고리

커넥터
  • MC 모듈 모듈형 시스템
  • MH 모듈 모듈형 시스템
  • MC 프레임 모듈형 시스템
  • MH 프레임 모듈형 시스템
  • 철도 차량
  • 공작기계
  • 난연성
  • 할로겐 무함유
  • cUR 인정
  • UR 인정
  • 철도 차량에 대한 화재 방지 테스트 완료
  • CSA 인증
  • VDE 인증
필터
  • 일반 정보
    • 디자인 크기
      • 16B
      • 24B
      • 6B
      • 10B
    • End of sales article
      • 아니오
    • 제품 타입
      • MC 모듈 모듈형 시스템
      • MH 모듈 모듈형 시스템
      • MC 프레임 모듈형 시스템
      • MH 프레임 모듈형 시스템
    • 산업 부문
      • 철도 차량
      • 공작기계
  • 전기적 특성
    • 정격 전류
      • 10 A 에 의거 IEC
      • 16 A 에 의거 IEC
      • 40 A 에 의거 IEC
      • 82 A 에 의거 IEC
      • 82 A 에 의거 UL/CSA
      • 250 A 에 의거 IEC
      • 1 A 에 의거 IEC
      • 100 A 에 의거 IEC
      • 14 A 에 의거 IEC
      • 150 A 에 의거 IEC
      • 20 A 에 의거 IEC
      • 25 A 에 의거 IEC
      • 320 A 에 의거 IEC
      • 4 A 에 의거 IEC
      • 50 A 에 의거 IEC
      • 65 A 에 의거 IEC
    • 정격 전압
      • 1000 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 400 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 600 V AC rms / DC 에 의거 UL/CSA
      • 250 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 50 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 500 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 600 V AC rms / DC 에 의거 UL
      • 600 V AC rms / DC 에 의거 CSA
      • 630 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 170 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 830 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 100 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 100 V AC rms / DC 에 의거 UL/CSA
      • 30 V AC rms / DC 에 의거 IEC
      • 30 V AC rms / DC 에 의거 UL/CSA
      • 630 V AC rms / DC 에 의거 UL/CSA
  • 제품 디자인
    • 연락처 수
      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 8
      • 10
      • 20
      • 6
      • 0
      • PE
      • 1+PE
      • 12
      • 12+PE
      • 17
      • 4+PE
      • 5
    • 연결 유형 도체
      • 크림프 종단부
      • 스크루 연결부
      • 케이지 스프링
    • 접점 삽입 유형
      • 플러그
      • 소켓
    • Connectable conductor cross section
    • 연결 가능한 도체 단면적 최소 (AWG)
      • 26 AWG
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 20 AWG
      • 4 AWG
      • 12 AWG
      • 6 AWG
      • 28 AWG
      • 8 AWG
    • 연결 가능한 최대 도체 단면적 AWG
      • 14 AWG
      • 10 AWG
      • 12 AWG
      • 8 AWG
      • 3/0 AWG
      • 16 AWG
      • 4 AWG
      • 1 AWG
      • 20 AWG
      • 6 AWG
      • 5 AWG
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 난연성
      • 할로겐 무함유
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • cUR 인정
      • UR 인정
      • 철도 차량에 대한 화재 방지 테스트 완료
      • CSA 인증
      • VDE 인증

결과

(42)