Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

전형적인 애플리케이션용 케이블 체인

최대 정밀도의 선형 동작


케이블 체인은 어떤 것을 이동, 포장, 절단 또는 정밀하게 배치해야 하는 모든 곳에서 사용됩니다. 이러한 체인은 에너지, 데이터 또는 공기, 물과 같은 미디어의 영구적인 공급을 보장합니다.

이러한 체인은 공작 기계, 충전 시스템, 레이저 절단기, CNC 가공 기계, 프레스 건설 및 기타 여러 응용 분야에서 없어서는 안 될 필수품이 되었습니다.


케이블 체인의 도움으로 케이블이나 미디어 호스에 영구적으로 작용하는 힘에 의해 조기 손상이나 고장으로 이행되지 않도록 움직임을 제어합니다. 이동 유형은 중요한 애플리케이션 매개변수입니다. 전형적인 애플리케이션용 케이블 체인의 경우, 이동은 선형으로, 즉 항상 체인이 지정한 방향을 따라 이루어집니다.

케이블 및 호스는 안정적으로 지지, 유도 및 보호되어야 합니다.


당사의 케이블 체인은 고품질, 신뢰성, 긴 사용 수명을 제공하며 까다로운 환경 조건에서도 사용할 수 있습니다.

주요 기능

  • 이 체인은 선형 이동을 수행합니다.
  • 플라스틱, 강철 또는 하이브리드 소재로 만들어집니다.
  • 다양한 장착 옵션(수평, 측면 스탠딩, 수직, 중첩, 링 구성, 여러 개의 체인 포함)을 갖춘 자립형 또는 슬라이딩 배열에 적합합니다.
  • 쉽게 열 수 있는 프레임 바와 커버가 있어 설치가 간편합니다.
  • 또한 까다로운 환경에서도 케이블과 미디어 호스를 보호할 수 있도록 완전 밀폐형 디자인으로 제공되며 자립형 배열도 가능합니다.

다양한 애플리케이션을 위한 모든 종류의 옵션


제품의 다양성은 금방 압도적으로 늘어날 수 있습니다. 초기 개요를 제공하기 위해 2차원 이동 시퀀스에 대한 케이블 체인을 여러 범주로 나누었습니다. 클러스터링은 한편으로는 케이블 체인이 만들어지는 재료와 다른 한편으로는 가능한 적용 분야를 기반으로 합니다.

애플리케이션 분야:

  • 일반적으로 추가 무게가 적고 케이블 수가 적은 짧은 이동 거리의 경우

자립형 또는 슬라이딩 배열의 경우

특징:

  • 체인은 작고 가벼우며 가격 대비 성능이 뛰어납니다.

애플리케이션 분야:

  • 중간 정도에서 높은 정도의 하중이 발생하는 다양한 애플리케이션에 적합
  • 자립형 또는 슬라이딩 배열의 경우

특징:

  • 이전 범주보다 더 안정적이고 더 큰 치수의 다양한 버전을 사용할 수 있습니다.

애플리케이션 분야:

  • 많은 케이블, 무거운 하중 또는 까다로운 환경 조건의 경우
  • 자립형 또는 슬라이딩 배열의 경우

특징:

  • 강화된 양면 밴드와 프레임 구조로 안정성을 더했습니다.

애플리케이션 분야:

  • 장거리 이동을 위한 완벽한 솔루션(슬라이딩 배열)
  • 슬라이딩 배열의 경우에만

특징:

  • 사이드 벨트에 특수 슬라이딩 요소가 통합되어 체인이 낮은 마찰로 안정적으로 미끄러질 수 있습니다.

애플리케이션 분야:

  • 매우 역동적이고 진동이 적은 애플리케이션용
  • 자립형 배열에만 적합

특징:

  • 매우 조용하고 정밀하게 움직이며, 매우 빠른 속도(최대 20m/s)와 가속도 값(최대 200 m/s2)에 도달합니다.

애플리케이션 분야:

  • 최대 하중(최대 400 kg)의 경우
  • 매우 낮은 온도/높은 온도에서
  • 열악한 환경(예: 바닷물, 식품 산업)
  • 자립적 배치 또는 장거리 이동의 경우

특징:

  • 까다롭고 극한의 요구 사항을 위한 특히 견고한 설계

눈에 띄는 케이블 체인


최대 하중, 최대 응력, 최대 가속 등 모든 요구 사항에 적합한 체인을 보유하고 있습니다!

견고한 것을 찾고 계신가요?

당사의 가장 강력한 강철 체인은 5 m 길이에서 최대 400 kg/m의 엄청난 하중을 견딜 수 있습니다.

빠른 속도를 원하시나요?

플라스틱으로 제작된 당사의 SILENT 케이블 체인은 실제로 달 로켓 발사에도 견딜 수 있습니다. 이 체인은 최대 70 km/h의 속도와 최대 10 g의 가속도에도달하는 데 사용할 수 있습니다.

매우 동적인 애플리케이션을 위한 올바른 선택


케이블과 호스가 기계의 작업 주기에서 연속적으로, 자동으로, 때로는 고속으로 앞뒤로 움직여야 하는 경우 이러한 움직임의 계획, 설치 및 실행에 절대적인 정밀성이 요구됩니다. 케이블과 호스가 장기간에 걸친 움직임과 구부러짐을 견딜 수 있도록 하는 유일한 방법은 지정된 경로를 따라 체계적으로 배선하는 것입니다.

1

최고의 기능과 서비스 수명을 위한 정밀한 움직임

2

거의 모든 애플리케이션을 위한 광범위한 시스템 구성

3

까다로운 환경 조건에 적합한 내구성 있는 소재

4

여러 케이블과 다양한 미디어의 동시 라우팅

더 자세히 알고 싶으신가요?


각 케이블 체인은 용도에 맞게 맞춤 제작됩니다: 단일 케이블 체인 시스템의 개별 요구 사항이 고유하기 때문에 구성 요소의 조합은 고객의 특정 요구 사항에 맞게 맞춤화됩니다. 

애플리케이션 매개변수, 개별 구성품 및 케이블 체인 케이블에 대한 지식을 넓히십시오:  

케이블 체인을 이용한 자동화

업계에서 사용되는 케이블 체인에 대한 모든 중요한 기본 사항을 알아보십시오.

자세히 알아보기

올바른 케이블 체인을 위한 8단계

고급 사용자를 위한 노하우가 담긴 백서를 읽어보십시오.

지금 다운로드하기

케이블 체인용 케이블

(매우) 동적인 애플리케이션에 사용하기에 적합합니다.

지금 바로 알아보기