Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

로봇 시스템용 케이블 체인

최대 기동성 및 높은 회전율


저희 LAPP에서는 1989년부터 "ROBOT" 체인을 판매해 왔으며, 오늘날에는 업계의 거의 모든 케이블 체인 카탈로그에서 이 제품을 찾아볼 수 있습니다. 당사의 다음 개발 단계는 의인화된 로봇, 즉 인간과 유사한 로봇을 위한 매우 유연한 에너지 체인 솔루션 수준에 도달하고 있습니다. 당사의 로봇용 케이블 체인은 기존 케이블 체인의 모든 장점을 결합하면서도 로봇 및 로봇 셀, 특히 인트라로지스틱스의 픽 앤 플레이스 애플리케이션에 사용하도록 특별히 설계되었습니다.

산업용 로봇에 적합한 고회전 케이블 체인


부엉이는 고개를 최대 270°까지 돌릴 수 있습니다. 로봇용 케이블 체인은 이중 회전 기능이 있어 내부 케이블과 호스가 끊어지거나 손상되지 않고 540°까지 회전할 수 있습니다. 

이 제품군의 특히 유연한 케이블 체인은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다: 맞춤형 수량 및 길이
1~10미터의 개별 길이를 주문할 수 있으며, 맞춤형 포장 크기와 패치 라벨링도 가능합니다.

  • 원형의 입체적인 이동에 사용 가능
  • 자체 지원 체인 배열에 사용 가능
  • 플라스틱으로 제작
  • 높은 강도 제공
  • 매끄러운 내부 표면
  • 몇몇 버전에는 쉽게 설치할 수 있도록 빠르게 탈착 가능한 프레임 바 또는 커버가 있습니다 
  • 독특한 설계로 인해 특수 연결 부품, 지지 프레임 및 디바이더가 필요합니다

기존의 케이블 체인과는 어떤 차이가 있나요?


동작은 변위가 아닌 회전입니다.

클래식 케이블 체인의 이동 지점

로봇 공학용 케이블 체인의 이동 지점

이동 지점이 회전합니다.

비틀림 하중이 있는 애플리케이션에 적합한 선택


산업용 로봇은 매우 정밀하고 역동적으로 움직입니다. 3차원 회전 및 회전 동작을 통해 코팅, 드릴링, 팔레트화, 용접 등 인간이 자동화할 수 있는 모든 작업을 수행합니다.

하지만 로봇에는 에너지, 유체, 압축 공기 및 데이터가 공급되어야 합니다. 필요한 케이블 및 호스 패키지는 케이블 체인을 사용하여 로봇을 따라 로봇으로 유도됩니다. 이 패키지는 케이블과 미디어 호스를 지지하고 유도하며 보호합니다. 케이블 체인은 특히 로봇이 다축으로 움직이는 동안 높은 굽힘 및 비틀림 하중을 받습니다. 로봇의 수명이 다하는 동안 케이블 체인은 수백만 번의 회전을 거칩니다.

회전 및 비틀림 애플리케이션의 특징적인 동작 시퀀스로 인해 발생할 수 있는 영구적인 손상을 방지하려면 특수 케이블 체인 설계가 필요합니다.

근본적으로 다른 점: 당사의 로봇 케이블 체인이 사용되는 장소

애플리케이션 분야:

  • 로봇의 기본 프레임에서 일반적인 전원 공급 및 데이터 전송을 위해
  • 복잡한 구조를 클래식 체인으로 대체할 수도 있습니다.

특징:

  • 최대 540° 회전의 경우
  • 추가 가이드 지지대 없이 고속에서도 최대 200°의 회전 각도까지 원형 이동이 가능합니다
  • 회전 각도가 큰 애플리케이션에는 서포트 프레임, 서포트 롤러 또는 서포트 후크를 사용할 수 있습니다.
  • 폴리아미드 기반 복합 소재(Brylon 6)

적합한 LAPP 케이블 체인:

SILVYN® CHAIN 495, SILVYN® CHAIN 500​, SILVYN® CHAIN 510TN, SILVYN® CHAIN 515TN​, SILVYN® CHAIN 545​, SILVYN® CHAIN 599

애플리케이션 분야:

  • 로봇 팔을 따라 케이블 및 매체 점검용

특징:

  • 빠른 연결 체인 링크
  • 체인 링크당 가능한 비틀림은 +/-10°입니다.
  • 완전히 밀폐된 케이블 체인을 쉽게 장착할 수 있습니다
  • 폴리아미드 기반 복합 소재(Brylon 6)

일치하는 LAPP 케이블 체인:

SILVYN® CHAIN MULTIFLEX

더 자세히 알고 싶으신가요?


각 케이블 체인은 용도에 맞게 맞춤 제작됩니다: 단일 케이블 체인 시스템의 개별 요구 사항이 고유하기 때문에 구성 요소의 조합은 고객의 특정 요구 사항에 맞게 맞춤화됩니다. 

애플리케이션 매개변수, 개별 구성품 및 케이블 체인 케이블에 대한 지식을 넓히십시오:  

케이블 체인을 이용한 자동화

업계에서 사용되는 케이블 체인에 대한 모든 중요한 기본 사항을 알아보십시오.

자세히 알아보기

올바른 케이블 체인을 위한 8단계

고급 사용자를 위한 노하우가 담긴 백서를 읽어보십시오.

지금 다운로드하기

케이블 체인용 케이블

(매우) 동적인 애플리케이션에 사용하기에 적합합니다.

지금 바로 알아보기