Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

e모빌리티

e-모빌리티용 충전 케이블 및 충전 솔루션


전기 이동성은 미래입니다. 국제에너지기구(IEA)는 2030년까지 전기차와 플러그인 하이브리드의 세계 시장 점유율이 40% 이상에 달할 것으로 예상하고 있습니다. LAPP은 강력한 파트너로서 인프라 운영자, 충전소 및 차량 제조사에 공용 AC 충전소 및 가정용 또는 산업용 소켓에서 충전할 수 있는 사용자 친화적인 충전 케이블을 제공합니다. 생산 공정의 유연성을 극대화하기 위해 조립되지 않은 충전 케이블도 미터 단위로 제공합니다. 개별 솔루션을 효율적이고 정밀하며 검증된 LAPP 품질로 구현하고자 하는 월 박스 제조사 및 조립업체에 이상적입니다.


IEA 보고서는 기관의 공식 웹사이트에서 확인할 수 있습니다: 

IEA 보고서 바로가기

e모빌리티 충전 솔루션

다양한 종류, 길이, 색상의 전기차용 충전 케이블과 전기차용 이동식 충전기를 만나보세요. 당사의 모바일 충전 솔루션을 사용하면 가정용 소켓이나 산업용 소켓을 사용하여 전기차를 유연하게 충전할 수 있습니다. 즉 전기차를 운영하는 회사, 작업장 및 일반 개인에게 이상적인 솔루션입니다. 

e모빌리티 케이블

미터 단위의 미조립 충전 케이블은 월박스 제조업체 및 조립업체에 이상적입니다. 이러한 케이블은 전기 및 플러그인 하이브리드 자동차의 안정적이고 안전한 충전 프로세스를 위한 이상적인 기반이 됩니다. 케이블은 모든 관련 IEC 및 EN 제품 요구 사항을 준수합니다. 

전기차용 케이블과 전선은 어떤 요구 사항을 충족해야 하나요?


e-모빌리티에서 전선과 케이블은 특히 충전 인프라 영역에서 가장 높은 기술 요구 사항을 충족해야 합니다. 월박스, 충전소, 고속 충전소 등 어떤 용도로 사용하든 상관없습니다: 사용되는 케이블은 강력할 뿐만 아니라 특히 견고하고 안전하며 내구성이 뛰어나야 합니다. 

높은 전류 정격


전기차를 충전하려면 단면적이 큰 케이블이 필요합니다. 이 케이블은 높은 충전 전력(AC 및 DC)을 안전하게 전송하는 데 필요합니다. 이는 특히 최대 350kW의 충전 용량을 제공하는 고속 충전소에 적용됩니다. 

현재 등급에 대해 자세히 알아보기

여기를 클릭하십시오

내후성 및 UV 저항성


많은 충전 케이블은 실외에서 사용되며 극한의 온도, 습기, 자외선을 견뎌야 합니다. 

자외선 저항에 대해 자세히 알아보기

여기를 클릭하십시오

높은 기계적 안정성


e-모빌리티 분야의 케이블은 빈번한 굽힘, 당김, 그리고 차량의 통과(오버러닝)에 지속적으로 노출됩니다. 따라서 견고한 단열과 높은 유연성이 필수적입니다. 

안전 표준 및 규범


최대한의 안전을 보장하기 위해 케이블은 모든 관련 IEC 및 EN 제품 요건과 기타 국제 표준을 준수해야 합니다. 

불연성 및 할로겐 무함유


공공장소에서 사용하려면 케이블은 화재 발생 시 유독 가스를 방출하지 않고 난연성이 있는 것이 중요합니다. 

무할로겐 케이블에 대해 자세히 알아보기

여기를 클릭하십시오

전기차를 충전할 수 있는 충전 모드에는 어떤 것이 있으며 어떻게 다른가요?


전기차를 충전할 때는 국제 표준 IEC 61851에 따라 4가지 표준화된 충전 모드를 구분하여 사용할 수 있습니다. 이러한 소위 "모드"는 차량과 충전 인프라 간의 통신 유형과 충전 과정 중 안전 메커니즘을 정의합니다. 충전 인프라를 계획하거나 판매하는 기업이라면 이러한 운영 모드에 대한 기본적인 이해가 필수적입니다. 

  • 적용: 보호 회로 "케이블 내 제어 및 보호 장치"(IC-CPD)가 통합된 모바일 충전 케이블. 
  • 특징: 케이블을 통한 추가 안전 통신으로 가정용 또는 산업용 소켓에서 충전. 
  • 장점: 모드 1보다 안전성이 뛰어나며 유연하게 사용할 수 있습니다. 
  • 적용: 공공 및 준 공공 부문과 기업에서 표준으로 사용됩니다. 
  • 특징: 영구적으로 설치된 충전 케이블 또는 타입 2 연결 소켓을 통해 차량과 충전 점간 직접 통신. 
  • 장점: 높은 충전 전력, 통합 안전 기능, 부하 관리 가능. 
조립된 모드 3 AC 충전 케이블
  • 적용 분야: 고속도로 또는 물류 센터의 고속 충전소. 
  • 특징: 충전 전원을 외부에서 제어하는 직류 충전. 
  • 장점: 충전 시간이 매우 짧아 차량 및 장거리 운행 차량에 이상적입니다. 
조립된 모드 4 DC 충전 케이블

위에서 언급한 충전 모드 외에도 충전 모니터링 및 보호 장치 없이 가정용 소켓에서 충전할 수 있는 모드 1도 있습니다. 안전상의 이유로 이 방식은 많은 국가에서 더 이상 승인되지 않습니다. 이러한 이유로 LAPP 포트폴리오에는 모드 1 제품이 없습니다.

AC와 DC 충전 케이블의 차이점은 무엇인가요?


전기차를 충전할 때 올바른 충전 케이블을 선택하는 것은 특히 상업 환경에서 중요한 역할을 합니다. AC 충전 케이블은 교류 전력을, DC 충전 케이블은 직류 전력을 사용하는 점에서 기본적으로 구분됩니다. 

AC 충전 케이블(교류)

AC 충전 케이블(교류)
AC 충전 케이블은 월박스나 공용 충전소에서 일반 충전을 할 때 가장 일반적으로 사용하는 솔루션입니다. 여기서 전기는 교류로 공급되며 온보드 충전기를 통해 차량 내에서 직류로만 변환됩니다. 충전 전력은 일반적으로 최대 22kW로 제한되므로 야간 충전이나 장시간 다운타임에 이상적입니다. 
조립된 모드 3 AC 충전 케이블

DC 충전 케이블(직류)

DC 충전 케이블(직류)
DC 충전 케이블은 고속 충전 스테이션에 사용됩니다. 전기는 이미 차량 외부에서 직류로 변환되어 배터리로 직접 공급됩니다. 이를 통해 50kW에서 350kW 이상으로 훨씬 더 높은 충전 용량이 가능해져 이동 중이나 상업용 차량 운행에 적합한 고속 충전이 가능합니다. 
조립된 모드 4 DC 충전 케이블

조립되지 않은 충전 케이블이 월박스 제조업체 및 조립업체에 이상적인 이유는 무엇인가요?


미조립 충전 케이블은 월박스 제조업체와 조립업체에 생산 유연성과 효율성을 극대화합니다. 케이블 길이, 커넥터 유형 또는 기술 사양 등 특정 요구 사항을 충족하도록 맞춤 설정할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 시장과 애플리케이션에 맞는 맞춤형 과금 솔루션을 구현할 수 있습니다. 

특히 빠르게 성장하는 전기 모빌리티 시장에서는 모듈식 및 확장 가능한 솔루션이 매우 중요합니다. 조립되지 않은 충전 케이블은 민첩한 생산을 지원하고 소량 생산을 경제적으로 실현할 수 있어 월박스 및 충전 솔루션 공급업체에게 확실한 경쟁 우위를 제공합니다. 

조립되지 않은 충전 케이블 ÖLFLEX® CHARGE AC 충전 케이블 모드 3 , 유형 H07BZ5-F는 전기 및 플러그인 하이브리드 차량의 안정적이고 안전한 충전 프로세스를 위한 이상적인 기반을 형성합니다. 무할로겐 및 저항성 TMPU 외피가 있는 벌크 케이블은 모든 관련 IEC 및 EN 제품 요건을 충족합니다. 

ÖLFLEX® CHARGE AC 충전 케이블 모드 3

개인을 위한 충전 솔루션 – 간편함. 플렉시블 안전함.


e모빌리티는 당신이 있는 곳에서 시작됩니다 — 집에서든, 이동 중이든, 일상 속에서든. LAPP의 충전 솔루션을 통해 필요에 따라 전기차를 안전하고 편리하며 유연하게 충전할 수 있습니다. 차고에서, 회사 주차장에서, 주말 여행 중이든 상관없습니다. 

개인 고객을 위한 당사의 제품군에는 다양한 종류, 길이 및 색상의 전기차용 충전 케이블뿐만 아니라 휴대용 전기차 충전기도 포함되어 있습니다. 당사의 충전 솔루션을 사용하면 가정용 소켓이나 산업용 소켓에서 전기차를 유연하게 충전할 수 있습니다. 

LAPP의 e-모빌리티 솔루션에 대한 자세한 내용을 확인해 보세요.

LAPP 모빌리티는 집에서든 이동 중에든 전기차를 충전할 수 있는 여러 가지 안정적인 방법을 제공합니다. 
지금 바로 알아보기

표준 AC 충전 케이블 - 일상 생활에 필요한 만능 제품

표준 충전 케이블은 일상적인 사용을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 타입 2 커넥터를 사용하는 모든 차량에 호환되며, 다양한 길이와 색상으로 제공되어 최적의 유연성과 사용자 맞춤형 충전 환경을 제공합니다. 

헬릭스 AC 충전 케이블 - 편리함을 다시 생각하다

형상 기억 기능이 내장된 HELIX 충전 케이블은 충전 후 자동으로 롤백되어 케이블이 엉킬 염려가 없습니다. 누구든지 빠르고, 깔끔하며, 복잡하지 않은 것을 좋아한다면 이 제품은 안성맞춤입니다. 

스파이럴 AC 충전 케이블 - 컴팩트하고 스마트한 디자인

공간을 최대한 절약하고 싶다면 스파이럴 AC 충전 케이블이 적합합니다. 나선형 모양으로 바닥에 펼쳐지지 않고 컴팩트하게 유지되어 다루기 쉽습니다. 최대 11kW의 충전 용량으로 제한된 충전 구역이나 도심 환경에 적합합니다.