Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

모바일 충전기

유연한 충전 - 전기가 공급되는 곳이면 어디에서나 사용 가능

전기차를 충전할 때 독립성을 극대화하기 위해: 당사의 이동식 충전기를 사용하면 고정식으로 설치된 충전소 없이도 일반 가정용 소켓은 물론 강력한 산업용 소켓에서도 충전할 수 있습니다. 이 충전기는 도로, 건설 현장 또는 상업용 차량에서 사용하기에 이상적입니다. 여기에서 요구 사항에 적합한 솔루션을 찾아보십시오.

카테고리

e모빌리티
e모빌리티 충전 솔루션
  • 모드 2 충전기
  • 현장 충전소
  • 자동차
  • EX 애플리케이션에 적합
  • 자외선 저항성
  • 난연성
  • 내유성
  • 할로겐 무함유
  • CE 마크
필터
  • 일반 정보
    • 충전 모드
      • IEC 61851에 따른 모드 2
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 모드 2 충전기
      • 현장 충전소
    • 산업 부문
      • 자동차
  • 전기적 특성
    • 공칭 전류
      • 6 A
      • 32 A
    • 충전 전력
      • 1.4 kW
      • 7.0 kW
  • 제품 디자인
    • 위상 수
      • 단상
    • 커넥터 인프라
      • 타입 K
    • 차량 커넥터
      • IEC 62196에 따른 타입 2
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • EX 애플리케이션에 적합
      • 자외선 저항성
      • 난연성
      • 내유성
      • 할로겐 무함유
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크

결과

(2)