DC 전문가가 AC 및 DC 시스템에서 케이블의 단면을 계산하고 선택하는 데 도움을 줄 수 있는 어드바이저를 만들었습니다. 스스로에게 물어보십시오:
- DC 전력망의 도체 전류를 계산하는 데 어떤 공식을 사용할 수 있나요?
- 필요한 도체 단면적은 어떻게 결정하나요?
- 예상 케이블 길이를 계산할 때 어떻게 고려하나요?
자세한 백서를 다운로드하여 지식에 대한 갈증을 해소하십시오.
앞으로 산업 현장의 전력 공급은 점점 더 직류로 이루어질 것이 분명해졌습니다. 이전 AC 공급 방식에서 벗어나면 이미 내부적으로 DC 중간 회로에 의존하는 애플리케이션에서 더 높은 에너지 효율과 기타 많은 이점을 얻을 수 있습니다. 이는 기업도 CO2 배출량을 줄일 수 있다는 것을 의미합니다.
DC 공급 시스템은 어떤 이점과 기회를 제공하나요?
다음 텍스트에서는 직류가 공급되는 공장의 목표에 대한 개요를 확인할 수 있습니다. 케이블과 와이어는 이러한 인프라 구축을 계획할 때 필수적인 구성품입니다. 물론 산업 요구 사항에 완벽하게 부합하는 저전압 범위용 DC 케이블 제품군도 공급할 수 있습니다.
LAPP은 수년간 산업계의 직류 관련 연구 프로젝트에 적극적으로 참여해 왔으며, 2022년에 새로 결성된 ODCA(Open Direct Current Alliance)의 창립 멤버로 합류했습니다. ODCA는 다음의 후속 프로젝트로 간주됩니다. DC-INDUSTRIE2. 이제 산업 에너지 그리드에 직류 전류를 공급할 때의 이점과 기존 개념의 필요한 국제 표준화에 초점을 맞추고 있습니다. 직류는 성공적인 에너지 전환을 지원하는 유망한 수단이므로 기후와 자원 보호에 중요한 기여를 할 수 있습니다.
업계의 대규모 참여로 DC 시스템의 표준화 속도가 빨라지고 있습니다. 사용자, 기획자, 제조사, 공급사, 연구 기관, 표준화 기관 및 협회 간의 긴밀한 협력을 통해 산업용 전원 공급 장치의 전환을 가속화할 수 있기를 희망합니다.
본질적으로 오늘날 새로운 공장을 건설하는 사람이라면 누구나 직류를 통한 전원 공급이라는 주제를 탐구해야 합니다.
어떤 생산 플랜트가 DC 시스템에 적합합니까?
플랜트 및 기계 엔지니어링, 데이터 센터, 물류 또는 재생 에너지 등 DC 전력망은 다양한 산업에 적용되고 있습니다. 당사는 플랜트에 직류 전류를 공급할 때 얻을 수 있는 이점에 대한 정보를 제공할 것입니다.
혁신의 과정을 함께 살펴봅시다!
AC/DC라는 약어가 호주의 록 밴드만 가리키는 것은 아닙니다. 전기공학에서 이 약어는 항상 교류(AC)와 직류(DC)라는 두 가지 타입의 전류를 의미해 왔습니다.
대부분의 고전적인 기계나 가전 제품은 교류를 사용하여 작동합니다. 교류는 흐름의 방향이 계속 바뀌는 전류를 말합니다.
교류 전압은 대형 발전소의 발전기(예: 수력, 석탄 또는 원자력 발전소)에서 발생합니다. 이 전압은 주기적으로 극성이 변하는 정현파 전압입니다. (전력망에 있는) 소비자가 연결되면 정현파 전류가 흐릅니다.
단상 교류 전압을 사용하는 시스템 외에도 3상 전류 시스템도 있습니다. 한 개가 아닌 120 ° 위상 변환 교류 전압을 가진 세 개의 전류 전달 도체가 있어 더 많은 전력이 필요한 대형 기계 및 장치에 전기를 공급할 수 있습니다.
컴퓨터, 휴대폰, 심지어 LED도 직류로 작동합니다. 직류는 흐름의 방향이 바뀌지 않는 전류를 말합니다.
직류는 직류 전압이 존재할 때만 생성됩니다. 이것은 항상 같은 극성을 갖는 전압입니다.
동시에 산업 생산 공장을 교류에서 직류로 전환하면 여러 가지 이점이 있습니다:
서보 드라이브를 사용하는 기계 및 장치의 정밀한 가속 및 제동은 공장 현장에서 많은 에너지를 방출합니다. 이렇게 피드백된 에너지는 배터리 및 기타 저장 시스템을 통해 일시적으로 '저장'할 수 있습니다. 즉, 사용하지 않은 에너지는 손실되지 않고 나중에 필요한 경우 신속하게 액세스할 수 있습니다. 이러한 효율성 증가는 플랜트에 단기적인 부하 피크가 있는 경우에도 눈에 띄게 나타납니다.
필요한 양의 에너지는 더 이상 로컬 그리드에서 조달할 필요 없이 공장 자체의 내부 저장소에서 조달할 수 있습니다.
생산 공장에는 주파수 변환기에 의해 타이밍이 조정되는 다양한 속도 제어 서보 드라이브가 있습니다. 주파수 변환기는 항상 내부 중간 회로에 직류를 필요로 합니다. 이를 위해 교류 전압에서 직류 전압을 일시적으로 생성한 다음 속도에 따라 주파수가 가변적인 교류 전압으로 변환합니다(원리: 교류 -> 직류 -> 교류).
교류로 전력을 공급받는 생산에 비해 직류 시스템에서는 에너지를 교류에서 직류로 또는 직류에서 교류로 변환해야 하는 지점이 훨씬 적습니다.
일반적으로 모든 에너지 변환에는 변환 손실이 발생하므로 변환 지점이 적을수록 에너지 절감 효과가 더 크다는 것을 알 수 있습니다. 예를 들어, 애플리케이션에 따라 한 자릿수 퍼센트 범위의 AC와 DC 간 변환 손실을 절약할 수 있습니다.
DC 공급은 많은 이점뿐만 아니라 다양한 비용 절감을 약속하므로 설치 비용을 적시에 상각할 수 있습니다.
다음을 통한 에너지 절감
다음을 통해 리소스 절감
외부 전력망 변동으로 인한 플랜트 가동 중지 시간 방지
LAPP은 케이블 및 연결 기술 분야의 글로벌 시장 선도 기업으로, 저전압 범위에서 사용되는 케이블의 특성에 대해 깊이 있는 전문성을 보유하고 있습니다. 이번 설명에서는 교류 케이블과 직류 케이블의 주요 차이점에 대해 간략하게 살펴보겠습니다:
LAPP에서는 수십 년 동안 케이블용 절연 재료의 장기 안정성과 코어 절연의 절연 강도에 대해 연구해 왔습니다. 또한 산업용 및 기타 DC 애플리케이션을 위한 저전압 케이블 개발의 선구자이기도 합니다.
당사는 고객의 과제를 이해하고 있으며, 직류 그리드에 필수적인 구성품을 갖춘 직류에 특화된 고품질의 최첨단 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
개별 제품에 대한 자세한 정보는 온라인몰에서 확인할 수 있습니다.