Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

내자외선 케이블

실외용

내자외선 케이블이란 무엇입니까?


빛은 빨간색부터 파란색까지 다양한 색으로 세상을 눈으로 볼 수 있도록 도와줍니다. 눈에 보이는 청색광을 넘어 자외선도 방사됩니다. 이 광선은 우리 눈에는 보이지 않지만, 보호 장비 없이 해변에 하루 종일 누워 있으면 상당히 고통스러울 수 있습니다. 이는 피부의 상층을 파괴하고 장기적으로 피부암을 유발할 수 있기 때문입니다. 백내장이나 황반변성과 같은 눈의 다른 질병도 자외선 과다로 인해 발생할 수 있습니다. 따라서 햇볕 아래서 시간을 보내는 사람은 자외선 차단제를 바르고 선글라스를 착용할 것을 권장합니다.

우리의 건강을 해치는 모든 것은 케이블에도 좋지 않으며 "일광 화상"을 입을 수도 있습니다. 자외선의 높은 에너지는 빠르지는 않지만 수년에 걸쳐 피복 플라스틱을 분해하여 결국 코어 절연부에 침입합니다. 이로 인해 합선이 발생하고 기계가 멈춰 최악의 경우 사람이 위험에 처할 수 있습니다. 플라스틱이 표백되어 부서지기 쉽고 약해지기 때문에 육안으로 손상을 확인할 수 있는 경우가 많습니다. 문지르면 조각이 떨어집니다. 하지만 상도체가 이미 그 아래에 노출되어 있을 수 있으므로 위험합니다.

자외선 광선이 있는 영역에서는 자외선 차단 기능이 추가되어 있는 케이블을 사용할 수 있습니다. 이러한 케이블은 플라스틱에 검댕이 포함되어 있기 때문에 보통 검은색입니다. 그을음은 표면의 고에너지 자외선을 흡수하여 열로 변환시킵니다. 따라서 케이블이 가열되고, 그러므로 이러한 케이블은 충분히 높은 온도 범위를 가져야 합니다. 그러나 피복 플라스틱에 추가된 그을음은 연기에서 배출되는 원치 않는 부산물과는 거의 관련이 없습니다. 대신 최적화된 연소 공정에서 발생하는 산업용 매연이 사용됩니다. 이를 통해 그을음 입자의 크기, 다공성 및 전체 표면을 조정하고 자외선 차단제로 사용하기에 최적화할 수 있습니다.

내자외선 케이블은 어디에 사용됩니까?


간단히 말해, 케이블이 직사광선에 노출되는 실외입니다. 위성 접시용 케이블이나 태양광 모듈의 전원을 하우징으로 가져오는 케이블이 될 수 있습니다. 화학 산업과 같은 대규모 산업 플랜트는 종종 실외에 위치해 있습니다. 트럭, 크레인, 수확 기계는 물론 기관차와 이들이 이동하는 선로에도 자외선 차단 케이블이 필요합니다.

실내에서도 강한 자외선이 발생할 수 있다는 사실은 잘 알려져 있지 않습니다. 예를 들어, 자외선으로 장치를 살균하는 제약 산업에서 이러한 경우가 있습니다. 자외선은 물, 음식 또는 외부 공기에 있는 미생물을 죽이기 때문입니다. 자외선 저항성 케이블은 이러한 유형의 시스템에서도 유용합니다.

LAPP에서 어떤 UV 저항 케이블을 제공하나요?


통합 연결 솔루션의 글로벌 시장 리더로서 당사는 다양한 자외선 저항성 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 여기에는 전원, 제어 신호 및 데이터 전송을 위한 케이블은 물론 케이블 글랜드 및 케이블 마킹과 같은 커넥터와 액세서리가 포함됩니다. 다음은 LAPP 케이블의 일부입니다:

LAPP 포트폴리오의 대표적인 제품으로는 ÖLFLEX® 케이블이 있습니다. 이 케이블은 매우 견고하며 내자외선 기능이 있는 경우도 많습니다. 예를 들면 ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP 또는 ÖLFLEX® FD 855 P. 데이터 케이블의 예로는 개방형 SIEMENS DRIVE-CLiQ® 시스템 인터페이스용 ETHERLINE® 서보 DQ FD P Cat.5e 또는 HITRONIC® HQN 1500 과 같은 제품도 많이 있습니다.


LAPP은 직류 애플리케이션용 케이블의 선구자이자 DC Industry2 연구 프로젝트의 파트너입니다. 이 회사는 최초의 직류 전용 케이블을 생산했습니다. 이 제품군은 지속적으로 성장하고 있으며, 최근에는 ÖLFLEX® DC ROBOT 900이 추가되었습니다. 비틀림 및 굽힘 기능이 있어 로봇, 케이블 체인 또는 공작 기계의 이동 애플리케이션에 적합합니다. 코어 절연은 TPE로, 피복은 PUR로 제조되었습니다. 즉, 이 케이블은 무할로겐 케이블로 화재 발생 시 플라스틱에서 부식성 증기가 빠져나가지 않아 사람이 있는 공간에 적합합니다. 또한 이 소재는 자외선 및 내후성, 방수 기능이 있으며 저온에서도 유연합니다.

검은색의 SKINTOP ST-HF-M Black 케이블 글랜드는 높은 자외선 차단을 위해 특별히 개발되었습니다. 건물이나 철도 운송 시설에서 자주 사용됩니다.