UV-C 방사는 광선 소독이 빠르고 효율적인 것처럼 팬데믹을 퇴치하는 데에도 유리한 것으로 입증되었습니다. 화학 세정제를 전혀 사용하지 않기 때문이 이 솔루션은 환경 친화적이고 효과적인 오염 제거 솔루션입니다. 그러나 이 솔루션은 동시에 사람과 물질에 위험하기도 합니다. 하지만 UVC 방사선이 정확히 무엇이며, 왜 그렇게 위험한지, 그리고 이 모든 것이 LAPP과 어떤 관련이 있을까요?
UVC란 무엇인가요?
UVC 방사선이란 파장 범위가 100~280 nm(나노미터)인, 특히 고에너지 자외선(UV)을 일컫는 용어입니다. 이 C 타입의 방사선은 파장 범위가 280~315 nm인 UV-B 및 파장 범위가 315~400 nm인 UV-A 방사선과 마찬가지로 태양에서 생성되며 태양에서 가장 짧은 파장의 방사선 타입이기도 합니다.
태양의 자연적인 UVA와 UVB 광선은 지구 표면으로 침투하여 주로 일광 화상과 조기 피부 노화의 원인이 되지만, 자외선은 지구 대기에 의해 거의 완전히 흡수됩니다. 따라서 인간은 자연에서 자외선에 거의 또는 전혀 노출되지 않습니다. 파장이 짧을수록 자외선이 인체 건강에 미치는 부정적인 영향이 증가하기 때문에 이는 다행스러운 일입니다.
| 방사 유형 | 파장 |
|---|---|
| UVA | 380-315 nm |
| UVB | 315-280 nm |
| UVC | 280-100 nm |
자외선은 건강에 해롭습니까?
파장이 짧을수록 자외선이 인체 건강에 미치는 영향이 더 강해집니다.
UVC 방사선은 태양에서 방사되는 가장 짧은 파장의 자외선이기 때문에 건강에 매우 해롭습니다.
사람이나 동물이 이 방사선에 노출되면 눈, 피부, 심지어 DNA까지 손상될 수 있습니다.
자외선은 발암성이 높은 것으로도 분류됩니다. 그뿐만 아니라 다양한 소재나 소재의 내구성이 UV-C 방사선에 의해 크게 영향을 받습니다.
그렇다면 지구 대기가 우리를 효과적으로 보호하고 있는데 왜 인위적으로 UVC 방사선을 발생시키는 것일까요?
UVC(자외선 C)의 장점은 무엇이며 어디에 사용됩니까?
인생에서 종종 그렇듯이 모든 장점에는 단점이 있습니다. UVC의 방사선도 마찬가지입니다. 이 자외선은 한편으로는 인간과 동물의 건강에 해롭지만, 다른 한편으로는 건강을 보호하는 데 매우 효과적으로 기여할 수 있습니다.
- 예를 들어, UVC 램프는 실험실이나 의료 및 제약 분야에서 물 처리 또는 공기 정화를 위해 오랫동안 사용되어 왔습니다.
- 물, 공기, 표면을 살균하는 이 램프는 우리의 건강을 보호합니다. 여기서 UVC 방사선의 특정한 254 nm 파장이 특히 효과적이라는 것이 입증되었습니다.
- 코로나 바이러스는 UVC 방사선에 의해서도 파괴될 수 있기 때문에 코로나19 팬데믹을 퇴치하는 데 매우 효과적인 소독 수단입니다.
컨베이어 벨트, 에스컬레이터의 손잡이, 심지어 기차 객차 전체, 항공기의 객실, 창고, 공연장 및 교실까지 유해한 화학 물질을 사용하지 않고도 몇 초 안에 오염물을 제거할 수 있습니다.
그중 일부는 현재 이미 사용 중이며, 일부는 아직 시작 단계에 있습니다. 하지만 처음에는 긍정적으로만 들리지만 단점도 있습니다.
UVC는 소재에 어떤 영향을 미치나요?
햇볕에 방치한 잡지나 햇볕에 너무 자주 말린 빨래의 색이 바랜 경험은 누구나 있을 것입니다. 한때 순백색이었던 플라스틱 정원 가구가 얼마 지나지 않아 누렇게 변색되고 구멍이 뚫려 칙칙해지는 것도 성가신 일 중 하나입니다. 이는 파장이 길어 자외선보다 덜 공격적인 UVA와 UVB의 영향 때문일 뿐입니다.
자외선은 특정 재료의 수명이나 재료 내구성에 막대한 부정적인 영향을 끼칩니다.
예를 들어 플라스틱의 고분자를 파괴하므로 경우에 따라 케이블의 외피 재료와 절연체 또는 케이블 글랜드와 커넥터에 사용되는 플라스틱도 파괴합니다.
장기적으로는 설치된 제품이나 부품에 물질적 손상을 입히고 궁극적으로 영향을 받는 기계와 시스템에 고장을 일으킬 수 있습니다.
또한 UVC 방사선의 영향으로 인해 하우징과 조작 요소가 크게 손상되는 모바일 제품이나 휴대용 장치들도 있습니다.
예를 들어 사무실을 소독할 때 모니터, 프로젝터, 텔레비전 및 기타 제품의 플라스틱 프레임과 전원 케이블이 UVC 방사선으로 인해 노화 과정이 가속화되는 상황을 생각해 보십시오. 이는 플라스틱의 조기 취성과 재료의 균열 또는 파손으로 인한 조기 고장으로 이어집니다.
특히 팬데믹 상황에서는 빠른 해결책이 필요하다는 것은 두말할 나위가 없습니다. 그러나 개별 제품의 운영사 또는 제조사로서, 고에너지 UVC 방사선으로 인해 설비, 건물 또는 실험실 시설이 손상되지 않도록 보장해야 합니다.
또한 이동형 구성 요소, 예를 들어 케이블 체인 내부의 케이블이나 모바일·휴대용 장치의 케이블이 사용되는 경우, 완전한 고장에 이르는 시간은 더욱 크게 단축됩니다.
이런 부분에서 LAPP은 어떤 도움을 드릴 수 있을까요?
1990년대에 ÖLFLEX® NATUR와 오늘날의 ÖLFLEX® ROBUST 제품을 출시하면서 당사는 다시 한 번 한 발 앞서 나가고 있습니다. 당시에는 유채를 원료로 한 바이오 윤활유, 냉각유, 절삭유를 새로 도입하여 케이블, 케이블 글랜드, 커넥터의 조기 고장을 방지하는 데 중점을 두었습니다.
케이블 및 연결 기술 분야에서 통합 솔루션과 브랜드 제품을 제공하는 혁신적인 공급업체로서, LAPP의 전문가들은 이러한 상황을 일찍이 인지하고 그에 따라 신속히 대응했습니다.
그때까지는 UVC 방사선이 다양한 소재에 미치는 영향에 대한 공식적인 연구나 표준화된 테스트, 심지어 국제적인 테스트 표준이 없었기 때문입니다.
따라서 LAPP은 케이블과 케이블 글랜드의 UV‑C 저항성을 시험할 수 있는 자체 시험 절차를 마련했으며, 이를 통해 UV-C 내성을 테스트할 수 있습니다.
케이블에 대해 다음 기준을 검토했습니다:
- 기계적 강도
- 시각적 변화
- 물질 배출
- 색상 변경
- 냄새 형성
케이블 테스트 샘플에서 다음과 같은 변경 사항이 확인되었습니다
- 취성 및 탄력 손실
- 중요한 표면 변화
- 첨가물의 부작용
- 뚜렷한 색상 퇴색 또는 어두워짐
- 때때로 강한 냄새 방출
케이블 글랜드에 대한 분석 기준은 다음과 같습니다:
- 시각적 변화
- DIN EN 62444에 따른 변형 방지
- DIN EN 62444에 따른 토크 테스트
- DIN EN 60529에 따른 IPX8 테스트
케이블 글랜드의 테스트 샘플에서 다음과 같은 변경 사항이 확인되었습니다:
- 플라스틱 부품 및 씰의 변색
- 기능 관련 변경 사항 없음
당사의 테스트 절차에 의해 다음의 결과가 도출되었습니다:
UV-C 내성 플라스틱
반면, ROBUST 외피 소재를 사용한 모든 제품은 UVC 방사선의 영향을 받는 환경에서 사용하기에 특히 좋다는 결과를 얻었습니다. 주저하지 않고 추천해 드릴 수 있습니다.
- 견고함
저희 LAPP의 전문가들이 초기에 취한 조치 덕분에 사용자는 UVC 테스트를 거친 제품의 고객으로서 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있습니다:
- 전원 및 제어 케이블
- 데이터 케이블
- 케이블 글랜드
UV-C에 대한 내성이 없거나 약간만 있는 플라스틱
- 폴리염화비닐
- 폴리우레탄
- 특정 열가소성 탄성 중합체
- 특정 전자빔 교차 연결 플라스틱
- 특수 무할로겐 소재
반면, ROBUST 외피 소재를 사용한 모든 제품은 UVC 방사선의 영향을 받는 환경에서 사용하기에 특히 좋다는 결과를 얻었습니다. 주저하지 않고 추천해 드릴 수 있습니다.
저주파 데이터 케이블
저주파 범위에서 유연하게 사용 가능:
- UNITRONIC® ROBUST
- UNITRON® ROBUST C
- 유니트로닉® 로버스트 C (TP)
싱글 엔트리 케이블 글랜드
단일 케이블을 하우징에 삽입하기 위한 케이블 글랜드
- SKINTOP® ST-M/SKINTOP® STR-M
- SKINTOP® ST-HF-M
- SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M
- SKINTOP® COLD / SKINTOP® COLD-R
- SKINDICT® MINI FKM
- SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R
- SKINTOP® INOX M / SKINTOP® INOX-R M
- SKINTOP® ST-M + 카운터 너트
- SKINTOP® ST-M L-BOXX
데이터 케이블
LAPP의 UVC 저항성 제품을 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?
시간 및 비용 절감
저희 LAPP이 공급한 구성품에 장애가 발생할 확률이 낮아지면 기계의 가동중단 시간도 감소합니다.
유지보수 주기가 길어져 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.