시간 및 비용 절감
- 빠른 오리엔테이션
- 쉬운 할당
- 수리 및 유지 관리가 더 신속하게 수행됩니다.
- 기계 가동 중단 시간을 크게 줄일 수 있습니다.
LAPP 마킹 시스템을 사용하면 산업 환경에서 빠르고 개별적인 식별을 위해 필요한 거의 모든 것을 마킹할 수 있습니다. 마킹 시스템은 케이블, 싱글 코어 및 기타 전기 구성품의 마킹에 적합합니다. 여기서 개별 마킹을 위한 개별 숫자, 문자, 기호 및 문자 홀더는 물론 레이저 또는 열전사 인쇄 라벨, 프린터, 라벨 소프트웨어, 안전 표지, 공구 및 부속품 등을 찾을 수 있습니다. 명확한 라벨링으로 혼란을 끝내십시오!
LAPP의 마킹 시스템에는 산업 분야의 케이블, 와이어, 싱글 코어와 기타 애플리케이션 및 기계 구성품을 마킹하는 데 사용되는 모든 제품 및 모든 제품 액세서리가 포함되어 있습니다.
마킹이란 장비에 명확한 표시 및/또는 라벨을 부착하는 것을 의미합니다.
당사의 포괄적인 포트폴리오에는 다음과 같은 호환 가능한 마킹 솔루션이 포함되어 있습니다:
장애가 발생하면 신속하게 수리할 수 있어야 합니다. 케이블이나 퓨즈가 문제의 원인인 경우 신속하게 교체해야 합니다. 하지만 케이블이 어디로 연결되는지 확인되지 않은 경우 제어 캐비닛에서 어떻게 결함 원인을 식별할 수 있을까요?
퓨즈 박스에 표시가 제대로 되어 있지 않으면 전기 기술자가 땀을 흘리며 불필요한 작업을 해야 할 수도 있습니다. 명확한 라벨링이 없으면 문제를 신속하게 분류하고 해결하기가 어려워집니다. 이 작업은 제거 프로세스를 통해서만 수행할 수 있습니다. 모든 것이 제대로 작동하는 데 달려 있는 산업 환경에서는 악몽과도 같은 일입니다!
산업 시스템에 라벨을 부착하지 않으면 막대한 비용이 발생하게 됩니다.
하지만 케이블과 구성품의 명확한 라벨링을 통해 문제를 빠르게 식별하고 쉽고 안전하게 수리 및 유지보수를 수행할 수 있습니다!
명확한 라벨링으로 혼란을 끝내십시오!
케이블, 와이어, 싱글 코어 및 기타 전기 시스템 구성품에 대한 마킹 및 라벨링 시스템을 활용하면 많은 이점이 있습니다:
당사는 1957년부터 케이블과 전선을 취급해 왔으며, 마킹 시스템은 1978년부터 LAPP의 정규 비즈니스의 일부로 자리 잡았습니다. 그 결과 저희는 산업 환경에서 케이블과 구성품에 마킹하고 라벨을 부착하는 분야에서 40년 이상의 경험을 축적하였습니다.
당사의 FLEXIMARK® 제품 브랜드는 유연한 마킹의 대명사입니다. 이러한 이유로 FLEXIMARK®는 거의 모든 환경에 대해 광범위한 솔루션에 사용됩니다. 석유 시추 플랫폼, 산업 플랜트, 교량, 풍력 및 태양광 발전소, 화학 공장 또는 식품 산업 등 케이블의 적용 분야만큼이나 마킹 옵션도 다양합니다.
또한 스웨덴에 자체 회사와 생산 공장을 두고 자율적인 기술 고객 지원을 제공하는 FLEXIMARK®도 있습니다.
산업 환경에서 자주 발생하는 열악한 조건에서는 고품질의 안정적인 품질 솔루션이 필요합니다.
마킹이 벗겨지거나 부풀어 오르거나 긁히거나 시간이 지나면서 희미해져 읽을 수 없게 되지 않도록 하려면 애플리케이션 영역에 따라 다음과 같은 저항값을 가져야 합니다:
간단한 4가지 질문으로 광범위한 포트폴리오를 탐색하고 자신에게 꼭 맞는 마킹을 빠르게 찾는 방법을 알려드립니다.
1. 이미 인쇄됨
숫자, 문자, 기호로 구성된 다양한 사전 조립 솔루션에서 현장에서 마킹을 쉽게 컴파일할 수 있습니다.
제품 예시:
2. 인쇄하기
개별 라벨을 주문하십시오. 정확히 고객에 필요에 따라, 하지만 내부 투자 불필요. 고객의 사양에 따라 마킹을 디자인하고 영업일 기준 며칠 이내에 배송해 드립니다.
제품 예시:
3. 직접 인쇄
상업용 레이저 프린터로 원하는 대로 마킹과 라벨을 만들거나, 라벨의 내구성과 내구성을 높이고 싶다면 열전사 프린터를 사용할 수 있습니다.
제품 예시:
다음 단계는 표시할 항목을 결정하는 것입니다:
이 질문은 특히 배선 후 더 이상 쉽게 접근할 수 없는 싱글 코어를 표시할 때 발생합니다.
당사는 마킹을 코어 위에 밀어 넣어야 하므로 설치 전에 부착할 수 있는 마킹과 설치 후 일종의 클립처럼 나중에 코어에 끼워 넣을 수 있는 와이어 마킹 솔루션을 제공합니다. 고객이 무엇을 표시하거나 어떤 라벨을 붙이고 싶은지와 무관하게 저희는 적합한 제품을 찾아드릴 것입니다.