Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

레이저 인쇄 라벨

산업 마킹과 가격 대비 가치의 결합

FLEXIMARK® 레이저 인쇄 라벨은 케이블과 싱글 코어를 간단하고 명확하게 식별하기 위해 라벨을 부착해야 하는 모든 분야에 적합합니다. 사용자는 보호 호일이 있는 비닐 포장 라벨, 케이블 타이 또는 케이블에 부착하는 케이블 라벨, 사인 홀더로 케이블을 마킹하는 빈 라벨 시트 및 끼울 라벨을 찾을 수 있습니다.

카테고리

마킹 시스템
  • 의료 및 제약
  • 태양광
  • 선박 및 보트
  • 승강기 및 엘리베이터
  • 에너지
  • 내알칼리성
  • 내유성
  • 방수성
  • 자외선 저항성
  • 할로겐 무함유
  • 내산성
  • 내염수성
  • 내화학성
  • 자체 접착
  • 난연성
필터
  • 일반 정보
    • 장착 타입
      • 접착
      • 풍력
      • 푸시-온
      • 문자 표시자에서
      • 클립온
      • 케이블 타이 2개 포함
      • 케이블 타이 1개, 왼쪽
      • 케이블 타이 포함
    • 인쇄 가능 수단
      • 레이저 프린터
    • 설치 시점
      • 설치 전/후
      • 설치 전
    • 다음에 대한 마킹:
      • 코어
      • 케이블
      • 구성품
      • 광섬유 케이블
      • 도관
    • End of sales article
      • 아니오
    • 산업 부문
      • 의료 및 제약
      • 태양광
      • 선박 및 보트
      • 승강기 및 엘리베이터
      • 에너지
  • 제품 디자인
    • 라벨 유형
      • 케이블 라벨
      • 접착 라벨
      • 래핑 라벨
    • 라벨 디자인
      • 직사각형
    • 전체적인 폭
      • 25.0 mm
      • 15.0 mm
      • 50.0 mm
      • 9.5 mm
      • 9.9 mm
      • 16.9 mm
      • 10.0 mm
      • 23.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 22.9 mm
      • 25.6 mm
      • 35.0 mm
      • 46.9 mm
      • 56.0 mm
      • 6.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 26.0 mm
      • 30.0 mm
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
      • 41.0 mm
      • 60.0 mm
    • 전체 높이
      • 5.2 mm
      • 9.0 mm
      • 94.0 mm
      • 142.5 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 5.7 mm
      • 6.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 21.8 mm
      • 33.5 mm
      • 35.0 mm
      • 48.0 mm
      • 55.0 mm
      • 56.0 mm
      • 93.0 mm
      • 4.6 mm
      • 11.0 mm
      • 17.5 mm
      • 28.0 mm
      • 30.0 mm
      • 38.0 mm
      • 45.0 mm
      • 50.0 mm
      • 66.0 mm
      • 89.0 mm
      • 100.0 mm
      • 196.0 mm
    • 라벨 재질
      • 폴리에스테르
    • 색상 설명
      • 황색
      • 백색
      • 투명
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 내알칼리성
      • 내유성
      • 방수성
      • 자외선 저항성
      • 할로겐 무함유
      • 내산성
      • 내염수성
      • 내화학성
      • 자체 접착
      • 난연성

결과

(9)