열전사 및 레이저 인쇄를 위한 당사의 새로운 라벨 인쇄 시스템이 출시되었습니다
무료 FLEXIMARK® 소프트웨어를 사용하면 열전사 프린터 EOS5/300, SQUIX 및 레이저 프린터와 결합하여 전기 산업에서 마킹을 제작할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 바코드, QR 코드, 로고 및 사진을 인쇄할 수 있습니다. FLEXIMARK® 라벨의 모든 템플릿은 소프트웨어에 저장되어 있어 라벨을 쉽게 인쇄할 수 있습니다.
FLEXIMARK® 마킹 소프트웨어의 현재 버전은 버전 11.0으로서, 이 버전을 사용하여 다양한 라벨을 직접 제작하고 인쇄할 수 있습니다.
FLEXIMARK® 마킹 시스템은 FLEXIMARK® 소프트웨어에 미리 정의되어 있습니다. 모든 라벨 레이아웃을 쉽게 정의하고 인쇄할 수 있습니다. 인쇄하려는 다양한 라벨 타입 또는 구성품 중에서 선택할 수 있습니다. 통합된 도움말 메뉴는 원하는 레이블을 찾는 데 단계별로 도움을 줍니다.
FLEXIMARK® 소프트웨어는 Microsoft® Windows의 레이아웃을 기반으로 하여 높은 수준의 사용자 친화성을 보장합니다.
FLEXIMARK® 소프트웨어 11.0의 기능
- 플라스틱, 라벨 및 케이블에 마킹을 인쇄하는 소프트웨어
- 미리 정의된 라벨 템플릿
- 새 라벨 템플릿을 위한 온라인 다운로드 서비스
- 텍스트 생성, 시퀀스, 바코드, 이미지, 다양한 글꼴 등과 같은 기능
- Microsoft® Windows 애플리케이션에서 가져오기 옵션(표, 이미지 등)
- Microsoft® Windows 기능 및 사용자 편의성의 이점
- 25-800 % 확대/축소
- 향상된 보기 기능으로 라벨 미리보기
- 숫자열 만들기 옵션
- 그래픽 요소 그리기
- QR 코드 구현 옵션이 포함된 바코드 관리
- 프로젝트별 레이블 및 텍스트 백업("WYSIWYG")
- 모듈형 패널 스트립 및 라벨을 위한 새롭고 강력한 도구
- 새로운 필터 기능
- 지원 언어: 영어, 독일어, 프랑스어, 스웨덴어
- 기술 지원
시스템 요구 사항
| 구성품 | 요구 사항 |
|---|---|
| 운영 체제 | 최소한 Windows 2000 |
| 메모리 | 최소한 20 MB의 가용 메모리 |
| 그래픽 | 최소한 VGA |
| 프린터 | 레이저 또는 열전사 프린터 |