Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

안전 및 지표

작업장 안전 및 지표별 육안 검사

ISO 7010 인증을 받은 다양한 크기의 내구성 있는 경고, 금지 및 의무 표지판과 케이블 및 전기 장비 모니터링을 위한 온도 표시기.

카테고리

마킹 시스템
  • 경고 표시
  • 내산성
  • 내유성
  • 내화학성
  • 방수성
  • 자외선 저항성
  • 자체 접착
  • 할로겐 무함유
필터
  • 일반 정보
    • 다음에 대한 마킹:
      • 구성품
    • End of sales article
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 경고 표시
  • 제품 디자인
    • 라벨 유형
      • 안전 표지판
    • 라벨 디자인
      • 삼각형
    • 경고/정보 기호 포함
      • 전기 전압에 대한 경고
    • 전체적인 폭
      • 25.0 mm
    • 소재
      • 폴리에스테르
    • 색상 설명
      • 황색
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 내산성
      • 내유성
      • 내화학성
      • 방수성
      • 자외선 저항성
      • 자체 접착
      • 할로겐 무함유

결과

(1)


우리는 일상 생활에서 금연과 같은 금지 표지판을 많이 봅니다. 이러한 금지, 경고 또는 지침은 잠재적 위험이 많아지면서 업계에서 점점 더 많이 볼 수 있습니다. 건강과 안전은 모든 기업에게 중요한 문제입니다. 기계에서 작업할 때 직원들은 뜨거운 표면, 전기 전압 또는 협착 위험과 같은 다양한 위험에 지속적으로 노출됩니다. 간단하고 이해하기 쉬운 안전 표시는 이러한 위험에 대한 주의를 환기시켜 많은 사고를 예방할 수 있습니다.


안전 기호에 대한 ISO 7010 표준은 모든 사람이 위험을 올바르게 해석할 수 있도록 하기 위해 도입되었습니다. ISO 7010은 보편적으로 이해할 수 있는 안전 표지판을 정의합니다. 즉, 신입 직원이나 외부 방문자는 환경에 숨어 있는 위험 요소를 즉시 파악할 수 있습니다.


ISO 7010은 2013년 초부터 적용되고 있는 표준입니다. 회사에 여전히 이전 DIN 4844-2 표준을 준수하는 표지판이 있는 경우 교체할 의무가 없습니다. 단, 손상 또는 사고 발생 시 기존의 안전 기호가 ISO 7010 표준에 규정된 현재 표지판과 동일한 안전 기준을 충족시킨다는 것을 입증해야 합니다. 이에 대한 증거를 제공하는 것은 매우 어렵기 때문에 가능한 빨리 최신 표준을 충족하도록 표지판을 업데이트하는 것이 전문가적 관점에서 바람직합니다.


손상이나 사고가 발생하면 항상 다음과 같은 질문을 던져야 합니다: "더 명확하고 이해하기 쉬운 라벨링이 있었다면 이 사고를 피할 수 있었을까?"

이것이 바로 당사에 FLEXIMARK® 안전 표지판이 있는 이유입니다. 접합 폴리에스터로 제작된 경고 표지판, 금지 표지판 및 필수 표지판은 ISO 7010에 따라 포괄적이고 장기적인 마킹을 제공합니다.


안전 표지판에서 고려해야 할 사항:

  • 닦기/세척이 용이한, 매끄럽고 접합된 표면으로
  • 알코올, 습기 및 오일에 대한 높은 내성
  • 높은 접착력
  • 긴 서비스 수명을 보장하는 스크래치 방지
  • 실외 사용을 위한 자외선 저항성