데이터 전송을 위한 고성능 네트워크 장치
ETHERLINE® ACCESS 시리즈는 산업용 비관리형 및 관리형 스위치를 제공합니다.
산업 네트워크 내에서 데이터 통신이 이루어지려면 들어오는 데이터 패키지를 처리하여 주소가 지정된 네트워크 참여자에게 전송하는 구성요소가 필요합니다. 이 제품 그룹에서는 IP 주소 교환을 위한 스위치 및 NAT 라우터와 같은 활성 구성 요소를 찾을 수 있습니다. 당사의 이더넷 분배 제품은 자동화 기술의 이더넷 기반 네트워크에 사용됩니다.
최근 분석에 따르면 전체 산업용 네트워크의 약 3분의 2가 이더넷 표준을 기반으로 하고 있습니다. 이더넷/IP와 프로피넷은 유럽에서 선도적인 기술로 간주됩니다.
통신 프로세스는 일반적으로 여러 레벨에서 이루어지기 때문에 현장 및 제어 레벨에서 회사 경영 레벨에 이르기까지 연속적인 네트워킹이 공장 자동화의 원동력이 됩니다. 연결된 단말 장치 간의 데이터 통신이 안정적으로 작동해야만 수많은 생산 공정을 자동화하고 제어할 수 있습니다.
데이터 전송 기술로서의 이더넷 또는 산업 부문을 위한 저장소로서의 산업용 이더넷은 이를 위한 길을 열어줍니다.
이더넷 네트워크는 컴퓨터와 서버뿐만 아니라 수많은 수동 및 능동 네트워크 구성품으로 이루어져 있습니다. 능동 부품은 주로 이더넷 분배를 담당합니다.
제어 캐비닛에서 제어 캐비닛으로의 통신, 기계 제어 캐비닛에서의 통신, 주 제어 캐비닛에서 사무실로의 통신 등 어떤 통신을 위해서든 네트워크 장치는 다양한 장소에서 안정적으로 업무를 수행합니다.
산업용 통신 네트워크는 안정적으로 작동해야 합니다. 즉, 생산 중단을 방지할 수 있는 장애 방지 기능이 있어야 합니다. 이 네트워크는 또한 단말 장치 간의 높은 연결 품질을 보장하는 동시에 고성능 데이터 전송을 제공하기 위한 것입니다.
구체적인 통신 구조는 현재 네트워크 토폴로지(네트워크의 논리적 구조 및 연결) 및 사용되는 네트워크 프로토콜에 따라 달라집니다.
이더넷 프로토콜은 연결된 장치 간의 통신을 위한 기초입니다. 예를 들어, 이 프로토콜에 의해 어떤 데이터 패키지가 어떤 패키지 형식으로 언제 전송되는지가 결정됩니다.
산업 기업에 이더넷을 안정적으로 배포하기 위한 당사의 액티브 네트워크 구성품은 네트워크 성능에 긍정적인 영향을 미칩니다.