Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

이더넷 스위치

산업용 네트워크의 높은 가용성을 위해

네트워크 스위치는 산업용 이더넷 네트워크에서 데이터를 분배하고 교환하는 데 사용됩니다. ETHERLINE® ACCESS 브랜드의 관리형 및 비관리형 스위치는 설치가 간편하고 열악한 환경에서도 다양한 온도 범위에서 빠른 데이터 전송 속도를 제공합니다. 스마트 팩토리를 위한 필수품!

카테고리

네트워크 및 분배 구성품
  • 비관리형 스위치
  • 관리형 스위치
  • CE 마크
  • UL 등재
필터
  • 일반 정보
    • 유효한 필드버스 또는 이더넷 시스템
      • Ethernet
      • PROFINET
    • End of sales article
      • 아니오
    • 제품 타입
      • 비관리형 스위치
      • 관리형 스위치
  • 전기적 특성
    • 이더넷을 통한 전력 공급 지원
      • IEEE 802.3at (PoE+)
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크
      • UL 등재

결과

(6)

이더넷 스위치란 무엇입니까?


디지털화로 인해 생산 현장의 데이터 양도 점점 더 많아지고 있습니다. 그 결과 이미 사무 환경에서 표준으로 자리 잡은 데이터 전송 기술인 이더넷은 산업 환경에서도 그 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 산업용 데이터 케이블의 과제는 열악한 산업 환경에서도 더 높은 데이터 전송 속도로 안정적으로 전송하는 것입니다.


흔히 이더넷 스위치 또는 산업용 스위치로 불리는 산업용 이더넷 네트워크 스위치는 이를 위한 필수 구성품입니다. 이 스위치는 구리 또는 광섬유 패치 케이블을 사용하여 네트워크의 모든 이더넷 지원 장치를 연결합니다. 이 스위치는 로컬 컴퓨터 네트워크의 준물리적 연결에 사용되며 데이터를 교환하거나 공유할 수 있도록 합니다.


이러한 스위치는 네트워크의 능동 부품이며 더 이상 데이터 센터에만 존재하는 것이 아니라 생산 시설의 기계 제어 캐비닛에도 있습니다. 이러한 스위치는 제어 캐비닛의 탑햇 레일, 산업용 랙 또는 기계에 직접 장착됩니다.

패시브 및 액티브 네트워크 구성품 비교

스위치의 역할는? 타겟팅된 방식으로 오류 없이 데이터 패킷을 전달하십시오.

스위치는 데이터 패키지를 수신하려고 하는 네트워크 접속 장치에게만 데이터 패키지를 전달합니다(직접 라우팅). 스위치에는 다양한 수신기 장치를 연결할 수 있는 여러 포트가 있습니다. 이러한 포트는 일반적으로 완전히 이중화가 가능한 바, 즉 패킷을 동시에 보내고 받을 수 있습니다.

네트워크 스위치의 확신을 주는 특성은 무엇인가요?


자동화 구성품의 대규모 네트워킹

스위치는 회사의 모든 영역에 이더넷 데이터 패키지를 분배합니다. 즉, 때로는 수백 또는 수천 개의 단말 장치를 서로 연결합니다.

원활한 협업

스위치는 연결 실패 및 생산 중단으로 이어질 수 있는, 데이터 패키지의 충돌이나 잘못 전송을 방지합니다.

고성능 데이터 전송

스위치는 대용량의 데이터도 매우 빠르고 완벽하게 올바른 목적지로 전송할 수 있습니다.

견고한 디자인

스위치는 애플리케이션에 따라 열악한 환경에서도 견딜 수 있습니다. 이를 위해서는 충격과 장력에 강하고 온도에 강하며 내분진성이 있어야 않아야 합니다.

스위치는 어떻게 작동합니까?


스위치는 다양한 전송 모드를 지배할 수 있습니다.


스위치가 데이터 패키지를 수신하면 다음과 같은 일이 발생합니다(IEEE 802.3에 의거):

저장 및 전달 전송 모드


  1. 데이터 패키지 전체를 수신한 후, 이를 버퍼링합니다.
  2. 데이터 패키지의 무오류 상태를 점검합니다(CRC 체크섬 사용).
  3. 송신기의 MAC 주소를 검색하여 소스 주소 테이블(SAT)에 있는 대상 주소와 일치시킵니다.
  4. 전체 데이터 패키지에 오류가 없는 경우 대상 주소로 전달됩니다.

MAC 주소는 어떤 용도로 사용됩니까?


MAC은 미디어 액세스 제어(Media Access Control)의 약자입니다. 네트워크 장치를 명확하게 식별하기 위한 주소 정보입니다. 이 주소를 사용해야만 접속 장치가 로컬 네트워크에서 서로 통신할 수 있습니다.
MAC 주소는 48비트 길이 또는 12자리 숫자입니다. 처음 6자리는 변경할 수 없으며 기기 제조사에 대한 정보가 포함되어 있습니다.


LAPP MAC 주소 예시: 7C-F9-5C-E6-49-03

컷스루 전송 모드


  1. 데이터 패키지가 도착하면 대상 주소에 대한 정보를 제공하는 6바이트만 오류를 검사합니다.
  2. 송신기의 MAC 주소를 검색하여 소스 주소 테이블(SAT)에 있는 대상 주소와 일치시킵니다.
  3. 대상 주소와 관련하여 데이터 패키지에 오류가 없는 경우 데이터 패키지는 대상 주소로 전달됩니다. 이는 잘못된 프레임도 전달된다는 의미입니다.
  4. 수신 스위치에서 오류 검사를 수행하여 잘못된 텔레그램은 최종적으로 삭제됩니다.

스토어앤포워드와 달리, 컷스루 전송은 텔레그램이 완전히 도착할 때까지 기다리지 않으며 CRC 체크섬을 사용하여 오류 검사를 수행하지 않습니다. 이렇게 하면 지연 시간이 줄어들어 데이터 전송에 매우 바람직할 때가 있습니다. 반면에 저장 및 전달은 더 높은 품질의 데이터 전송을 가능하게 합니다.

모든 스위치가 똑같이 만들어지는 것은 아닙니다.


The seven layers of the OSI model

단순 레이어-2 스위치


단순 스위치 또는 레이어 2 스위치는 OSI 모델의 두 번째 레이어인 퓨즈 레이어에서 작동합니다. 이들은 단순히 LAN 내에서 수신된 데이터 패키지가 오류 없이 전송 및 배포되도록 보장합니다(스위칭).


레이어 2의 스위칭은 MAC 주소를 결정하여 수행됩니다.


레이어 2 스위치는 자체 LAN 외부의 스위치와 통신하지 않습니다.

IP 주소는 어떤 용도로 사용됩니까?


IP는 인터넷 프로토콜(Internet Protocol)의 약자입니다. 이것은 네트워크 외부에서도 네트워크 장치를 명확하게 식별하고 주소를 지정하기 위한 주소 규격입니다. 이 주소가 있어야만 서로 다른 네트워크의 접속 장치가 서로 통신할 수 있습니다.


IP 주소는 32비트(IPv4) 또는 128비트(IPv6)입니다. 여기에는 네트워크 주소와 호스트 주소에 대한 정보가 포함되어 있습니다.


IPv4 주소의 예시: 192.168.1.10

추가 기능이 있는 3-층 스위치


이와는 반대로, LAN 내에서 데이터 패키지를 전달하는 것 외에도 여러 LAN 네트워크와 VLAN(가상 로컬 영역 네트워크)을 연결하고 라우팅 기능(라우팅)도 갖춘 스위치가 있습니다. 이러한 스위치는 OSI 모델의 세 번째 계층에서, 즉 전송 계층에서 작동하기 때문에 레이어 3 스위치라고도 합니다. 이러한 스위치는 IP 주소를 사용하여 데이터 패키지를 전송합니다.


하지만 이러한 스위치는 일반적인 라우터와 달리 인터넷 연결을 구축하지 않습니다.

관리형 스위치란 무엇입니까?


관리형 스위치는 비관리형 스위치에 비해 관리 기능을 제공합니다. 이렇게 하면 네트워크에 대한 진단 및 모니터링 옵션이 생성되고 데이터 보호 수준이 높아집니다.


차이점에 대해 자세히 알아보십시오:

관리형 스위치


네트워크를 "관리"할 수 있도록 합니다

특성

다음을 위한 몇 가지에서 다양한 관리 기능을 제공합니다:

  • 진단
  • 보호
  • 모니터링
  • 네트워크의 조건부 제어

혜택

  • (광범위하게) 구성 가능
  • 중복 전원 공급장치로 인한 연결 장애 방지
  • 높은 데이터 보호 기능 제공
  • 원격 진단 지원

용도 

  • 데이터 패키지가 많고 네트워크 사용량이 많은 더 크고 복잡한 네트워크의 경우.

비관리형 스위치


네트워크 "관리"를 허용하지 않습니다

특성

  • 관리 기능을 제공하지 않습니다.

혜택

  • 구성이 필요하지 않습니다.
  • 플러그 앤 플레이(plug & play) 원칙에 따라 작동
  • 비용 효율적

용도

  • 포트 증설 등 소규모의 간단한 네트워크에 적합합니다.

스위치 선택에 대한 지원이 필요하신가요?


LAPP의 이더넷 스위치는 ETHERLINE® ACCESS 제품군에서 확인하실 수 있습니다. 관리 기능이 있는 스위치와 없는 스위치는 다음과 같은 측면에서 차이가 있습니다:

  • 포트 수(4~16개)
  • 특성
  • 지원 프로토콜
  • IP 보호 등급(IP 20~IP 67)
  • 내온성(최대 -40°C 및 최대 +75°C)
  • 설치 위치(제어 캐비닛 내부 또는 외부)

온라인몰의 스마트한 필터 기준을 통해 원하는 제품을 빠르게 탐색할 수 있습니다.

왜 LAPP에서 스위치를 구매해야 하나요?


저희는 당사의 프로토콜 독립적인 전문성을 바탕으로 고객에게 공장, 빌딩 및 프로세스 자동화를 위한 광범위한 구성품과 시스템 솔루션을 공급할 수 있습니다.

광범위한 범위

20개 이상의 제품 중에서 완벽한 스위치를 선택하십시오.

프로토콜 독립성

다양한 공통 프로토콜 표준에 맞는 스위치를 찾아보십시오.

완벽한 조달

케이블, 패치 케이블, 커넥터, 스위치 등 모든 제품을 당사에서 한 번에 구매할 수 있습니다!

제품 한눈에 보기


분산형 애플리케이션을 위한 IP67 스위치



특징

  • 프로피넷 및 비관리형
  • D-코딩 M12 커넥터용 8포트(10/100Base-T(X))
  • 100 Mbit/s의 데이터 전송 속도
  • PROFINET CC-B로 지원되는 스위치: MRP(클라이언트), LLDP, DCP, SNMP
  • 비관리형 스위치가 PROFINET CC-A를 지원합니다
  • 전압 범위: 18 - 30 VDC(M12 L-코딩)
  • 온도 범위: -40 °C ~ 75 °C

혜택

  • 현장에서 직접 설치
  • M12 연결부
  • 견고성
  • 내진동성

방화벽 기능이 있는 NAT 라우터



특징

  • NAT(기본 NAT, NAPT) 및 포트 포워딩
  • 통합된 방화벽 기능
  • RJ45 포트: 10/100 BaseT(X)
  • 온도 범위: -40 °C ~ 75 °C
  • 전압 범위: 18 - 30 VDC
  • UL 61010


혜택

  • 포트 밀도가 높은 컴팩트한 디자인
  • 기존의 네트워크에 설치함으로써 노동력 감소
  • 웹 인터페이스를 통한 간편한 구성
  • 공간 절약 및 산업용 탑햇 레일 어셈블리

플랫 디자인의 PROFINET® 스위치



특징

  • 포트가 4, 8 및 16개 장착된 PROFINET® 스위치
  • PROFINET® 적합성 등급 B
  • PROFINET® 텔레그램의 우선순위 설정
  • LLDP 주변 감지
  • RJ45 포트: 10/100 BaseT(X)
  • 온도 범위: -40 °C ~ 75 °C
  • 작동 전압: 18 - 30 VDC
  • UL 61010


혜택

  • 포트 밀도가 높은 컴팩트한 디자인
  • 웹 인터페이스를 통한 간편한 구성
  • 공간 절약 및 산업용 탑햇 레일 어셈블리

플랫 디자인의 비관리형 스위치



특징

  • 5, 8 및 16포트 스위치
  • RJ45 포트: 10/100 BaseT(X)
  • 온도 범위: -25 °C ~ 60 °C
  • 전압 범위: 18 - 30 VDC
  • UL 61010


혜택

  • 포트 밀도가 높은 컴팩트한 디자인
  • PROFINET® 지원 장치
  • 공간 절약 및 산업용 탑햇 레일 어셈블리

비관리형 이더넷 스위치 8포트의 사용 설명서

비관리형 이더넷 스위치 5포트의 사용 설명서

비관리형 이더넷 스위치 16포트의 사용 설명서

관리형 스위치



특징

  • 6개 및 8개의 RJ45 포트, 10/100 BaseT(X)를 갖춘 스위치
  • 8개의 RJ45 포트와 2개의 SFP 인터페이스가 있는 스위치 10/100/1000 BaseT(X)
  • 패킷 버퍼 크기: 1 Mbit
  • 중복 전원 공급장치: 24 VDC
  • 지원 프로토콜 HTTP, Telnet, EtherNet/IP, Modbus/TCP, IPv6 등
  • 온도 범위: -40 °C ~ 75 °C
  • UL 61010
  • 충격: IEC 60068-2-27
  • 자유 낙하: IEC 60068-2-32
  • 진동: IEC 60068-2-6


혜택

단일 공급처에서 제공하는 가장 유연하고 전 세계에 공급할 수 있는 솔루션

ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN/M08T-2GEN/M08T02SFP/M08T02GSFP용 하드웨어 설치 매뉴얼(HIM)

비관리형 스위치



특징

  • 5, 8 및 16포트 스위치
  • RJ45 포트: 10/100 기본 T(X)
  • RJ45 포트: 10/100/1000 기본 T(X)
  • 패킷 버퍼 크기: 1 Mbit
  • 브로드캐스트 스톰 방지
  • 중복 전원 공급장치: 24 VDC
  • 온도 범위: -10 °C ~ 60 °C
  • UL 61010
  • 충격: IEC 60068-2-27
  • 자유 낙하: IEC60068-2-32
  • 진동: IEC 60068-2-6


혜택

단일 공급처에서 제공하는 가장 유연하고 전 세계에 공급할 수 있는 솔루션

ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN / U08T-2GEN용 하드웨어 설치 매뉴얼(HIM)