Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

이더넷 모니터링

상태 모니터링을 위한 모니터링 장치

이 고정식 소형 장치는 부하가 많고 장애가 발생하기 쉬운 이더넷 케이블의 성능을 모니터링하고 현재 케이블 상태를 표시합니다. 이렇게 하면 다운타임을 예측할 수 있어 시스템 가용성을 높일 수 있습니다.

카테고리

네트워크 및 분배 구성품
모니터링 솔루션
  • 진동 방호
  • CE 마크
  • UL 등재
필터
  • 일반 정보
    • End of sales article
      • 아니오
    • 신제품
      • 아니오
  • 제품 특징
    • 제품 특징
      • 진동 방호
  • 인증 및 표준
    • 인증
      • CE 마크
      • UL 등재

결과

(1)

ETHERLINE® GUARD


데이터 케이블용 모니터링 장치

지금까지 기계 부품과 플랜트의 유지보수에는 이미 결함이 있는 경우에만 부품을 교체하거나, 아직 잘 작동하고 있는 부품을 예방 차원에서 특정 주기로 교체한다는 두 가지 방법밖에 없었습니다. 하지만 인더스트리 4.0과 디지털화 덕분에 사후 대응 또는 예방적 유지보수에 대한 보다 효율적인 대안인 예측적 유지보수라는 개념이 생겼습니다. 이러한 아이디어의 배경은 실제 성능에 따라 유지관리 조치를 수행하는 것입니다. 이는 케이블이나 플러그 커넥터와 같은 연결 시스템에서도 가능합니다. LAPP의 케이블은 일반적으로 수년 동안 사용할 수 있지만, 빠른 속도와 강한 비틀림으로 매우 역동적이고 까다로운 움직임이 있는 상황에서는 생산성을 저해하는 예기치 않은 가동 중단을 방지하기 위해 케이블을 모니터링하는 것이 유리하고 비용 효율적입니다. ETHERLINE® GUARD는 LAPP의 혁신적인 솔루션입니다. 이 고정식 초소형 모니터링 장치는 고장 위험이 있는 고부하 이더넷 케이블의 성능을 모니터링하고 현재 상태를 표시합니다. 최적의 방법으로 계획할 수 있는데 왜 예방적 유지보수를 수행해야 합니까? 고객도 예측 유지보수의 이점을 누릴 수 있습니다!

예측 유지보수

케이블에 대한 고장 예측
자세히 알아보기

빠른 시작 가이드

자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.
계속

작동 설명서

자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.
계속

장점


  • 계획할 수 있는 기계 가동중단 시간을 통해 플랜트의 가용성을 높입니다. 이렇게 하면 유지보수 비용이 절감됩니다.
  • 자동화된 매개변수화를 통한 간편한 시운전(단 몇 분 만에 "티치인").
  • 새로운 데이터 케이블이나 케이블 설계 변경이 필요하지 않으며, 기존 네트워크 구조 내에서 언제든지 업그레이드가 가능합니다.
  • 독특하고 컴팩트한 디자인으로 공간을 절약할 수 있습니다.
  • MQTT 인터페이스(상태/데이터 평가, 설정, Wi-Fi 구성, 업데이트 등에 사용) 덕분에 안정적인 클라우드 통신 가능.
  • 케이블 연결형 LAN 버전 'PM03T'와 무선 Wi-Fi 버전 'PM02TWA'의 두 가지 버전으로 제공됩니다.

애플리케이션


  • 자동화 기술을 위한 이더넷 기반 네트워크에서 사용.
  • 고장 위험이 있는 데이터 케이블(예: 동적 애플리케이션의 기능에 중요한 데이터 케이블)의 사용 수명을 모니터링.
  • IEEE 802.3에 따른 전송 표준 100BASE-TX(100 Mbit/s 사용)에 따른 데이터 케이블에 적합.
  • EtherCAT, EtherNET/IP 및 2쌍 PROFINET 애플리케이션에도 적합.
  • 제어 캐비닛에서 사용(보호 등급 IP 20).