지금 모든 신제품을 한눈에 확인해 보세요!
LAPP은 동등한 입장에서 파트너로서 고품질의 제품, 커넥터 솔루션, 유능한 지원을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사는 창의적인 혁신을 구현하고 지속적인 품질을 보장합니다. 새로운 제품을 개발한다는 것은 고객이 직면한 문제를 이해하고 이를 서비스 제공의 중심에 두는 것을 의미합니다. 따라서 당사는 증가하는 요구사항을 목표한 방식으로 충족하는 데 도움이 되는 새롭고 혁신적인 연결 솔루션을 지속적으로 찾고 있습니다.
단순히 고객별 과제를 해결하는 데 그치지 않고, 기술 리더가 되겠다는 야심찬 목표에 따라 고객이 해당 솔루션을 요청하기 전에도 주요 기술 트렌드를 조기에 파악하고 조치를 취합니다.
하이라이트
혁신적이고 지속 가능하며 미래를 내다보는 동시에 최고 품질 기준을 갖춘, 이것이 바로 LAPP의 신제품입니다.
2025년 가을
모든 요구 사항에 적합한 솔루션
LAPP의 성공 스토리는 1957년 세계 최초로 색상이 다른 코어를 사용하여 식별을 용이하게 하는 케이블을 발명하면서 시작되었습니다. 오늘날까지 길을 열어준 눈부신 혁신 최신 LAPP 케이블은 광범위한 전문 지식과 수십 년의 경험을 바탕으로 한 개발 프로세스의 결과물입니다. 당사의 케이블은 다양한 기본 작업을 수행하며 수천 가지 애플리케이션에 적합합니다. 당사의 제품군에는 전원 공급 케이블, 매우 안정적인 신호 전송을 위한 제어 케이블, 무결점 전송을 보장하는 데이터 케이블이 포함됩니다.
ÖLFLEX® SOLAR XLR-E SWR
ÖLFLEX® ROBOT 928 D
ÖLFLEX® ROBOT 909 D
ÖLFLEX® SERVO FD 797 CP
즉시 연결 가능으로 시간 절약에 효과적
공장에서 이미 한 개 또는 두 개의 커넥터가 장착된 LAPP 케이블은 내부 프로세스를 간소화하며, LAPP의 전문성을 바탕으로 최고 수준의 품질 기준을 충족합니다. 케이블 어셈블리는 즉시 사용할 수 있으며 원하는 위치에 바로 연결할 수 있습니다. 케이블 피복 벗기기, 도체 벗기기, 도체 크림프 또는 최종 커넥터 어셈블리와 같은 다양한 작업 단계가 더 이상 필요하지 않습니다. 표준화된 생산 단계로 인해 사전 조립된 다양한 전원 및 제어 케이블과 데이터 케이블 어셈블리는 항상 동일한 품질 기준을 충족합니다.
EPIC® ClickConnect M12X
EPIC® ClickConnect M12D
EPIC® ClickConnect M12A
산업의 최적 자동화를 위해
생산 설비의 지능형 네트워킹 없이는 산업의 획기적인 자동화를 실현할 수 없습니다. 제조 공정의 디지털화는 생산 환경 내에서 서로 그리고 정보 시스템과 통신할 수 있는 개별 구성 요소를 필요로 합니다. 이를 위해 신뢰성 있는 데이터 교환이 필수적입니다. LAPP은 센서‑액추에이터, 필드버스 및 이더넷 애플리케이션을 위한 네트워크 및 분배 구성 요소를 통해 단순 제어 신호와 프로토콜 기반 필드버스 및 이더넷 신호의 전송을 지원합니다. 산업의 미래는 올바른 구성 요소를 선택하는 것에서 시작됩니다.
ETHERLINE® ACCESS U Basic
ETHERLINE® ACCESS U 기가비트 베이직
수천 번의 플러그 연결 후에도 신뢰성 유지
당사의 커넥터는 두 개의 케이블을 연결하거나 케이블을 장치 또는 기계에 연결하는 분리형이고 안전한 연결을 위한 핵심 구성 요소입니다. 다양한 산업 환경에서 전원 공급은 물론 신호 및 데이터 전송에 사용되며, 최상의 연결 품질을 보장합니다. 커넥터는 다른 장비에 에너지를 공급하고, 제어 신호 전송을 관리하며, 데이터 교환을 보장합니다. LAPP은 다양한 적용 분야를 위해 단품, 키트 또는 고객 맞춤형 어셈블리 형태로 여러 가지 커넥터를 개발했습니다.
EPIC® H-A 3 Kits metal
EPIC® H-A 4 키트 열가소성 플라스틱
EPIC® H-BSS 키트
EPIC® H-BE 10 키트
케이블 엔트리의 실링 및 변형 방지
케이블이 기계의 하우징이나 제어 캐비닛과 만날 때는 일반적으로 케이블 글랜드가 사용됩니다. 이를 통해 케이블을 하우징에 삽입하고 불소 고무, 니트릴 고무, 실리콘 또는 젤 씰과 같은 다양한 소재로 제조된 케이블과 하우징을 안전하게 밀폐할 수 있습니다. 또한 케이블 글랜드 덕분에 케이블의 변형이 방지됩니다. 이러한 글랜드는 먼지나 습기와 같은 유해한 환경의 영향으로부터 하우징 내부를 보호합니다. LAPP은 고품질 싱글 엔트리와 멀티 엔트리는 물론 케이블 글랜드의 조립을 위한 액세서리와 공구를 공급합니다.
SKINTOP® TRAIN EMC / SKINTOP® TRAIN EMC XL
SKINTOP® HEAT EMC / SKINTOP® HEAT EMC XL
SKINTOP® CLEAN
작업의 절반을 줄여주는 훌륭한 공구
LAPP은 "모든 케이블 기술"에 대한 유럽 최대의 시스템 공급사입니다. 결국 올바른 케이블 부속품과 적절한 공구 없이는 큰 목표를 달성하는 것이 불가능하다는 것을 알고 있습니다. LAPP의 공구 및 부속품 제품군에는 공구, 엔드 슬리브 및 케이블 러그, EMC 및 접지용 제품, 절연 및 수축 호스 제품, 케이블 트롤리 시스템, 케이블 덕트 및 케이블 웨지 클램프, 케이블 묶음용 제품 등이 있습니다. 케이블 솔루션의 선도적인 공급업체인 당사는 당연히 케이블 취급, 조립 및 설치 전문가이기도 합니다.