Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

차세대 모터 및 케이블 커넥터

EPIC® M23P 시리즈 - 서보 모터 연결의 새로운 시대

새로운 표준 - 시장에 발맞춘 새로운 표준


LAPP EPIC® M23P 시리즈로 원형 커넥터를 재정의했습니다. 당사의 모터 및 케이블 커넥터는 업계의 기준을 제시합니다. 기술적인 측면과 비용 효율성 측면에서 모두 우수합니다. 서보모터에 630V 또는 1000V를 공급하든, 빠른 잠금 시스템이 필요하든, 짧은 배송 시간을 중요하게 생각하든 상관없습니다. M23 전력 커넥터는 뛰어난 품질이 인상적이며 다양한 이점을 제공하며 시장 경쟁 제품과도 호환됩니다.

고성능의 경쟁력 있는 M23 전력 커넥터를 찾고 계신가요? 회사에서 서보 모터와 서보 드라이브를 사용하시나요? 그렇다면 저희와 함께 하셔도 좋습니다. 혁신적인 플러그 커넥터가 어떻게 고객에게 중요한 이점을 제공하는지 알아보세요.

제품 개요 다운로드

기꺼이 조언해 드리겠습니다!

당사의 전문가가 새로운 EPIC® M23P 시리즈의 장점을 알려드릴 것입니다.
지금 문의하기

감동을 주는 품질 - 실질적인 부가가치를 제공합니다.


전 세계로 신속하게 배송


EPIC® M23P 시리즈는 기술적인 장점은 물론, 전반적으로도 뛰어납니다. 이 시리즈는 경제성 측면에서도 타의 추종을 불허하는 독보적인 제품입니다. 전 세계 어디서든 2~3주라는 매우 빠른 배송과 폭넓은 공급 가능성을 통해, 고객 여러분은 M23 커넥터의 혁신을 그 어느 때보다 신속하게 경험하실 수 있습니다. LAPP은 신뢰할 수 있는 파트너 및 자회사 Contact GmbH의 커넥터 조립을 기반으로 기존과 동일한 높은 품질을 보장합니다.

지금 문의하기

LAPP: 더 나은 서보 커넥터


일상 업무


생산에서 특히 중요한 요소는 무엇인가요? 제품의 신뢰성 있고 안전하며 신속한 처리 LAPP 은 이러한 흐름을 인지하고 있으며, 업계의 일반적인 관행을 면밀히 관찰해 왔습니다. 그렇기 때문에 EPIC® M23P 플러그 커넥터는 시장 선도업체의 플러그 커넥터와 동일한 공구를 사용하여 조립할 수 있도록 설계되었습니다.

부가 가치: 직관적인 조립, 구성품 감소, 그리고 더 많은 유동 자본 확보

The motor connector: EPIC® M23P A3 Quickflex
The cable connector: EPIC® M23P D6 Quickflex

간소화된 모듈형 시스템


간단할수록 좋습니다. 이것이 바로 EPIC® M23P 시리즈의 접점이 모터와 클러치 커넥터 모두에 적합한 이유입니다. 또한 모든 인서트는 모든 하우징과 결합할 수 있습니다. 소켓 인서트, 핀 인서트, 6핀, 8핀, 9핀 인서트 등 종류에 관계없이 사용할 수 있습니다.

고객의 부가 가치귀하는 항상 올바른 접점 인서트를 사용합니다.
 

전자기 간섭에 대한 최적의 보호


당사의 케이블 클램프는 전원 및 신호 커넥터용으로 표준화되어 있습니다. 사용된 크라운 클램프는 360도 쉴딩 연결을 가능하게 하며, 쉴딩에 직접 결합됩니다. 이 부품은 쉴딩 요소에 회전하여 삽입됩니다.

부가 가치: 쉴딩을 절단할 필요 없이 최적의 EMC 보호 성능을 그대로 유지할 수 있습니다.

The coupling connector: EPIC® M23P F6 Quickflex

LAPP 커넥터 - 최고의 선택! 우리는 시장의 기준을 새롭게 정의하고 있으며, 다양한 분야에서 선도 기업을 앞서 나가고 있습니다. 기능은 업그레이드되고, 납기는 단축되며, 모든 것은 시장의 요구를 최우선으로 합니다. LAPP 커넥터는 멀티 공급업체 전략을 추구하는 고객에게 적합합니다.

다양한 애플리케이션 - 무한한 가능성


서보 커넥터의 적용 가능성은 사실상 무한합니다. 최대 630V의 표준 애플리케이션은 물론 최대 1000V의 고전압에도 사용할 수 있습니다. 공장 자동화, 인트라로지스틱스 또는 철도 운송 기술의 드라이브에 관계없이 EPIC® M23P A3 Quickflex 모터 커넥터는 완벽한 솔루션입니다. 모터, 드라이브 및 인코더 제조업체( )로서 장치에 안정적으로 에너지를 공급할 수 있습니다.

장비 제조업체시스템 제공업체 는 새로운 EPIC® M23P 시리즈의 이점을 누릴 수 있습니다. 자동화 기술, 로봇 공학, 항공우주 산업 등 어떤 분야에서 일하든 상관없습니다. EPIC® M23P D6 퀵플렉스 플러그와 EPIC® M23P F6 퀵플렉스 커플링은 케이블과 전선을 연결하고 연장할 때 안정적으로 지지합니다.

완벽한 연결 솔루션을 위한 전문가입니다.

LAPP을 시스템 공급업체로 선택하면 애플리케이션에 완벽하게 맞춤화된 연결 솔루션의 이점을 누릴 수 있습니다. 새로운 전원 커넥터 외에도 적합한 케이블, LAPP Harnessing Solutions의 맞춤형 솔루션 및 다양한 액세서리를 공급할 수 있습니다. 오직 LAPP 만이 이 수준의 서비스를 제공합니다.

LAPP 하네싱 솔루션에 대해 자세히 알아보기

로봇 공학

인트라로지스틱스

재생 에너지

인프라

LAPP의 하네싱 솔루션

LAPP의 서보 시스템으로 완성하는 올인원 토탈 케어 패키지

자세히 알아보기

서보 구성기

맞춤형 서보 케이블 구성을 위한 온라인 도구

자세히 알아보기

ÖLFLEX® 서보 케이블

드라이브의 전원 공급 및 신호 전송을 위한 입증된 품질
포트폴리오 살펴보기