Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

케이블 트롤리 시스템의 구성기

개별 케이블 트롤리 시스템을 위한 온라인 도구

이보다 더 쉬울 수는 없습니다.


케이블 트롤리 시스템을 구성하려면 다양한 제품 구성품이 필요하며, 개별 서스펜션 메커니즘의 요구 사항에 따라 그 종류와 개수가 달라집니다.


당사의 구성기를 사용하면 계획할 때 어떠한 것도 잊지 않습니다! 입력한 내용을 바탕으로 필요한 모든 항목을 컴파일하고 계획된 케이블 트롤리 시스템에 대한 중요한 매개변수를 계산합니다.


자신의 모바일 케이블 가이드에 한 걸음 더 가까이 다가갈 것입니다!

구성 옵션

  • 플랫 케이블
  • 원형 케이블

사용 가능한 모든 시스템은 플랫 케이블과 원형 케이블을 모두 사용할 수 있으며 최대 100m의 이동 거리를 허용하고 최대 80m/분의 이동 속도로 작동할 수 있습니다.

  • C30(C-프로파일 레일 30x32 mm, 케이블 트롤리당 최대 20 kg 적재 가능)
  • C30 스테인리스 스틸(30x32 mm C-프로파일 레일, 케이블카당 최대 20kg, 실외 애플리케이션용)
  • C40(C-프로파일 레일 40x40 mm, 케이블 트롤리당 최대 32 kg 적재 가능, 더 넓은 케이블에 적합)
  • 벽걸이형(확장 암 포함)
  • 천장 장착
  • 0 - 100미터

혜택


모든 품목 한눈에 보기

필요한 제품 구성품은 타입과 번호별로 정리됩니다.

간편한 프로젝트 계획

총 케이블 길이, 스테이션 길이, 총 레일 길이의 자동 계산.

예상 견적

품목 목록을 보내주시면, 최단 시간 내에 가격 및 배송 정보를 보내드립니다.

배경 지식


케이블 트롤리 시스템은 어디에 필요합니까?

케이블 트롤리 시스템은 케이블이나 미디어 호스를 묶어 보호하고 이동 거리를 따라 안전하게 이동하는 데 사용됩니다. 이 시스템은 산업 플랜트 및 작업장, 특히 컨베이어 및 호이스트 장비, 크레인, 운송 시스템에서 자주 사용됩니다. 케이블 트롤리 시스템은 기계 공학, 자동화 기술, 물류, 목재 가공 산업, 심지어 세척 플랜트에서도 찾아볼 수 있습니다.

케이블 트롤리 시스템에서 사용하기에 적합한 케이블은 무엇입니까?

케이블 트롤리 시스템에 사용되는 케이블(원형 또는 플랫 케이블)은 많은 움직임에 노출되며 비틀림 응력도 받습니다. 케이블을 선택할 때는 항상 허용되는 굽힘 반경을 준수해야 합니다. 케이블 트롤리 서스펜션용 케이블만 사용해야 합니다.

케이블 트롤리 시스템의 어떤 속성에 주의를 기울여야 합니까?

시스템의 고정 방법, 이동 길이 및 속도에 주의하십시오. 또한 개별 케이블 트롤리의 적재 용량과 전도성 케이블의 개수/치수도 중요한 역할을 합니다. 적용 위치에 따라 이상적인 소재(아연 도금 강철 또는 스테인리스 스틸)에 대한 문제도 있습니다. 우수한 볼 베어링으로 인한 트랙 시스템의 부드러운 주행은 물론 필수적입니다.

원하는 정보를 찾지 못하였습니까?


지금 저희에게 문의하십시오. 요청에 따라 T-캐리어 또는 로프 시스템용 시스템도 공급할 수 있습니다.

장거리 이동을 위한 시스템도 가능합니다.

문의 폼 바로가기