Korea, Republic of
 
 
Korea, Republic of
 
 

광섬유 케이블 구성기

고객의 FOC 어셈블리를 위한 빠르고 간단하며 명확한 경로


온라인 도구를 사용하여 개별적으로 조립된 광섬유 케이블을 구성할 수 있습니다.

대용량 데이터 처리와 데이터 전송에 대한 수요 증가로 인해 유리 섬유 설치의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. LAPP은 광케이블, 소위 말하는 광섬유 제품 그룹을 통해 이러한 목적에 맞는 고품질 케이블 어셈블리를 제공합니다. FOC 구성기를 사용하면 애플리케이션에 맞는 완벽한 어셈블리를 빠르고 깔끔하게 구성할 수 있습니다.

구성 옵션

선택한 애플리케이션 위치에 따른 옵션

  • GOF, 유리 광섬유
  • PCF, 플라스틱 피복 유리 섬유
  • POF, 파워 오버 파이버
  • LAPP 포트폴리오의 케이블
  • 생산 길이
  • 케이블 마킹
  • GOF 광섬유 케이블용 커넥터
  • PCF 광섬유 케이블용 커넥터
  • POF 광섬유 케이블용 커넥터

혜택


모든 품목 한눈에 보기

필요한 제품 구성품은 타입과 번호별로 정리됩니다.


 

어셈블리의 실시간 미리 보기

정보를 확인하기 위해 구성된 광섬유 케이블 어셈블리를 시각화합니다.

실현 가능성의 확인

구성할 수 있는 모든 버전에 대한 기술적 실현 가능성을 확인하십시오. 

예상 견적

품목 목록을 보내주시면, 최단 시간 내에 가격 및 배송 정보를 보내드립니다.

배경 지식


광섬유 케이블 어셈블리에 대해 답해야 할 기본적인 질문은 무엇입니까?

  • 어셈블리는 어디에 사용해야 하며 어떻게 설치해야 합니까? 
  • 송신기와 수신기 사이의 전송 길이는 어느 정도여야 합니까?
  • 달성해야 할 데이터 전송 속도는 어느 정도입니까?
  • 어셈블리가 통신 네트워크에서 이미 사용 중인 구성품(센서, 액추에이터, 스위치, 제어 컴퓨터 등)과 호환됩니까?

공장에서 조립된 케이블은 어떤 이점을 제공하나요?

  • 바로 연결할 수 있는 어셈블리를 직접 설치할 수 있습니다. 
  • 시간이 많이 걸리는 커넥터 조립이 필요하지 않으므로 고가의 장비에 드는 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 
  • 고품질 연결은 애플리케이션의 안정성을 높여줍니다.
  • 최고 품질의 공장 조립으로 더 나은 감쇠 값(낮은 삽입 감쇠 및 높은 리턴 감쇠)을 얻을 수 있습니다. 

섬유 타입과 섬유 분류란 무엇인가요?

  • 섬유: 광파를 안내하는 단일 도체입니다. 개별 광섬유 케이블이 함께 광섬유 케이블의 코어를 형성합니다.
  • 광섬유 케이블 타입: 광섬유 케이블을 단일 모드(한 모드의 빛 전송)와 다중 모드(여러 모드에 걸쳐 빛 전송)로 그룹화합니다.
  • 광섬유 케이블 범주: 광섬유 케이블 범주: 광섬유 케이블의 광섬유 케이블을 분류합니다(OS2 또는 OM1~OM4). OM 범주가 높을수록 데이터 전송 속도가 빨라지고 거리가 멀어집니다. OS2 광섬유 케이블은 지금까지 가장 높은 전송 특성을 제공합니다.